La Excavadora Cat® 313 ofrece un óptimo rendimiento y una mayor eficiencia del operador. Las tecnologías Cat de fácil manejo, la nueva cabina centrada en la comodidad y productividad, y los bajos costes de combustible y mantenimiento le permitirán mover material durante todo el día con velocidad y precisión.

Excavadoras pequeñas 313

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta: ISO 9249
108 hp
80.9 kW
Peso de funcionamiento
30400 lb
13800 kg
Profundidad máxima de excavación
19.2 pies
5840 mm

Información general

ALTO RENDIMIENTO Y EFICIENCIA DEL OPERADOR

La excavadora 313 ofrece un rendimiento y una eficiencia del operador excelentes. Las tecnologías Cat de fácil manejo que se ofrecen de serie, la gran cabina centrada en la comodidad y productividad, y los bajos costes de combustible y mantenimiento le permitirán mover material durante todo el día con velocidad y precisión mientras ahorra dinero.

Ventajas

ALTO RENDIMIENTO

El motor Cat® C3.6, el potente sistema hidráulico y un mayor par de giro le ofrecen la potencia necesaria para mover el material con velocidad y precisión.

MENORES COSTES DE MANTENIMIENTO

Con intervalos de mantenimiento ampliados y más sincronizados, recibirá más por un menor coste en comparación con el modelo anterior.

MÁS EFICIENCIA DEL OPERADOR

Ofrece tecnología de serie de primera clase equipada de fábrica, como Cat Grade con 2D y Payload.

MENOS EMISIONES DE CO₂

La 313 produce menos emisiones de CO₂ en comparación con el modelo 313F.

Especificaciones del producto para 313

Potencia neta: ISO 9249 108 hp 80.9 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 110 hp (métrico) 110 hp (métrico)
Modelo de motor Cat C3.6 Cat C3.6
Potencia del motor - ISO 14396:2002 110 hp 82 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 111 hp (métrico) 111 hp (métrico)
Calibre 4 pulg 98 mm
Carrera 5 pulg 120 mm
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 l
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014. Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014.
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 2,400 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 2,400 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). ** Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). ** Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Sistema principal: caudal máximo 247 L/min (65 gal/min) 247 L/min (65 gal/min)
Presión máxima: equipo 5075 psi 35000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5075 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 3770 psi 26000 kPa
Velocidad de giro 11.5 r/min 11.5 r/min
Par de giro máximo 25741 lbf-pie 35 kN·m
Peso de funcionamiento 30400 lb 13800 kg
Capacidad del depósito de combustible 68.2 gal (EE. UU.) 258 l
Sistema de refrigeración 4 gal (EE. UU.) 15 l
Aceite del motor 2.1 gal (EE. UU.) 8 l
Mando final: cada uno 0.8 gal (EE. UU.) 3 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 22.5 gal (EE. UU.) 85 l
Depósito hidráulico 18.5 gal (EE. UU.) 70 l
Depósito de DEF 5.6 gal (EE. UU.) 21 l
Pluma Alcance de 4,65 m (15'3") Alcance de 4,65 m (15'3")
Balancín R3,0 m (9'10") R3,0 m (9'10")
Cucharón GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³)
Altura de embarque: parte superior de la cabina 9.3 pies 2810 mm
Altura del pasamanos 9.3 pies 2810 mm
Longitud de embarque 25.5 pies 7780 mm
Longitud de transporte con hoja 26.4 pies 8050 mm
Radio de giro de la cola 7.2 pies 2190 mm
Espacio libre desde el contrapeso 3 pies 915 mm
Altura libre sobre el suelo 1.5 pies 445 mm
Longitud de la cadena 12.3 pies 3750 mm
Distancia entre los centros de los rodillos 10 pies 3040 mm
Ancho de vía 6.5 pies 1990 mm
Anchura de transporte 8.2 pies 2490 mm
Profundidad máxima de excavación 19.2 pies 5840 mm
Pluma Alcance de 4,65 m (15'3") Alcance de 4,65 m (15'3")
Balancín R3,0 m (9'10") R3,0 m (9'10")
Cucharón GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 28.4 pies 8660 mm
Altura máxima de corte 29 pies 8830 mm
Altura máxima de carga 21.1 pies 6420 mm
Altura mínima de carga 5.3 pies 1600 mm
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8 pies) 19.3 pies 5860 mm
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 17 pies 5190 mm
Radio mínimo del equipo de trabajo 8.4 pies 2570 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 22180 lbf 98.67 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 13330 lbf 59.29 kN
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,85 hg de refrigerante, equivalente a 1,216 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,85 hg de refrigerante, equivalente a 1,216 toneladas métricas de CO2.
Reciclabilidad 95% 95%

313 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMA Y BALANCINES

  • Pluma de alcance de 4,65 m (15'3")

CABINA

  • Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure)

TECNOLOGÍAS CAT

  • VisionLink
  • VisionLink® Productivity
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Cat GRADE con 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload
  • Cat Advanced Payload

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento
  • Luz de chasis, luces de pluma izquierda/derecha y luces de cabina de tipo LED
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces de trabajo LED con retardo de tiempo de apagado programable

MOTOR

  • Motor Diésel Monoturbo Cat C3.6
  • Control automático del régimen del motor con reducción de la velocidad en vacío de un toque
  • Parada automática del motor
  • Capacidad de refrigeración para temperaturas ambiente elevadas de 52 °C (125 °F) sin reducción de potencia
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Ventilador de velocidad variable
  • Sistema de filtrado de combustible único
  • Filtro de aire de doble elemento con antefiltro integrado
  • Capacidad biodiésel hasta B20

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneración de pluma y balancín
  • Calentamiento hidráulico automático
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Válvula de control principal eléctrica
  • Válvula de reducción de corrimiento del balancín y la pluma
  • Accionamiento de giro con función de control de giro preciso

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Cámaras de visión trasera y del lado derecho
  • Palanca de bloqueo hidráulico
  • Interruptor de parada del motor a nivel del suelo.
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos avellanados
  • Señal/bocina de advertencia
  • Sistema delimitador 2D

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Filtros de combustible y de aceite del motor agrupados
  • Varilla de medición de aceite del motor a nivel del suelo
  • Orificios de toma de muestras para análisis programado de aceite (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje largo
  • Eslabones de la cadena lubricados con grasa
  • Puntos de amarre en el bastidor inferior
  • Contrapeso de 2.470 kg (5.445 lb)

313 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMA Y BALANCINES

  • Balancín con preinstalación para elemento de retención de 2,8 m (9'2")
  • Balancín trasero de 2,8 m (9'2")
  • Balancín de alcance de 3,0 m (9'10")

CABINA

  • Protecciones del operador (OPG, Operator Protective Guards)
  • Cabina Deluxe: asiento calefactado con suspensión neumática, monitor de pantalla táctil de 10"
  • Cabina Premium: asiento calefactado y refrigerado con suspensión neumática, monitor de pantalla táctil de 10"
  • Dirección con palanca tipo joystick Cat
  • Relé auxiliar

TECNOLOGÍAS CAT

  • Cat Grade con 2D avanzado
  • Cat Grade con 3D (GNSS simple o doble)
  • Orientación para el operador

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Iluminación 360°

MOTOR

  • Capacidad de arranque en frío a –25 °C (–13 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvulas anticaída de la pluma y el balancín
  • Línea de media presión
  • Línea de alta presión
  • Línea de acoplamiento rápido

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Cat Detect - Detección de personas
  • Control remoto Cat Command
  • Visibilidad de 360°
  • Alarma de giro
  • Iluminación de inspección

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas de garras triples de 500 mm (20")
  • Zapatas de cadena de caucho de 500 mm (20")
  • Almohadilla de caucho para zapatas de garras triples de 500 mm (20")
  • Zapatas de garra triple de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de caucho de 600 mm (24")
  • Zapatas de garra triple de 700 mm (28")
  • Zapatas de garra triple de 770 mm (30")
  • Hoja de 2.500 mm (8'2")
  • Hoja de 2.600 mm (8'6")
  • Hoja de 2.700 mm (8'10")

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Lift Assist para excavadoras

    Cat Lift Assist es una función de seguridad para excavadoras que calcula rápidamente la carga real que está elevando y la compara con la carga nominal que puede manejar la excavadora. Con alertas visuales y sonoras, sabrá si su carga se encuentra dentro de los límites de rango de trabajo seguro de la excavadora o si necesita tomar medidas para evitar que vuelque.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Lift Assist es una función de seguridad para excavadoras que calcula rápidamente la carga real que está elevando y la compara con la carga nominal que puede manejar la excavadora. Con alertas visuales y sonoras, sabrá si su carga se encuentra dentro de los límites de rango de trabajo seguro de la excavadora o si necesita tomar medidas para evitar que vuelque.

Explorar tecnología
  • Control remoto Cat Command para construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

Explorar tecnología
  • Cat Detect - Detección de personas para excavadoras

    Aunque las máquinas están diseñadas para maximizar la visibilidad de los operadores, no es fácil controlar constantemente lo que sucede en torno a ellas. Cat® Detect - Detección de personas para excavadoras es un sistema de cámaras de visión inteligente capaz de alertar a un operador cuando alguien entra en la zona de peligro de una máquina.

  • Sistema delimitador Cat 2D para excavadoras

    El sistema delimitador Cat 2D mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Aunque las máquinas están diseñadas para maximizar la visibilidad de los operadores, no es fácil controlar constantemente lo que sucede en torno a ellas. Cat® Detect - Detección de personas para excavadoras es un sistema de cámaras de visión inteligente capaz de alertar a un operador cuando alguien entra en la zona de peligro de una máquina.

Explorar tecnología

El sistema delimitador Cat 2D mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos.

Explorar tecnología
  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161

    El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

  • Resolución remota de problemas Cat

    Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat Grade para excavadoras (2D y 3D)

    Excavación para unos cimientos. Zanja para una línea de agua. Trabajo en una pendiente. Estas tareas exigen la precisión y la velocidad que ofrecen las tecnologías Cat® Grade. Al combinar el guiado avanzado con el control automatizado opcional de la máquina, Grade ayuda a los operadores a dar en el clavo con menos pasadas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Excavación para unos cimientos. Zanja para una línea de agua. Trabajo en una pendiente. Estas tareas exigen la precisión y la velocidad que ofrecen las tecnologías Cat® Grade. Al combinar el guiado avanzado con el control automatizado opcional de la máquina, Grade ayuda a los operadores a dar en el clavo con menos pasadas.

Explorar tecnología
  • Cat Payload para excavadoras

    Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

Explorar tecnología
  • Operator Coaching para excavadoras

    Operator Coaching permite a los operadores de todos los niveles de experiencia llevar su eficiencia y productividad al siguiente nivel. Con consejos y datos al alcance de la mano, los operadores pueden hacer un seguimiento y mejorar su productividad en el trabajo diario en la obra.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Operator Coaching permite a los operadores de todos los niveles de experiencia llevar su eficiencia y productividad al siguiente nivel. Con consejos y datos al alcance de la mano, los operadores pueden hacer un seguimiento y mejorar su productividad en el trabajo diario en la obra.

Explorar tecnología

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 313 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Geometría de la 313 lista para el mercado

La 313 excavando una zanja

La 313 trabajando en una pendiente

Carga de dúmperes de la 313

La 313 excavando

La 313 elevando una barrera tipo New Jersey

Geometría de la 313 lista para el mercado
La 313 excavando una zanja
La 313 trabajando en una pendiente
Carga de dúmperes de la 313
La 313 excavando
La 313 elevando una barrera tipo New Jersey