La Excavadora Hidráulica de Oruga Cat® 374 ofrece una producción líder de su clase con una potencia increíble.

Excavadoras grandes 374 - Tier 4 / Stage V

Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta: ISO 9249
484 hp
361 kW
Peso de funcionamiento
162900 lb
73890 kg
Profundidad máxima de excavación
28.1 pies
8570 mm

Información general

Potencia, durabilidad y versatilidad increíbles.

No importa lo duro que sea el trabajo, la excavadora Cat® 374 está construida para hacerlo. Tres modos de funcionamiento, Power, Smart y Eco, ayudan a los operadores a reducir el consumo de combustible y optimizar el rendimiento. Fabricada para durar, la 374 tiene una estructura sólida con rodillos de cadenas reforzados, plumas, balancines y bastidores superior e inferior. La tecnología de a bordo sencilla y fácil de usar, como Cat Payload, Cat Grade con 2D, Lift Assist, Sistema delimitador 2D y Reconocimiento de implementos, ayuda a aumentar la eficiencia y la seguridad en la obra. Las opciones de cabina estándar y deluxe cuentan con comodidades ergonómicas que agradan al operador, como el panel de control frontal, el arranque sin llave mediante pulsador y la gran pantalla táctil con teclas de navegación.

Ventajas

Rendimiento operativo uniforme

El circuito de giro hidrostático específico regenera la energía de rotura del giro y gestiona de forma independiente el caudal de aceite del cilindro para obtener un rendimiento operativo probado.

Seguimiento de la producción desde un solo turno hasta 30 días

Cat Payload a bordo pesa las cargas sobre la marcha para ayudar a cumplir los objetivos de ciclo y ayuda a evitar la sobrecarga o carga insuficiente de los camiones.

Máxima comodidad del operador

Ambas opciones de cabina, Deluxe y Premium, están equipadas con asientos ajustables y de forma óptima para un apoyo saludable, con climatizador automático, puertos de carga USB, tecnología Bluetooth® y mucho espacio de almacenamiento en cabina.*

*No todas las características están disponibles en todas las regiones. Póngase en contacto con su distribuidor Cat® local para conocer su disponibilidad.

Especificaciones del producto para 374 - Tier 4 / Stage V

Potencia neta: ISO 9249 484 hp 361 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 491 hp (métrico) 491 hp (métrico)
Modelo de motor Cat C15 Cat C15
Potencia del motor - ISO 14396:2002 485 hp 362 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 492 hp (métrico) 492 hp (métrico)
Calibre 5.4 pulg 137 mm
Carrera 6.7 pulg 171 mm
Cilindrada 928 pulg³ 15.2 l
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de Corea, Stage V de la UE y Japón 2014. Cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de Corea, Stage V de la UE y Japón 2014.
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 1,700 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 1,700 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel de muy bajo contenido en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono** hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel de muy bajo contenido en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono** hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Sistema principal: caudal máximo (implemento) 237 gal/min 896 l/min
Presión máxima: equipo 5366 psi 37000 kPa
Presión máxima: equipo - modo de elevación 5511 psi 38000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 5076 psi 35000 kPa
Par de giro máximo 220000 lbf-pie 298 kN·m
Nota (1) *Para máquinas con marcado CE, el valor por defecto puede ser inferior *Para máquinas con marcado CE, el valor por defecto puede ser inferior
Peso de funcionamiento 162900 lb 73890 kg
Nota Tren de rodaje largo de ancho variable, pluma de alcance, brazo R4.67VB (15'4"), cuchara SD de 3,3 m³ (4,32 yd³), zapatas de garras dobles HD de 900 mm (35") y contrapeso de tipo desmontable. Tren de rodaje largo de ancho variable, pluma de alcance, brazo R4.67VB (15'4"), cuchara SD de 3,3 m³ (4,32 yd³), zapatas de garras dobles HD de 900 mm (35") y contrapeso de tipo desmontable.
Capacidad del depósito de combustible 243 gal (EE. UU.) 920 l
Sistema de refrigeración 19 gal (EE. UU.) 71 l
Aceite del motor 16 gal (EE. UU.) 62 l
Mando del giro 5 gal (EE. UU.) 20 l
Mando final: cada uno 9 gal (EE. UU.) 32 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 164 gal (EE. UU.) 620 l
Depósito hidráulico 86 gal (EE. UU.) 326 l
Depósito de DEF 21 gal (EE. UU.) 80 l
Pluma Alcance de 7,8 m (25' 7") Alcance de 7,8 m (25' 7")
Balancín R3.6m (11'10") R3.6m (11'10")
Cucharón SD 3,3 m³ (4,32 yd³) SD 3,3 m³ (4,32 yd³)
Altura de embarque: parte superior de la cabina 11.8 pies 3559 mm
Altura del pasamanos 13 pies 3982 mm
Longitud de embarque 44.9 pies 13652 mm
Radio de giro de la cola 13.8 pies 4171 mm
Espacio libre desde el contrapeso 4.1 pies 1494 mm
Altura libre sobre el suelo 2.6 pies 782 mm
Longitud de la cadena 19.3 pies 5873 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 15.5 pies 4705 mm
Ancho de vía 11.2 pies 3410 mm
Anchura de transporte 11.1 pies 3400 mm
Nota Tren de rodaje de ancho de vía extendido con zapatas de 650 mm (26"); tren de rodaje de anchura de transporte retraído con zaparas de 650 mm (26") sin escalones Tren de rodaje de ancho de vía extendido con zapatas de 650 mm (26"); tren de rodaje de anchura de transporte retraído con zaparas de 650 mm (26") sin escalones
Profundidad máxima de excavación 28.1 pies 8570 mm
Pluma Alcance de 7,8 m (25' 7") Alcance de 7,8 m (25' 7")
Balancín R3.6m (11'10") R3.6m (11'10")
Cucharón SD 3,3 m³ (4,32 yd³) SD 3,3 m³ (4,32 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 43.2 pies 13160 mm
Altura máxima de corte 41.2 pies 12550 mm
Altura máxima de carga 27.7 pies 8430 mm
Altura mínima de carga 10.1 pies 3310 mm
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8 pies) 27.8 pies 8440 mm
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 22.8 pies 6910 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 80550 lbf-pie 358 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 66390 lbf-pie 295 kN
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,00 kg (2,2 lb)de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,430 toneladas métricas (1,576 toneladas) de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,00 kg (2,2 lb)de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,430 toneladas métricas (1,576 toneladas) de CO2.

374 - Tier 4 / Stage V Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA

  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")
  • Asiento calefactado con suspensión neumática ajustable (Deluxe solamente)
  • Asiento calefactado y refrigerado con suspensión ajustable automática (solo Premium)
  • Cabina insonorizada con soportes viscosos
  • Aire acondicionado de dos niveles automático
  • Dial de pulsación breve y teclas de método abreviado para controlar el monitor
  • Control de arranque del motor por pulsación sin llave
  • Consola con ajuste de altura infinito sin herramientas
  • Consola lateral izquierda basculante
  • Cinturón de seguridad naranja de 51 mm (2")
  • Radio integrada con Bluetooth (incluye USB, puerto auxiliar y micrófono)
  • 2 salidas de 12 VCC
  • Almacenamiento de documentos
  • Red trasera portaobjetos y red portafiambrera
  • Soportes para vasos y botellas
  • Ventana delantera de dos piezas con apertura
  • Limpiaparabrisas superior radial con lavaparabrisas
  • Limpiaparabrisas paralelo con lavaparabrisas (solo Premium)
  • Trampilla de claraboya en policarbonato con apertura (solo Premium)
  • Luz de techo LED
  • Luz de bienvenida en el suelo
  • Parasol delantero enrollable
  • Parasol trasero enrollable (Premium de serie)
  • Salida de emergencia en la ventanilla trasera
  • Alfombrilla lavable
  • Preinstalación de baliza

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Orientación para el operador
  • Compatibilidad con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica.
  • Capacidad para sistemas de nivelación 3D de Trimble, Topcon y Leica.
  • Cat® GRADE con 2D
  • Cat® Assist (pendiente, pluma, cucharón, giro, elevación)
  • Cat® Payload (pesaje sobre la marcha, calibración semiautomática, información de carga útil/ciclo, capacidad de generación de informes USB)
  • Reconocimiento y seguimiento de implementos (requiere PL161 Attachment Locator en el implemento y receptor Bluetooth en la máquina)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías de 1.400 CCA que no requieren mantenimiento (2 unidades)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luz de chasis
  • Luces exteriores (integradas en caja de almacenamiento)

MOTOR

  • Tres modos de potencia seleccionables: potencia, Smart y Eco
  • Control automático del régimen del motor
  • Potencia especificada hasta los 4.500 m (14.760 pies) de altitud
  • Capacidad de refrigeración para temperaturas ambiente elevadas de 52 °C (126 °F)
  • Capacidad de arranque en frío a -18 °C (-0,4 °F)
  • Ventilador hidráulico reversible
  • Filtro de aire de doble elemento con antefiltro integrado
  • 3 sistemas verticales de refrigeración de lado a lado
  • Alternador de 95 amperios

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneración de pluma y balancín
  • Válvula de control principal electrónica
  • Circuito de giro de bucle cerrado dedicado
  • Elevación automática de cargas pesadas
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de altas prestaciones
  • Desplazamiento de dos velocidades
  • Capacidad para aceite hidráulico biodegradable

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Sistema de seguridad con una sola llave de Caterpillar
  • Caja de herramientas/almacenamiento externa con cerradura
  • Puerta con cerradura y depósitos de combustible e hidráulico con cierre
  • Interruptor de desconexión bloqueable
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos empotrados
  • Pasamanos y asidero en el lado derecho (conformes con la norma ISO 2867:2011)
  • Paquete de retrovisores con visibilidad
  • Señal/bocina de advertencia
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo
  • Cámaras de visión trasera y lateral derecha
  • Pasarela
  • Alarma de viaje (sólo en Norteamérica)
  • Sistema delimitador 2D (elevación máxima , bajada máxima, giro máximo, límite frontal, cabina )
  • Parada automática del martillo

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado
  • Preinstalación para el sistema de lubricación automática
  • Ubicación agrupada para los filtros de aceite del motor y combustible
  • Orificios de toma de muestras para análisis programado de aceite (S·O·S℠)
  • Preparada para mantenimiento QuickEvac

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje largo con ancho de vía variable
  • Corona de giro
  • Cadena lubricada con grasa
  • Contrapesos - Estándar
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Protector del motor de desplazamiento de servicio pesado
  • Protector del motor de desplazamiento de servicio pesado

374 - Tier 4 / Stage V Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat® para obtener más información.

PLUMAS Y BALANCINES

  • Pluma de alta producción de 7,0 m (23')
  • Pluma de alcance de 7,8 m (25' 7")
  • Balancín de alta producción de 2,57 m (8' 5")
  • Balancín de alcance de 2,84 m (9' 4")
  • Balancín de alta producción de 3,0 m (9' 10")
  • Balancín de alcance de 3,6 m (11'10")
  • Balancín de 4,15 m (15' 4")
  • Balancín de 4,67 m (15' 4")
  • Varillaje del cucharón, familia VB con argolla de elevación, Cat® Grade
  • Varillaje del cucharón, familia VB sin argolla de elevación, Cat® Grade
  • Varillaje del cucharón, familia WB con argolla de elevación, Cat® Grade
  • Varillaje del cucharón, familia WB sin argolla de elevación, Cat® Grade

CABINA

  • Dirección con palanca tipo joystick Cat®
  • Relé auxiliar
  • Monitor LCD táctil adicional de alta resolución para 2D y 3D avanzado Cat® Grade
  • Parasol trasero enrollable (Deluxe)
  • Limpiaparabrisas radial inferior
  • Palanca tipo joystick con deslizadores horizontales
  • Pedal eléctrico LH/RH para el control de la herramienta
  • Kit de ventana trasera de doble salida
  • Vidrio laminado del parabrisas delantero (vidrio P5A, normativa de demolición de la UE)
  • Protectores de Cabina/Operador (OPG) (no compatible con cubierta de luces de cabina, protector de lluvia)
  • Protector de malla frontal completo (no compatible con luz de cabina, cubierta, protector de lluvia)
  • Protector de malla mitad inferior delantera
  • Protector contra la lluvia para el parabrisas delantero y cubierta para la luz de cabina
  • Protección total contra el vandalismo

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink® Productivity
  • Informes administrativos de VisionLink® Productivity
  • Conectividad Cat® Grade
  • Preinstalación para accesorios (ARO) Cat® Grade
  • Cat® Grade con 3D (GNSS simple o doble)
  • Preinstalación de Cat® Grade 3D
  • Antenas GNSS
  • Receptor láser
  • Integración del sistema rotador inclinable (TRS) de Cat®
  • Orientación para el operador
  • Advanced Payload (totales diarios, listas personalizadas, objetivo de peso inteligente, integración de E-ticket)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces LED envolventes premium de 1800 lúmenes
  • Luces LED en pluma y cabina

MOTOR

  • Capacidad de arranque en frío hasta –32 °C (–25 °F)
  • Calentadores de motor de arranque en frío

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Control de eficiencia hidráulica
  • Control de herramientas avanzado
  • Circuito auxiliar de presión media
  • Circuito de acoplamiento rápido

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Alarma de desplazamiento
  • Alarma de giro
  • Visibilidad de 360°
  • Válvula anticaída de la pluma
  • Válvula anticaída del balancín
  • Iluminación de inspección
  • Pasarela basculante
  • Llavero Bluetooth
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3 pulg)

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Bomba de repostaje eléctrica con apagado automático

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Protección guía de la cadena de tres piezas segmentada
  • Protecciones guía de la cadena de dos piezas segmentada
  • Contrapeso con dispositivo de extracción
  • Zapatas de cadena de garra doble de 650 mm (26")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 750 mm (30")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 900 mm (35")

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Lift Assist para excavadoras

    Cat Lift Assist es una función de seguridad para excavadoras que calcula rápidamente la carga real que está elevando y la compara con la carga nominal que puede manejar la excavadora. Con alertas visuales y sonoras, sabrá si su carga se encuentra dentro de los límites de rango de trabajo seguro de la excavadora o si necesita tomar medidas para evitar que vuelque.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Lift Assist es una función de seguridad para excavadoras que calcula rápidamente la carga real que está elevando y la compara con la carga nominal que puede manejar la excavadora. Con alertas visuales y sonoras, sabrá si su carga se encuentra dentro de los límites de rango de trabajo seguro de la excavadora o si necesita tomar medidas para evitar que vuelque.

Explorar tecnología
  • Control remoto Cat Command para construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

Explorar tecnología
  • Cat Detect - Detección de personas para excavadoras

    Aunque las máquinas están diseñadas para maximizar la visibilidad de los operadores, no es fácil controlar constantemente lo que sucede en torno a ellas. Cat® Detect - Detección de personas para excavadoras es un sistema de cámaras de visión inteligente capaz de alertar a un operador cuando alguien entra en la zona de peligro de una máquina.

  • Sistema delimitador Cat 2D para excavadoras

    El sistema delimitador Cat 2D mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Aunque las máquinas están diseñadas para maximizar la visibilidad de los operadores, no es fácil controlar constantemente lo que sucede en torno a ellas. Cat® Detect - Detección de personas para excavadoras es un sistema de cámaras de visión inteligente capaz de alertar a un operador cuando alguien entra en la zona de peligro de una máquina.

Explorar tecnología

El sistema delimitador Cat 2D mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos.

Explorar tecnología
  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161

    El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

  • Resolución remota de problemas Cat

    Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat Grade para excavadoras (2D y 3D)

    Excavación para unos cimientos. Zanja para una línea de agua. Trabajo en una pendiente. Estas tareas exigen la precisión y la velocidad que ofrecen las tecnologías Cat® Grade. Al combinar el guiado avanzado con el control automatizado opcional de la máquina, Grade ayuda a los operadores a dar en el clavo con menos pasadas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Excavación para unos cimientos. Zanja para una línea de agua. Trabajo en una pendiente. Estas tareas exigen la precisión y la velocidad que ofrecen las tecnologías Cat® Grade. Al combinar el guiado avanzado con el control automatizado opcional de la máquina, Grade ayuda a los operadores a dar en el clavo con menos pasadas.

Explorar tecnología
  • Cat Payload para excavadoras

    Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

Explorar tecnología
  • Operator Coaching para excavadoras

    Operator Coaching permite a los operadores de todos los niveles de experiencia llevar su eficiencia y productividad al siguiente nivel. Con consejos y datos al alcance de la mano, los operadores pueden hacer un seguimiento y mejorar su productividad en el trabajo diario en la obra.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Operator Coaching permite a los operadores de todos los niveles de experiencia llevar su eficiencia y productividad al siguiente nivel. Con consejos y datos al alcance de la mano, los operadores pueden hacer un seguimiento y mejorar su productividad en el trabajo diario en la obra.

Explorar tecnología

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 374 - Tier 4 / Stage V con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Excavadora Hidráulica 374

Excavadora Hidráulica 374

Excavadora Hidráulica 374

Excavadora Hidráulica 374

Excavadora Hidráulica 374

Excavadora Hidráulica 374
Excavadora Hidráulica 374
Excavadora Hidráulica 374
Excavadora Hidráulica 374
Excavadora Hidráulica 374