Toma en estudio

Cucharones de nivelación - Miniexcavadora 1.200 mm (47 pulg)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
47.2 pulg
1200 mm
Capacidad
14.5 pie³
410.6 l
Peso
615.3 lb
279.1 kg

Información general

Para la limpieza de canales, conformación, nivelación y otros trabajos de acabado.

Especificaciones del producto para 1.200 mm (47 pulg)

Anchura 47.2 pulg 1200 mm
Capacidad 14.5 pie³ 410.6 l
Peso 615.3 lb 279.1 kg
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Radio de la punta 36.2 pulg 918.59 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 1.200 mm (47 pulg) con otros productos considerados habitualmente.