Excavadora Hidráulica de Ruedas M317

Excavadoras de ruedas M317

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia nominal del motor: ISO 14396
148 hp
110 kW
Peso de funcionamiento máximo
43980 lb
19950 kg
Velocidad de desplazamiento máxima
21.7 milla/h
35 km/h

Información general

Altas prestaciones y versatilidad en una máquina compacta

La Excavadora de ruedas Cat® M317 ofrece más funciones de rendimiento y una versatilidad para ayudarle a hacer más trabajo cada día. Su diseño de radio compacto le permite trabajar en espacios reducidos. Con controles fáciles de usar, integración del rotor basculante, una cómoda cabina y largos intervalos de mantenimiento, la M317 le ayuda a ahorrar tiempo y dinero.

Ventajas

Altas prestaciones

Trabaje rápido con la ayuda del radio de giro delantero y de la cola reducido y la tecnología Cat® Grade Assist opcional, junto con la versatilidad que ofrece la integración del rotor basculante.

Mayor comodidad

Trabaje con facilidad. Las opciones de cabina Deluxe y Premium con una disposición ergonómica de los mandos y visibilidad lateral derecha mejorada* le permiten trabajar cómodamente durante todo el turno.

*Comparado con el M317 con motor biturbo.

Fácil mantenimiento

Filtros de larga duración para combustible, aceite hidráulico y aire, el 100 % del mantenimiento diario a nivel del suelo y unos puntos de engrase centralizados con una opción de lubricación automática, ayudan a reducir sus costes generales.

Especificaciones del producto para M317

Potencia nominal del motor: ISO 14396 148 hp 110 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 150 hp (métrico) 150 hp (métrico)
Modelo de motor C4.4 C4.4
Potencia neta: ISO 9249 141 hp 105 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 143 hp (métrico) 143 hp (métrico)
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Cilindrada 268.5 pulg³ 4.4 l
Carrera 127 mm 5 pulg
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, postratamiento de gases de escape en el módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emissions Module), alternador y ventilador de refrigeración a velocidad intermedia. Velocidad nominal 2.200 rev/min La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, postratamiento de gases de escape en el módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emissions Module), alternador y ventilador de refrigeración a velocidad intermedia. Velocidad nominal 2.200 rev/min La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). ** Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). ** Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Sistema principal: caudal máximo (implemento) 67 gal/min 254 l/min
Presión máxima: circuito del implemento, elevación pesada 5366 psi 37000 kPa
Presión máxima: circuito del implemento, circuito de desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: circuito del implemento, normal 5076 psi 35000 kPa
Par de giro máximo 31080 lbf-pie 42 kN·m
Velocidad de giro 9.4 r/min 9.4 r/min
Peso de funcionamiento máximo 43980 lb 19950 kg
Peso de funcionamiento mínimo 37920 lb 17200 kg
Depósito de combustible 76.6 gal (EE. UU.) 290 l
Líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5.3 gal (EE. UU.) 20 l
Sistema de refrigeración 24 l 6.3 gal (EE. UU.)
Depósito hidráulico 32 gal (EE. UU.) 121 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 74 gal (EE. UU.) 280 l
Velocidad de desplazamiento máxima 21.7 milla/h 35 km/h
Avance/marcha atrás: 1.ª velocidad 6.2 milla/h 10 km/h
Avance/marcha atrás: 2.ª velocidad 21.7 milla/h 35 km/h
Velocidad de reducción: 1.ª velocidad 3.4 milla/h 5.5 km/h
Velocidad de reducción: 2.ª velocidad 9.3 milla/h 15 km/h
Tracción en la barra de tiro 23380 lbf 104 kN
Pluma VA 5,2 m (17'1") VA 5,2 m (17'1")
Balancín 2,5 m (8'2") 2,5 m (8'2")
Cucharón GD de 0,80 m³ (1,05 yd³) GD de 0,80 m³ (1,05 yd³)
Altura de embarque: parte superior de la cabina 10.9 pies 3320 mm
Punto de soporte 11.5 pies 3520 mm
Longitud de embarque 28.6 pies 8720 mm
Radio de giro de la cola 6.1 pies 1850 mm
Espacio libre desde el contrapeso 4.3 pies 1300 mm
Altura libre sobre el suelo 1.3 pies 405 mm
Longitud del tren de rodaje 16.6 pies 5050 mm
Distancia entre ejes 8.9 pies 2700 mm
Tipo de pluma VA 5,2 m (17'1") VA 5,2 m (17'1")
Balancín 2,5 m (8'2") 2,5 m (8'2")
Cucharón GD de 0,80 m³ (1,05 yd³) GD de 0,80 m³ (1,05 yd³)
Altura de descarga 25.5 pies 7770 mm
Altura máxima de carga 25.5 pies 7770 mm
Altura de corte 35.2 pies 10740 mm
Altura de excavación 18.9 pies 5770 mm
Profundidad máxima de excavación 18.9 pies 5750 mm
Alcance a nivel del suelo 30.2 pies 9210 mm
Profundidad de excavación en un frente vertical 14.6 pies 4450 mm
Fuerzas del balancín (ISO) 15737 lbf 70 kN
Fuerzas del cucharón (ISO) 26752 lbf 119 kN
Nota El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,43 toneladas métricas (1,576 toneladas) de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,43 toneladas métricas (1,576 toneladas) de CO2.

M317 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMA Y BALANCINES

  • Pluma ajustable variable de 5,2 m (17'1")

CABINA

  • ROPS, insonorización avanzada (ISO 12117-2:2008)
  • Monitor táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10 pulg)

TECNOLOGÍA CAT

  • Cat® Product Link™
  • Capacidad de resolución de problemas y actualización remotas

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces LED en el chasis (izquierda, derecha) y el contrapeso
  • Luces de trabajo LED con retardo de tiempo de apagado programable
  • Luces indicadoras y de carretera, delanteras y traseras
  • Dos baterías sin mantenimiento
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada

MOTOR

  • Motor Diésel Cat C4.4
  • Selector del modo de potencia
  • Control automático del régimen del motor con reducción de la velocidad en vacío de un toque
  • Parada automática del motor en vacío
  • Capacidad de refrigeración para temperaturas ambiente elevadas de 52 °C (125 °F)
  • Capacidad de arranque en frío hasta –18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de doble elemento sellado con antefiltro integrado
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Ventilador de refrigeración a demanda

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Freno de rotación automático
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Válvula de control principal electrónica
  • Válvulas de reducción de corrimiento de la pluma, el balancín y el cucharón
  • Modo de elevación de cargas pesadas
  • Circuito de acoplamiento rápido para acoplamiento especial CW
  • Bomba de giro especializada independiente
  • Agresividad hidráulica ajustable
  • Agresividad hidráulica ajustable
  • Circuito auxiliar de alta presión

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Cámaras de visión trasera y del lado derecho
  • Retrovisores gran angular
  • Interruptor de parada del motor a nivel del suelo.
  • Placa antideslizante y pernos abocardados en la plataforma de servicio

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S℠)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Velocidad de reducción
  • Bloqueo de desplazamiento y giro electrónico
  • Ejes de servicio pesado, sistema avanzado de frenos de disco, motor de desplazamiento y fuerza de frenado ajustable
  • Eje delantero oscilante con punto de engrasado remoto
  • Bloqueo automático de eje/freno
  • Contrapeso de 4.300 kg (9.460 lb)
  • Tracción en todas las ruedas

M317 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMA Y BALANCINES

  • Balancín de 2,2 m (7'3")
  • Balancín de 2,5 m (8'2")

CABINA

  • Cabina Deluxe
  • Cabina Premium
  • Relé auxiliar

TECNOLOGÍA CAT

  • Cat GRADE con 2D
  • Cat Grade con 3D
  • Cat Payload
  • Sistema delimitador 2D
  • Receptor láser
  • Cat Grade con Assist

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Bomba eléctrica de repostaje

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Palancas tipo joystick con un control deslizante
  • Palancas tipo joystick con dos controles deslizantes
  • Segundo circuito auxiliar de alta presión (caudal de alta presión unidireccional/bidireccional)
  • Circuito auxiliar de presión media (caudal de presión media unidireccional/bidireccional)
  • SmartBoom™
  • Control de amortiguación
  • Compatibilidad con el sistema rotador inclinable Cat
  • Dirección con palanca tipo joystick

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Visibilidad de 360°
  • Seguimiento de activos Cat
  • Iluminación de inspección
  • Alarma de desplazamiento

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema de lubricación automática para sistema de giro e implementos

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Neumáticos dobles 10.00-20 16 PR
  • Neumáticos dobles 11.00-20 16 PR
  • Neumático, 315/70R 22.5, estancos, dobles
  • Neumáticos simples 445/70R 19.5

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Sistema delimitador Cat 2D para excavadoras

    El sistema delimitador Cat 2D mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

El sistema delimitador Cat 2D mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos.

Explorar tecnología
  • Cat Payload para excavadoras

    Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

Explorar tecnología

Compare M317 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Excavadora de ruedas M317

Luces de la excavadora de ruedas M317

Peldaños de la plataforma de servicio de la excavadora de ruedas M317 con placa perforada antideslizante

Excavadora de ruedas M317 con cucharón

Excavación con la excavadora de ruedas M317

Excavadora de ruedas M317

Excavadora de ruedas M317
Luces de la excavadora de ruedas M317
Peldaños de la plataforma de servicio de la excavadora de ruedas M317 con placa perforada antideslizante
Excavadora de ruedas M317 con cucharón
Excavación con la excavadora de ruedas M317
Excavadora de ruedas M317

Dirección con palancas tipo joystick para excavadoras Cat®

Dirección con palancas tipo joystick para excavadoras Cat®