315 GC

Excavadoras pequeñas 315 GC

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta: ISO 9249
98 hp
73.3 kW
Peso de funcionamiento
34000 lb
15400 kg
Profundidad máxima de excavación
19.7 pies
5990 mm

Información general

COMPACTA CON BAJOS COSTES DE PROPIEDAD Y OPERACIÓN

La Excavadora Cat® 315 GC se adapta a su lugar de trabajo y a su presupuesto. Los puntos de mantenimiento simplificados, los amplios intervalos de mantenimiento y las características y componentes que proporcionan un ahorro de combustible mantienen unos costes de propiedad y de operación reducidos. Gracias a su diseño de radio compacto y a una cabina grande y ergonómica, la 315 GC le permitirá trabajar de forma eficiente y cómoda, todo a un bajo coste por hora.

Ventajas

MENOS CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Los dos modos de potencia y una válvula de control y bomba electrohidráulica actualizadas reducen al mínimo el consumo de combustible y aumentan la eficiencia del motor.

MENORES COSTES DE MANTENIMIENTO

Gracias a unos intervalos de mantenimiento ampliados y más sincronizados, los costes de mantenimiento son menores en comparación con el modelo 315F.

MAYOR COMODIDAD

La cabina de gran tamaño ofrece el espacio y la visibilidad que necesita para trabajar de forma cómoda y segura durante todo el día.

MENOS EMISIONES DE CO₂

La 315 GC produce menos emisiones de CO₂ en comparación con el modelo 315F.

Especificaciones del producto para 315 GC

Potencia neta: ISO 9249 98 hp 73.3 kW
Modelo de motor Cat C3.6 Cat C3.6
Potencia del motor - ISO 14396:2002 100 hp 74.4 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 101 hp (métrico) 101 hp (métrico)
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 100 hp (métrico) 100 hp (métrico)
Calibre 4 pulg 98 mm
Carrera 5 pulg 120 mm
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 l
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014 Cumple los estándares de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con el motor a una velocidad de 2.400 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con el motor a una velocidad de 2.400 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). ** Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). ** Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Sistema principal: caudal máximo 247 L/min (65 gal/min) 247 L/min (65 gal/min)
Presión máxima: equipo 5075 psi 35000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5075 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 3770 psi 26000 kPa
Velocidad de giro 11.5 r/min 11.5 r/min
Par de giro máximo 25815 lbf-pie 35 kN·m
Peso de funcionamiento 34000 lb 15400 kg
Capacidad del depósito de combustible 49.4 gal (EE. UU.) 187 l
Sistema de refrigeración 4 gal (EE. UU.) 15 l
Aceite del motor 2.1 gal (EE. UU.) 8 l
Mando final: cada uno 0.8 gal (EE. UU.) 3 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 22.5 gal (EE. UU.) 85 l
Depósito hidráulico 19 gal (EE. UU.) 72 l
Pluma Alcance de 4,65 m (15'3") Alcance de 4,65 m (15'3")
Balancín R3,0 m (9'10") R3,0 m (9'10")
Cucharón GD 0,68 m³ (0,89 yd³) GD 0,68 m³ (0,89 yd³)
Altura de embarque: parte superior de la cabina 9.3 pies 2810 mm
Altura del pasamanos 9.4 pies 2860 mm
Longitud de embarque 24.7 pies 7530 mm
Longitud de transporte con hoja 26.6 pies 8090 mm
Radio de giro de la cola 5.2 pies 1570 mm
Espacio libre desde el contrapeso 2.9 pies 880 mm
Altura libre sobre el suelo 1.4 pies 440 mm
Longitud de la cadena 12.3 pies 3750 mm
Distancia entre los centros de los rodillos 10 pies 3040 mm
Ancho de vía 6.5 pies 1990 mm
Anchura de transporte 8.8 pies 2690 mm
Profundidad máxima de excavación 19.7 pies 5990 mm
Pluma Alcance de 4,65 m (15'3") Alcance de 4,65 m (15'3")
Balancín R3,0 m (9'10") R3,0 m (9'10")
Cucharón GD 0,68 m³ (0,89 yd³) GD 0,68 m³ (0,89 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 28.5 pies 8690 mm
Altura máxima de corte 31.8 pies 9690 mm
Altura máxima de carga 23.7 pies 7220 mm
Altura mínima de carga 6.8 pies 2080 mm
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8 pies) 19.1 pies 5810 mm
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 17 pies 5180 mm
Radio mínimo del equipo de trabajo 7.3 pies 2240 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 22180 lbf 98.67 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 13330 lbf 59.29 kN
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,8 hg de refrigerante, equivalente a 1,144 toneladas métricas de CO₂. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,8 hg de refrigerante, equivalente a 1,144 toneladas métricas de CO₂.

315 GC Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMA Y BALANCINES

  • Pluma de alcance de 4,65 m (15'3")

CABINA

  • Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Cabina Comfort: asiento con suspensión neumática, monitor de pantalla táctil de 203 mm (8")

TECNOLOGÍAS CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento
  • Luz del chasis, luces de la pluma del lado izquierdo y luces de la cabina de tipo LED
  • Luces de trabajo LED con retardo de tiempo de apagado programable
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada

MOTOR

  • Motor Diésel Monoturbo Cat C3.6
  • Control automático del régimen del motor
  • Parada del motor automática
  • Capacidad de refrigeración para temperaturas ambiente elevadas de 52 °C (125 °F) sin reducción de potencia
  • Capacidad de arranque en frío a –25 °C (–13 °F)
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Ventilador de velocidad variable
  • Sistema de filtrado de combustible único
  • Filtro de aire de doble elemento con antefiltro integrado
  • Capacidad biodiésel hasta B20

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneración de pluma y balancín
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Válvula de control principal eléctrica
  • Válvula de reducción de corrimiento del balancín y la pluma
  • Bomba electrónica de tipo sencillo

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Cámaras de visión trasera y del lado derecho
  • Interruptor de parada del motor a nivel del suelo.
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos avellanados
  • Señal/bocina de advertencia
  • Parada automática del martillo

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Filtros de combustible y de aceite del motor agrupados
  • Varilla de medición de aceite del motor a nivel del suelo
  • Orificios de toma de muestras para análisis programado de aceite (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado
  • Interruptor de desconexión bloqueable

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Eslabones de la cadena lubricados con grasa
  • Puntos de amarre en el bastidor inferior
  • Contrapeso de 3.830 kg (8.440 lb)

315 GC Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMA Y BALANCINES

  • Balancín trasero de 2,8 m (9'2")
  • Balancín de alcance con preinstalación para elemento de retención de 2,8 m (9'2")
  • Balancín de alcance de 3,0 m (9'10")

CABINA

  • Protecciones del operador (OPG, Operator Protective Guards)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Línea de media presión
  • Línea de alta presión
  • Línea de acoplamiento rápido

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Alarma de giro
  • Iluminación de inspección

TECNOLOGÍAS CAT

  • VisionLink® Productivity

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas de garras triples de 500 mm (20 pulg)
  • Almohadilla de caucho para zapatas de garras triples de 500 mm (20 pulg)
  • Zapatas de cadena de caucho de 500 mm (20")
  • Zapatas de garra triple de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de caucho de 600 mm (24")
  • Zapatas de garra triple de 700 mm (28")
  • Hoja de 2.500 mm (8'2")
  • Hoja de 2.600 mm (8'6")
  • Hoja de 2.700 mm (8'10")

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 315 GC con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Excavadora Hidráulica 315 GC

Excavadora Hidráulica 315 GC