Toma en estudio

Cucharón de excavación - Mini excavadora 800 mm (32 in)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
31.5 pulg
800 mm
Capacidad
10.1 pie³
286 l
Peso
474 lb
215 kg

Información general

Estos cucharones son perfectos para tareas de excavación en suelo blando a moderado.

Especificaciones del producto para 800 mm (32 in)

Anchura 31.5 pulg 800 mm
Capacidad 10.1 pie³ 286 l
Peso 474 lb 215 kg
Grosor de cuchilla base 1 pulg 25 mm
Radio de la punta 37.2 pulg 946 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento CW-10 Acoplamiento CW-10

Compare 800 mm (32 in) con otros productos considerados habitualmente.