Miniexcavadora 301.5

Miniexcavadoras 301.5

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta
21 hp
15.7 kW
Peso de funcionamiento
3913 lb
1775 kg
Profundidad de excavación
100 pulg
2540 mm

Información general

Miniexcavadoras inspiradas por nuestros clientes

La Miniexcavadora Cat® 301.5 ofrece potencia y rendimiento en un tamaño compacto para ayudarle a trabajar en una gran variedad de aplicaciones.

Ventajas

4 Primicias en el sector

Elementos exclusivos Cat en una miniexcavadora

Hasta un 15% Menos costes de propiedad totales

con más piezas comunes, menores coste de reparación y cabina basculante

Hasta un 20% Más rendimiento

con ajustes personalizables del operador y tiempos de ciclo más rápidos

Especificaciones del producto para 301.5

Potencia neta 21 hp 15.7 kW
Modelo de motor C1.1 C1.1
Cilindrada 69 pulg³ 1.1 l
Potencia bruta: ISO 14396 21.6 hp 16.1 kW
Carrera 3.2 pulg 81 mm
Calibre 3 pulg 77 mm
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
Nota La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249:2007 y 80/1269/CEE. La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249:2007 y 80/1269/CEE.
Potencia nominal neta: 2.400 rev/min, ISO 9249/CEE 80/1269 19.2 hp 14.3 kW
Nota (2) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal y potencia nominal, y cuando está equipado con el ventilador configurado de fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal y potencia nominal, y cuando está equipado con el ventilador configurado de fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima.
Nota (1) La potencia del motor se ha probado conforme a la norma ISO 14396:2002. La potencia del motor se ha probado conforme a la norma ISO 14396:2002.
Potencia neta: 2400 rev/min, ISO 9249, 80/1269/CEE 21 hp 15.7 kW
Potencia bruta: SAE J1995:2014 21.6 hp 16.1 kW
Peso de funcionamiento 3913 lb 1775 kg
Peso de funcionamiento mínimo con techo* 3483 lb 1580 kg
Nota (1) *El peso mínimo se basa en una máquina con cadenas de caucho, operador, tren de rodaje de ancho de vía fijo y depósito de combustible lleno. *El peso mínimo se basa en una máquina con cadenas de caucho, operador, tren de rodaje de ancho de vía fijo y depósito de combustible lleno.
Peso de funcionamiento máximo con techo** 3913 lb 1775 kg
Nota (2) **El peso máximo se basa en una máquina con cadenas de acero, operador, tren de rodaje de ancho de vía extensible y depósito de combustible lleno. **El peso máximo se basa en una máquina con cadenas de acero, operador, tren de rodaje de ancho de vía extensible y depósito de combustible lleno.
UE: peso indicado en la placa CE*** 3836 lb 1740 kg
Nota (3) ***El peso indicado en la placa CE se basa en la configuración más habitual en la UE. Incluye un operador de 75kg (165lb) y el depósito de combustible lleno; no incluye el cucharón. ***El peso indicado en la placa CE se basa en la configuración más habitual en la UE. Incluye un operador de 75kg (165lb) y el depósito de combustible lleno; no incluye el cucharón.
Profundidad de excavación 100 pulg 2540 mm
Altura máxima de la cuchilla 10.8 pulg 275 mm
Longitud del balancín 45.7 pulg 1160 mm
Altura de la pluma: en posición de transporte 40.9 pulg 1040 mm
Alcance máximo 155.9 pulg 3960 mm
Altura máxima de excavación 137.4 pulg 3490 mm
Nota *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte. *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte.
Giro de la cola 32.3 pulg 820 mm
Longitud total del tren de rodaje 57.5 pulg 1460 mm
Anchura de la cadena: extendida 51.18 pulg 1300 mm
Alcance de la pluma 57.1 pulg 1450 mm
Altura total de embarque 90.9 pulg 2310 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 10.2 pulg 260 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 153.1 pulg 3890 mm
Longitud de transporte total* 141.3 pulg 3590 mm
Espacio libre de descarga máximo 98.8 pulg 2510 mm
Cojinete de giro: altura 17.5 pulg 445 mm
Altura libre sobre el suelo mínima debajo del tren de rodaje 6.1 pulg 155 mm
Giro de la pluma: izquierda 65 ° 65 °
Frente vertical 74.4 pulg 1890 mm
Anchura de la cadena: retraída 39 pulg 990 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 9.1 pulg 230 mm
Giro de pluma: derecha 50 ° 50 °
Altura 8.9 pulg 225 mm
Nota *Expandida: 1300 mm (51 pulg) *Expandida: 1300 mm (51 pulg)
Anchura* 39 pulg 990 mm
Cojinete de giro: altura 17.5 pulg 445 mm
Longitud total del tren de rodaje 57.5 pulg 1460 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 146.9 pulg 3730 mm
Giro de la pluma: izquierda 65 ° 65 °
Alcance máximo 149.6 pulg 3800 mm
Altura total de embarque 90.9 pulg 2310 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 10.2 pulg 260 mm
Altura libre sobre el suelo mínima debajo del tren de rodaje 6.1 pulg 155 mm
Frente vertical 70.9 pulg 1800 mm
Profundidad de excavación 92.1 pulg 2340 mm
Anchura de la cadena: extendida 51.18 pulg 1300 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 9.1 pulg 230 mm
Longitud del balancín 37.8 pulg 960 mm
Altura máxima de excavación 135 pulg 3430 mm
Longitud de transporte total* 142.5 pulg 3620 mm
Alcance de la pluma 57.5 pulg 1460 mm
Altura máxima de la cuchilla 10.8 pulg 275 mm
Espacio libre de descarga máximo 96.5 pulg 2450 mm
Giro de pluma: derecha 50 ° 50 °
Nota *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte. *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte.
Altura de la pluma: en posición de transporte 42.9 pulg 1090 mm
Giro de la cola 32.3 pulg 820 mm
Anchura de la cadena: retraída 39 pulg 990 mm
Caudal de la bomba a 2400 rev/min 17.4 gal/min 66 l/min
Fuerza de excavación: balancín, largo 1616.4 lbf 7.2 kN
Presión de funcionamiento: giro 1493.9 psi 103 bar
Fuerza de excavación: balancín, estándar 1843.4 lbf 8.2 kN
Circuito auxiliar: principal, caudal 8.7 gal/min 33 l/min
Circuito auxiliar: secundario, presión 3089.3 psi 213 bar
Presión de funcionamiento: desplazamiento 3089.3 psi 213 bar
Presión de funcionamiento: equipo 3089.3 psi 213 bar
Circuito auxiliar: secundario, caudal 3.7 gal/min 14 l/min
Fuerza de excavación: cucharón 3169.8 lbf 14.1 kN
Circuito auxiliar: principal, presión 3089.3 psi 213 bar
Tipo Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta 2315.5 lbf 10.3 kN
Presión sobre el suelo: peso mínimo 4 psi 27.3 kPa
Presión sobre el suelo: peso máximo 4.4 psi 30.6 kPa
Velocidad de desplazamiento: alta 2.7 milla/h 4.4 km/h
Velocidad de desplazamiento: baja 1.8 milla/h 2.9 km/h
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja 3597 lbf 16 kN
Subida de pendientes: máxima 30 grados 30 grados
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Estructura de protección antivuelcos (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Protección superior ISO 10262:1998 nivel I ISO 10262:1998 nivel I
Presión acústica exterior media (ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Nota Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE"
Sistema de refrigeración 1 gal (EE. UU.) 3.9 l
Aceite del motor 1.2 gal (EE. UU.) 4.4 l
Sistema hidráulico 6.9 gal (EE. UU.) 26 l
Depósito hidráulico 4.8 gal (EE. UU.) 18 l
Depósito de combustible 5.8 gal (EE. UU.) 22 l
Velocidad de giro de la máquina 9.8 r/min 9.8 r/min
Balancín largo 18 lb 8 kg
Cadenas de acero 126 lb 57 kg
Tren de rodaje de ancho de vía extensible 284 lb 129 kg
Reciclabilidad 95% 95%

301.5 Equipos estándar

MOTOR

  • Motor Cat C1.1 (Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE)
  • Funcionamiento en vacío del motor automático
  • Parada del motor en vacío automática
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Separador de combustible/agua
  • Potencia según demanda (no disponible en todas las regiones)
  • Bomba de pistones de caudal variable
  • Detección de carga/sistema hidráulico de reparto de caudal

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba electrónica con tecnología inteligente
  • Acumulador
  • Freno de rotación automático
  • Tuberías hidráulicas auxiliares
  • Caudal auxiliar de una y dos vías
  • Flujo continuo auxiliar
  • Desconexiones rápidas de las líneas auxiliares

CABINA DEL OPERADOR

  • Techo basculante
  • Protección superior: ISO 10262:1998 (nivel I)
  • ROPS: ISO 12117-2:2008
  • TOPS: ISO 12117:1997
  • Elevación de dos puntos de la máquina
  • Modo de dirección con palancas tipo joystick
  • Control de crucero en desplazamiento
  • Cambiador de la disposición de los mandos (opcional en algunas regiones)
  • Posamuñecas ajustables
  • Alfombrilla lavable
  • Pedales de desplazamiento y palancas manuales
  • Seguridad de la máquina
  • Seguridad de la máquina: llave estándar con código de acceso
  • Asiento de vinilo sin suspensión
  • Bloqueo hidráulico: todos los controles
  • Cinturón de seguridad retráctil de gran visibilidad (75 mm/3 pulg)
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Bolsillo portaobjetos
  • Claraboya
  • Refuerzos de montaje para la parte frontal
  • Señal/bocina de alarma
  • Luz halógena de la pluma
  • Espacio de servicio para teléfono móvil
  • Monitor LCD en color de última generación (IP66)
    – Indicadores de temperatura del refrigerante y nivel de combustible
    – Control de la máquina y de mantenimiento
    – Ajustes de rendimiento y de la máquina
    – Código de seguridad numérico
    – Varios idiomas
    – Horómetro con interruptor de activación

TREN DE RODAJE

  • Correa de caucho (230 mm/9 pulg de anchura)
  • Hoja de empuje
  • Hoja de empuje con flotación
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Amarres en el bastidor de cadenas

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Pluma de una pieza (1780 mm/70 pulg)
  • Balancín estándar (960 mm/37,8 pulg)
  • Capacidad para pala frontal
  • Capacidad para pala frontal: con bulón
  • Preinstalación para pulgar de retención (no disponible en todas las regiones)
  • Argolla de elevación certificada (opcional en algunas regiones)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Batería de 12 voltios
  • Software (máquina y monitor)
  • Baterías sin mantenimiento
  • Señal/bocina de alarma
  • Toma de corriente de 12 voltios

301.5 Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR

  • Cambiador de la disposición de los mandos (opcional en algunas regiones)
  • Sin palancas ni pedales de desplazamiento
  • Seguridad de la máquina: arranque por pulsación con llavero/código de acceso
  • Asiento de vinilo con suspensión
  • Luces LED delanteras
  • Luces LED delanteras y traseras
  • Luz LED de la pluma
  • Espejos, izquierdo y derecho

TREN DE RODAJE

  • Cadena de acero (230 mm/9 pulg de anchura)

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Balancín largo (1160 mm/45,7 pulg)
  • Capacidad para pala frontal: acoplamiento manual de bloqueo doble
  • Los accesorios incluyen acoplamientos, elementos de retención, cucharones, ahoyadores y martillos
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias
  • Válvula anticaída de la pluma
  • Válvula anticaída del balancín
  • Líneas de acoplamiento rápido hidráulico (no disponibles en todas las regiones)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Desconexión de la batería
  • Product Link PL243 (se aplican las normativas)
  • Product Link PLE643 (se aplican las normativas)
  • Alarma de desplazamiento (de serie en algunas regiones)

PROTECCIONES

  • Protección, techo
  • Protección, malla

OTROS

  • Capacidad para aceite biodegradable
  • Drenaje ecológico
  • Calentador de camisa de agua

Compare 301.5 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga