Toma en estudio
NUEVO

Pulgares auxiliares 6 dientes/2 puntas de 475 mm (19 pulg)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Longitud
48 pulg
1219 mm
Altura de almacenamiento
18.3 pulg
464 mm
Anchura total
18.7 pulg
475 mm

Información general

Las tenazas de servicio general ofrecen funcionalidad hidráulica con la máxima intercambiabilidad.

Especificaciones del producto para 6 dientes/2 puntas de 475 mm (19 pulg)

Longitud 48 pulg 1219 mm
Altura de almacenamiento 18.3 pulg 464 mm
Anchura total 18.7 pulg 475 mm
Peso 347.2 lb 157.5 kg
Rotación 133 grados 133 grados
Número de dientes/puntas 6/2 6/2
Separación de las puntas 10 pulg 254 mm
Grosor de punta 0.8 pulg 20 mm
Puntas incluidas
Clase de máquina Miniexcavadoras hidráulicas de 7-9 toneladas Miniexcavadoras hidráulicas de 7-9 toneladas
Tipo de interfaz Con bulón (mecanismo de enganche al bulón) Con bulón (mecanismo de enganche al bulón)

Compare 6 dientes/2 puntas de 475 mm (19 pulg) con otros productos considerados habitualmente.