Toma en estudio
NUEVO

Elementos de retención con tirante rígido 4 dientes/2 puntas de 432 mm (17 pulg)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Número de dientes/puntas
4/2
4/2
Anchura total
17 pulg
432 mm
Longitud
46.8 pulg
1189 mm

Información general

Los elementos de retención de varillaje rígido cuentan con un varillaje rígido.

Especificaciones del producto para 4 dientes/2 puntas de 432 mm (17 pulg)

Número de dientes/puntas 4/2 4/2
Anchura total 17 pulg 432 mm
Longitud 46.8 pulg 1189 mm
Altura de almacenamiento 22.8 pulg 578 mm
Peso 312.6 lb 141.8 kg
Rotación 78 grados 78 grados
Separación de las puntas 10 pulg 254 mm
Grosor de punta 0.8 pulg 20 mm
Puntas incluidas
Clase de máquina Miniexcavadoras hidráulicas de 7-9 toneladas Miniexcavadoras hidráulicas de 7-9 toneladas
Tipo de interfaz Con bulón (mecanismo de enganche al bulón) Con bulón (mecanismo de enganche al bulón)

Compare 4 dientes/2 puntas de 432 mm (17 pulg) con otros productos considerados habitualmente.