Las Excavadoras Hidráulicas Cat® 352 aportan una gran potencia, rendimiento y control a sus proyectos de demolición.

Excavadoras de demolición 352 UHD

Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento
142200 lb
64500 kg
Altura máxima del bulón en el extremo del balancín
90.8 pies
27.7 m
Peso máximo en el extremo del balancín
8157 lb
3700 kg

Información general

Excavadora para demoliciones con los implementos de mayor tamaño para trabajos de 8 a 9 plantas

La Cat® 352 UHD llega donde otras máquinas no pueden y ofrece la mejor capacidad de implemento de su clase. Podrá demoler estructuras durante toda la jornada con rapidez y precisión. Simplemente, no encontrará una mejor opción en la clase de 60 toneladas para la demolición.

Ventajas

MAXIMICE LA UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA

La desconexión hidráulica rápida no requiere herramientas para cambiar de pluma en 15 minutos, lo que permite trabajar hasta a 28 m (92 pies) con un implemento de 3,7 T (8.160 lb) con una pieza frontal UHD o en trabajos desde sótanos a 2 plantas y carga de camiones con actualización.

MAXIMICE LA EFICIENCIA EN LA OBRA

El tren de rodaje de ancho de vía variable le proporciona una excelente estabilidad cuando está extendido y facilidad de transporte cuando está retraído.

COMODIDAD Y SEGURIDAD

La cabina basculante Deluxe incluye cristal de alta resistencia P5A por seguridad y asiento de gama alta para proporcionar una mayor comodidad, mientras que la pantalla táctil en color de 254 mm (10 pulg) ofrece información del sistema de control de la estabilidad que resulta fácil de leer.

MENOS EMISIONES DE CO₂

La 352 UHD emite hasta un 25 % menos CO₂ que el modelo 345C anterior.*

Especificaciones del producto para 352 UHD

Modelo de motor Cat C13B Cat C13B
Potencia neta: ISO 9249 443 hp 330 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 448.7 hp (métrico) 448.7 hp (métrico)
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 451.4 hp (métrico) 451.4 hp (métrico)
Potencia del motor - ISO 14396:2002 445 hp 332 kW
Calibre 5 pulg 130 mm
Carrera 6 pulg 157 mm
Cilindrada 763 pulg³ 12.5 l
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014. Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014.
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con el motor a una velocidad de 1800 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con el motor a una velocidad de 1800 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Sistema principal: caudal máximo 779 l/min (206 gal/min) 779 l/min (206 gal/min)
Presión máxima: equipo 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: equipo - modo de elevación 5511 psi 38000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 3771 psi 26000 kPa
Velocidad de giro 4.4 r/min 4.4 r/min
Velocidad de giro 8.3 r/min 8.3 r/min
Par de giro máximo 139000 lbf-pie 189 kN·m
Peso de funcionamiento 142200 lb 64500 kg
Nota (1) Tren de rodaje hidráulico de ancho de vía variable, frontal UHD de 28 m (91'10"), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso de 12,0 mt (26 455 lb). Sin implementos. Tren de rodaje hidráulico de ancho de vía variable, frontal UHD de 28 m (91'10"), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso de 12,0 mt (26 455 lb). Sin implementos.
Peso de la máquina: con configuración actualizada 138900 lb 63000 kg
Nota (3) Tren de rodaje hidráulico de ancho de vía variable, pluma de actualización, balancín R3.35TB (10'6"), cucharón HD de 2,41 m³ (3,15 yd³), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso de 12,0 mt (26 455 lb). Tren de rodaje hidráulico de ancho de vía variable, pluma de actualización, balancín R3.35TB (10'6"), cucharón HD de 2,41 m³ (3,15 yd³), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso de 12,0 mt (26 455 lb).
UHD en horquilla 26000 lb 11800 kg
Pluma de actualización en horquilla: balancín R3.9 TB 16820 lb 7630 kg
Pluma de actualización en horquilla: balancín R3.35 TB 16440 lb 7460 kg
Pluma de actualización en horquilla: balancín R2.9 TB 15760 lb 7150 kg
Capacidad del depósito de combustible 188.9 gal (EE. UU.) 715 l
Sistema de refrigeración 13.7 gal (EE. UU.) 52 l
Aceite del motor 10.6 gal (EE. UU.) 40 l
Mando del giro: cada uno 2.8 gal (EE. UU.) 10.5 l
Mando final: cada uno 2.5 gal (EE. UU.) 9.5 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 145.3 gal (EE. UU.) 550 l
Depósito hidráulico 57.3 gal (EE. UU.) 217 l
Depósito de DEF 21.1 gal (EE. UU.) 80 l
Nota (1) Frontal UHD de 28 m (91'10") Frontal UHD de 28 m (91'10")
Altura de embarque: parte superior de la cabina 11.1 pies 3390 mm
Altura de cabina: con OPG 11.8 pies 3590 mm
Longitud de embarque 61.8 pies 18830 mm
Radio de giro de la cola 12.3 pies 3760 mm
Espacio libre desde el contrapeso 4.7 pies 1435 mm
Altura libre sobre el suelo 1.7 pies 510 mm
Longitud de la cadena 18.9 pies 5770 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 15.6 pies 4770 mm
Ancho de vía durante el trabajo: posición de extensión 11.1 pies 3400 mm
Ancho de vía durante el envío: posición de retracción 7.8 pies 2400 mm
Anchura de transporte 10.7 pies 3255 mm
Longitud de la máquina: sin frontal, con contrapeso 25.4 pies 7770 mm
Longitud de la máquina: sin frontal ni contrapeso 24.9 pies 7600 mm
Anchura de la cadena: extendida 13.1 pies 4000 mm
Anchura de la cadena: retraída 9.8 pies 3000 mm
Nota (2) Zapatas de cadena de 600 mm (24") Zapatas de cadena de 600 mm (24")
Altura máxima del bulón en el extremo del balancín 90.8 pies 27.7 m
Peso máximo en el extremo del balancín 8157 lb 3700 kg
Altura de trabajo máxima del bulón en el extremo del balancín: 1/2 75.2 pies 22930 mm
Alcance máximo de trabajo en el extremo del balancín: 1/2 45.4 pies 13850 mm
Altura máx. en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo 52.8 pies 16110 mm
Alcance máximo en el extremo del balancín 51.8 pies 15770 mm
Nota (1) Frontal UHD de 28 m (91' 10") en la parte frontal Frontal UHD de 28 m (91' 10") en la parte frontal
Nota 1 Recta - Balancín R3.35 m (11'0") (parte frontal) Recta - Balancín R3.35 m (11'0") (parte frontal)
Cucharón GD 3,08 m³ (4,03 yd³) GD 3,08 m³ (4,03 yd³)
Altura máxima del bulón en el extremo del balancín 39.8 pies 12.13 m
Peso máximo en el extremo del balancín 12830 lb 5820 kg
Altura máx. en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo 7.7 pies 2340 mm
Alcance máximo en el extremo del balancín 36.5 pies 11130 mm
Profundidad máxima de excavación 16.9 pies 5180 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 41.9 pies 12790 mm
Altura máxima de carga 33.6 pies 10250 mm
Altura mínima de carga 15 pies 4580 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 60250 lbf 268 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 44740 lbf 199 kN
Nota 1 Acodada - Balancín R3.35TB m (11'0") Acodada - Balancín R3.35TB m (11'0")
Cucharón GD 3,08 m³ (4,03 yd³) GD 3,08 m³ (4,03 yd³)
Profundidad máxima de excavación 21.9 pies 6670 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 39 pies 11880 mm
Altura máxima de corte 35.1 pies 10690 mm
Altura máxima de carga 24.6 pies 7500 mm
Altura mínima de carga 10 pies 3050 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 60250 lbf 268 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 44740 lbf 199 kN
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,00 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,430 toneladas métricas de CO₂. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,00 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,430 toneladas métricas de CO₂.

352 UHD Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA

  • Cabina de demolición basculante con frontal y techo de cristal laminado P5A de 10 mm
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")
  • Asiento calefactado y refrigerado con suspensión ajustable automática
  • Radio integrada con Bluetooth® con USB, puerto auxiliar y micrófono
  • Aire acondicionado de dos niveles automático
  • Dial de pulsación breve y teclas de método abreviado para controlar el monitor
  • Control de arranque del motor por pulsación sin llave
  • Consola ajustable en altura
  • Consola lateral izquierda basculante
  • Dirección con palanca tipo joystick Cat
  • Interruptor oscilador de inclinación
  • Interruptor de limpiaparabrisas superior
  • Luces LED interiores
  • Parasol delantero enrollable
  • Trampilla de claraboya P5A fija de una pieza
  • Parabrisas fijo P5A

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Cat Payload

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías de 1000 CCA que no requieren mantenimiento
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces de chasis LED - 1800 lúmenes

MOTOR

  • Tres modos de potencia seleccionables: Potencia, Smart, ECO
  • Control automático del régimen del motor
  • Potencia especificada hasta los 4.500 m (14.760 pies) de altitud
  • Ventilador con inversión
  • Refrigeración con temperatura ambiente elevada de hasta 52 °C (126 °F)
  • Capacidad de arranque en frío hasta –18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de doble elemento con antefiltro integrado

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvula anticaída de la pluma (BLCV) para frontal UHD (obligatoria para Europa)
  • Válvula anticaída del balancín (SLCV, stick lower check valve) para frontal UHD (obligatoria para Europa)
  • SmartBoom™ con BLCV y dispositivo de advertencia de sobrecarga para frontal UHD (solo Europa)
  • Circuito de regeneración de pluma y balancín
  • Válvula de control principal electrónica
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de altas prestaciones
  • Desplazamiento de dos velocidades
  • Capacidad para aceite hidráulico biodegradable

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Sistema delimitador 2D (giro)
  • Parada automática del martillo
  • Sistema de seguridad con una sola llave de Caterpillar
  • Caja de herramientas/almacenamiento externa con cerradura
  • Puerta y depósitos de combustible e hidráulico con cerradura
  • Compartimiento de drenaje de combustible con cerradura
  • Interruptor de desconexión bloqueable
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos empotrados
  • Cámaras en la parte trasera y el lado derecho
  • Protecciones del operador (OPG, Operator Protective Guards)

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Ubicación agrupada para los filtros de aceite del motor y combustible
  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S℠)
  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje hidráulico de ancho de vía variable
  • Protecciones guía de la cadena de longitud total
  • Protector del motor de desplazamiento de servicio pesado
  • Protector inferior de servicio pesado

352 UHD Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMAS Y BALANCINES

  • Frontal UHD de 28 m (91'10")
  • Pluma de actualización de 9,1 m (29'10")
  • Balancín de actualización de 2,9 m (9'6")
  • Balancín de actualización de 3,35 m (11'0")
  • Balancín de actualización de 3,9 m (12'10")
  • Control de herramientas avanzado, UHD
  • Varillaje del cucharón, familia TB con argolla de elevación, Cat Grade
  • Varillaje del cucharón, UHD dedicado, familia C con argolla de elevación
  • Horquilla de transporte para frontal

CABINA

  • Parasol trasero enrollable

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink Productivity (se requiere suscripción)
  • Cat Advanced Payload

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Paquete de iluminación envolvente Premium

MOTOR

  • Capacidad de arranque en frío hasta –32 °C (–25 °F)
  • Calentadores de motor de arranque en frío
  • Sistema de ayuda al arranque con éter

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Alarma de giro
  • Alarma de desplazamiento (obligatoria para Norteamérica)
  • Visibilidad de 360°
  • Receptor Bluetooth®
  • Iluminación de inspección

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Preparada para mantenimiento QuickEvac™
  • Bomba de repostado eléctrico con apagado automático (solo Europa)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas de cadena de garra triple de 600 mm
  • Zapatas de cadena de garra triple de 700 mm
  • Contrapeso fijo
  • Extracción hidráulica de contrapeso

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat Payload para excavadoras

    Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

Explorar tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 352 UHD con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Excavadora Hidráulica para Demoliciones a Gran Altura 352 UHD

La 352 UHD trabaja en la construcción

Pluma y pluma de actualización de la 352 UHD en horquillas

La 352 UHD carga una pieza frontal de UHD en un camión para el transporte

352 UHD con Multiprocesador Cat MP324

La Cat 352 UHD trabaja duro

La Cat 352 UHD trabaja hasta 9 plantas de altura

Cat 352 UHD

La cabina basculante ofrece comodidad y productividad

La altura máxima en la punta del balancín es de 27,7 m (90' 9")

Excavadora Hidráulica para Demoliciones a Gran Altura 352 UHD
La 352 UHD trabaja en la construcción
Pluma y pluma de actualización de la 352 UHD en horquillas
La 352 UHD carga una pieza frontal de UHD en un camión para el transporte
352 UHD con Multiprocesador Cat MP324
La Cat 352 UHD trabaja duro
La Cat 352 UHD trabaja hasta 9 plantas de altura
Cat 352 UHD
La cabina basculante ofrece comodidad y productividad
La altura máxima en la punta del balancín es de 27,7 m (90' 9")
Ventajas para el cliente de la Excavadora para Demoliciones 352 UHD

Ventajas para el cliente de la Excavadora para Demoliciones 352 UHD

Ventajas para el cliente de la Excavadora para Demoliciones 352 UHD