313 GC - Tier 4/Stage V

Excavadoras pequeñas 313 GC - Tier 4/Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta: ISO 9249
73 hp
54.3 kW
Peso de funcionamiento
30400 lb
13800 kg
Profundidad máxima de excavación
19.8 pies
6040 mm

Información general

MAYOR COMODIDAD CON BAJOS COSTES DE PROPIEDAD Y OPERACIÓN

La Excavadora Cat® 313 GC adapta su rendimiento a su trabajo. Una cabina de gran tamaño le ayudará a mantenerse cómodo durante toda la jornada. La 313 GC, con funciones de ahorro de combustible y unos intervalos de mantenimiento largos, ofrece fiabilidad a un bajo coste por hora.

Ventajas

MENOS CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Los dos modos de potencia y una válvula de control y bomba electrohidráulica actualizadas reducen al mínimo el consumo de combustible y aumentan la eficiencia del motor.

MENORES COSTES DE MANTENIMIENTO

Con intervalos de mantenimiento ampliados y más sincronizados, recibirá más por un menor coste en comparación con el modelo anterior.

MAYOR COMODIDAD

La cabina de gran tamaño ofrece el espacio y la visibilidad que necesita para trabajar de forma cómoda y segura durante todo el día.

MENOS EMISIONES DE CO₂

La 313 GC produce menos emisiones de CO₂ en comparación con el modelo 313F GC.

Especificaciones del producto para 313 GC - Tier 4/Stage V

Potencia neta: ISO 9249 73 hp 54.3 kW
Modelo de motor Cat C3.6 Cat C3.6
Potencia del motor - ISO 14396:2002 74 hp 55.4 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 75 hp (métrico) 75 hp (métrico)
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 74 hp (métrico) 74 hp (métrico)
Calibre 4 pulg 98 mm
Carrera 5 pulg 120 mm
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 l
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014 Cumple los estándares de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 2,400 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 2,400 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). ** Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). ** Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Sistema principal: caudal máximo 247 L/min (65 gal/min) 247 L/min (65 gal/min)
Presión máxima: equipo 5075 psi 35000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5075 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 3770 psi 26000 kPa
Velocidad de giro 11.5 r/min 11.5 r/min
Par de giro máximo 25888 lbf-pie 35 kN·m
Peso de funcionamiento 30400 lb 13800 kg
Capacidad del depósito de combustible 68.2 gal (EE. UU.) 258 l
Sistema de refrigeración 4 gal (EE. UU.) 15 l
Aceite del motor 2.1 gal (EE. UU.) 8 l
Mando final: cada uno 0.8 gal (EE. UU.) 3 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 22.5 gal (EE. UU.) 85 l
Depósito hidráulico 18.5 gal (EE. UU.) 70 l
Pluma Alcance de 4,65 m (15'3") Alcance de 4,65 m (15'3")
Balancín R3,0 m (9'10") R3,0 m (9'10")
Cucharón GD 0,68 m³ (0,89 yd³) GD 0,68 m³ (0,89 yd³)
Altura de embarque: parte superior de la cabina 9.3 pies 2810 mm
Altura del pasamanos 9.3 pies 2810 mm
Longitud de embarque 26.4 pies 7780 mm
Longitud de transporte con hoja 26.3 pies 8050 mm
Radio de giro de la cola 7.2 pies 2190 mm
Espacio libre desde el contrapeso 3 pies 916 mm
Altura libre sobre el suelo 1.5 pies 446 mm
Longitud de la cadena 12.3 pies 3750 mm
Distancia entre los centros de los rodillos 10 pies 3040 mm
Ancho de vía 6.5 pies 1990 mm
Anchura de transporte 8.2 pies 2490 mm
Profundidad máxima de excavación 19.8 pies 6040 mm
Pluma Alcance de 4,65 m (15'3") Alcance de 4,65 m (15'3")
Balancín Alcance R de 3,0 m (9' 8") Alcance R de 3,0 m (9' 8")
Cucharón GD 0,68 m³ (0,89 yd³) GD 0,68 m³ (0,89 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 28.4 pies 8660 mm
Altura máxima de corte 29 pies 8830 mm
Altura máxima de carga 21.1 pies 6420 mm
Altura mínima de carga 5.3 pies 1600 mm
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8 pies) 19.3 pies 5860 mm
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 17 pies 5190 mm
Radio mínimo del equipo de trabajo 8.4 pies 2570 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 22180 lbf 98.67 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 13330 lbf 59.29 kN
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,85 hg de refrigerante, equivalente a 1,216 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,85 hg de refrigerante, equivalente a 1,216 toneladas métricas de CO2.

313 GC - Tier 4/Stage V Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMA Y BALANCINES

  • Pluma de alcance de 4,65 m (15'3")

CABINA

  • Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Cabina Comfort: asiento con suspensión neumática, monitor de pantalla táctil de 203 mm (8")

TECNOLOGÍAS CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento
  • Luz de chasis, luces de pluma izquierda y derecha y luces de cabina tipo LED
  • Luces de trabajo LED con retardo de tiempo de apagado programable

MOTOR

  • Motor Diésel Monoturbo Cat C3.6
  • Control automático del régimen del motor
  • Parada automática del motor
  • Capacidad de refrigeración para temperaturas ambiente elevadas de 52 °C (125 °F) sin reducción de potencia
  • Capacidad de arranque en frío hasta –18 °C (0 °F)
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Ventilador de velocidad variable
  • Sistema de filtrado de combustible único
  • Filtro de aire de doble elemento con antefiltro integrado
  • Capacidad biodiésel hasta B20

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneración de pluma y balancín
  • Calentamiento hidráulico automático
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Válvula de control principal eléctrica
  • Válvula de reducción de corrimiento del balancín y la pluma

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Cámaras de visión trasera y del lado derecho
  • Palanca de bloqueo hidráulico
  • Interruptor de parada del motor a nivel del suelo.
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos avellanados
  • Señal/bocina de advertencia

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Filtros de combustible y de aceite del motor agrupados
  • Entrada lateral a la plataforma de servicio
  • Varilla de medición de aceite del motor a nivel del suelo
  • Orificios de toma de muestras para análisis programado de aceite (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Interruptor de desconexión bloqueable
  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Eslabones de la cadena lubricados con grasa
  • Puntos de amarre en el bastidor inferior
  • Contrapeso de 2.470 kg (5.445 lb)

313 GC - Tier 4/Stage V Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMA Y BALANCINES

  • Balancín de alcance de 2,5 m (8'2") (de serie en Arabia Saudí y Turquía)
  • Balancín trasero de 2,8 m (9'2")
  • Balancín con preinstalación para elemento de retención de 2,8 m (9'2")
  • Balancín de alcance de 3,0 m (9'10")

CABINA

  • Protecciones del operador (OPG, Operator Protective Guards)

TECNOLOGÍAS CAT

  • VisionLink® Productivity

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luz del lado derecho de la pluma tipo LED
  • Iluminación 360°

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvulas anticaída de la pluma y el balancín
  • Línea de media presión
  • Línea de alta presión
  • Línea de acoplamiento rápido

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Alarma de giro
  • Iluminación de inspección

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas de garras triples de 500 mm (20")
  • Almohadilla de caucho para zapatas de garras triples de 500 mm (20")
  • Zapatas de cadena de caucho de 500 mm (20")
  • Zapatas de cadena de caucho de 600 mm (24")
  • Zapatas de garra triple de 600 mm (24")
  • Zapatas de garra triple de 700 mm (28")
  • Hoja de 2.500 mm (8'2")
  • Hoja de 2.600 mm (8'6")
  • Hoja de 2.700 mm (8'10")

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 313 GC - Tier 4/Stage V con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Geometría de la 313 GC lista para el mercado

La 313 GC trabajando en una pendiente

Cucharón de descarga de la 313 GC

Carga de dúmperes de la 313 GC

Cucharón de la 313 GC lleno de tierra

Geometría de la 313 GC lista para el mercado
La 313 GC trabajando en una pendiente
Cucharón de descarga de la 313 GC
Carga de dúmperes de la 313 GC
Cucharón de la 313 GC lleno de tierra