La Excavadora Hidráulica de Oruga Cat® 336 aporta una potencia, rendimiento, control, excavación, creación de zanjas y capacidad de elevación de objetos pesados premium a sus proyectos de gran escala.

Excavadoras grandes 336 - Tier 4/Stage V

Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta: ISO 9249
300 hp
223.5 kW
Peso de funcionamiento
81100 lb
36800 kg
Profundidad máxima de excavación
26.11 pies
8210 mm

Información general

Hace el trabajo tonelada por tonelada

La Cat® 336 es el producto de los conocimientos de ingeniería y fabricación probados a lo largo del tiempo de Caterpillar para ofrecer calidad, fiabilidad y durabilidad de primera categoría. El Motor Cat® C7.1 y el sistema electrohidráulico de vanguardia funcionan conjuntamente para ayudarle a afrontar cualquier tipo de trabajo de forma rápida y eficiente. Esta máquina polivalente está disponible en múltiples configuraciones y es compatible con muchos accesorios. Las plumas, balancines y bastidores reforzados se han diseñado para durar. Nuestras excavadoras Cat® Next Generation comparten piezas comunes, un servicio de atención al cliente excepcional y una asistencia de producto superior, lo que le proporciona más tiempo de actividad. El uso de filtros Cat® de larga duración para combustible y aceite hidráulico con intervalos de servicio ampliados y sincronizados en su 336 le ayudará a reducir los costes de mantenimiento y los tiempos de inactividad.

Ventajas

Productividad a toda máquina

El potente sistema hidráulico proporciona una gran fuerza de excavación y par de giro para grandes capacidades de carga útil, lo que convierte a la 336 en una máquina destacada en su categoría.

Fiabilidad Exigencia Durabilidad

Las plumas y balancines reforzados para realizar trabajos difíciles y pesados, el tren de rodaje reforzado de servicio pesado de serie absorbe de forma experta la tensión entre el terreno de la obra y la máquina.

Levanta grandes pesos por usted

¿Necesita una mayor potencia de elevación durante su turno? La elevación automática de cargas pesadas le proporciona más potencia y maximiza la capacidad de elevación de la 336 exactamente cuando lo necesita y durante el tiempo que lo necesite.

Especificaciones del producto para 336 - Tier 4/Stage V

Potencia neta: ISO 9249 300 hp 223.5 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 304 hp (métrico) 304 hp (métrico)
Modelo de motor Cat C7.1 TTA Cat C7.1 TTA
Potencia del motor - ISO 14396:2002 302 hp 225 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 306 hp (métrico) 306 hp (métrico)
Calibre 4 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 135 mm
Cilindrada 428 pulg³ 7.01 l
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014. Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014.
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 2.000 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 2.000 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Sistema principal: caudal máximo 148 gal/min 560 l/min
Presión máxima: equipo 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: equipo - modo de elevación 5511 psi 38000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 4264 psi 29400 kPa
Par de giro máximo 105250 lbf-pie 143 kN·m
Nota (1) *Para máquinas con marcado CE, el valor por defecto puede ser inferior *Para máquinas con marcado CE, el valor por defecto puede ser inferior
Peso de funcionamiento 81100 lb 36800 kg
Capacidad del depósito de combustible 158.5 gal (EE. UU.) 600 l
Sistema de refrigeración 10.2 gal (EE. UU.) 39 l
Aceite del motor 6.6 gal (EE. UU.) 25 l
Mando del giro: cada uno 4.8 gal (EE. UU.) 18 l
Mando final: cada uno 2.1 gal (EE. UU.) 8 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 98.5 gal (EE. UU.) 373 l
Depósito hidráulico 42.5 gal (EE. UU.) 161 l
Depósito de DEF 13.2 gal (EE. UU.) 50 l
Pluma Alcance de 6,5 m (21'4") Alcance de 6,5 m (21'4")
Balancín Alcance de 3,9 m (12'10") Alcance de 3,9 m (12'10")
Cucharón HD 2,00 m³ (2,61 yd³) HD 2,00 m³ (2,61 yd³)
Altura de embarque: parte superior de la cabina 10.5 pies 3180 mm
Altura del pasamanos 10.5 pies 3180 mm
Longitud de embarque 36.8 pies 11180 mm
Radio de giro de la cola 11.7 pies 3530 mm
Espacio libre desde el contrapeso 4.2 pies 1260 mm
Altura libre sobre el suelo 1.8 pies 510 mm
Longitud de la cadena 16.6 pies 5030 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 13.3 pies 4040 mm
Ancho de vía 9 pies 2740 mm
Anchura de transporte 10.5 pies 3190 mm
Anchura de transporte: zapatas de 850 mm (33") 11.9 pies 3590 mm
Profundidad máxima de excavación 26.11 pies 8210 mm
Pluma Alcance de 6,5 m (21'4") Alcance de 6,5 m (21'4")
Balancín Alcance de 3,9 m (12'10") Alcance de 3,9 m (12'10")
Cucharón HD 2,00 m³ (2,61 yd³) HD 2,00 m³ (2,61 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 38.7 pies 11760 mm
Altura máxima de corte 35.3 pies 10740 mm
Altura máxima de carga 24.6 pies 7470 mm
Altura mínima de carga 6.2 pies 1890 mm
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8 pies) 26.6 pies 8080 mm
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 21.4 pies 6490 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 47190 lbf-pie 210 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 32480 lbf-pie 144 kN
Reciclabilidad 98% 98%
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,00kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,430toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,00kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,430toneladas métricas de CO2.

336 - Tier 4/Stage V Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Orientación para el operador
  • Compatibilidad con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica.
  • Capacidad para sistemas de nivelación 3D de Trimble, Topcon y Leica.
  • Cat GRADE con 2D
  • Cat Assist (pendiente, pluma, cucharón, giro, elevación)
  • Cat Payload (pesaje sobre la marcha, calibración semiautomática, información de carga útil/ciclo, capacidad de generación de informes USB)
  • Reconocimiento y seguimiento de implementos (requiere PL161 Attachment Locator en el implemento y receptor Bluetooth en la máquina)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías de 1.000 CCA que no requieren mantenimiento (2 unidades)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces LED exteriores del chasis y la pluma

MOTOR

  • Tres modos de potencia seleccionables: Potencia, Smart, ECO
  • Control automático del régimen del motor
  • Capacidad de arranque en frío hasta –18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de doble elemento con antefiltro integrado
  • Desconexión a distancia

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneración de pluma y balancín
  • Válvula de control principal electrónica
  • Elevación automática de cargas pesadas
  • Refuerzo de excavación automática
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Capacidad para aceite hidráulico biodegradable
  • Válvula de amortiguación de giro inverso
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de altas prestaciones
  • Desplazamiento de dos velocidades

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Sistema delimitador Cat
  • Parada automática del martillo
  • Puerta con cerradura y depósitos de combustible e hidráulico con cierre
  • Compartimiento de drenaje de combustible con cerradura
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos empotrados
  • Pasamanos y asidero en el lado derecho
  • Señal/bocina de alarma
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo
  • Cámara de visión trasera
  • Interruptor de desconexión bloqueable

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado
  • Ubicación agrupada para los filtros de aceite del motor y combustible

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Argolla para remolque en el bastidor inferior
  • Corona de giro
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Protectores del motor de desplazamiento de servicio pesado
  • Cadena lubricada con grasa

CABINA DELUXE

  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")
  • Aire acondicionado de dos niveles automático
  • Dial de pulsación breve y teclas de método abreviado para controlar el monitor
  • Control de arranque del motor por pulsación sin llave
  • Consola ajustable en altura
  • Consola lateral izquierda basculante
  • Asiento calefactado con suspensión neumática
  • Radio Bluetooth integrada en el monitor con puertos USB/Aux
  • Salidas de 12 V CC
  • Almacenamiento de documentos
  • Compartimentos de almacenamiento superior y trasero con redes
  • Soporte para vasos
  • Ventana delantera de dos piezas con apertura
  • Salida de emergencia en la ventanilla trasera
  • Limpiaparabrisas radial con lavaparabrisas
  • Trampilla de claraboya en policarbonato con apertura
  • Luz de techo LED
  • Luz de bienvenida en el suelo
  • Cortina parasol del techo
  • Parasol delantero enrollable
  • Alfombrilla lavable
  • Preinstalación de baliza

CABINA PREMIUM

  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")
  • Aire acondicionado de dos niveles automático
  • Dial de pulsación breve y teclas de método abreviado para controlar el monitor
  • Control de arranque del motor por pulsación sin llave
  • Consola ajustable en altura
  • Consola lateral izquierda basculante
  • Asiento calefactado y ventilado con suspensión neumática
  • Radio Bluetooth integrada en el monitor con puertos USB/Aux
  • Salidas de 12 V CC
  • Almacenamiento de documentos
  • Compartimentos de almacenamiento superior y trasero con redes
  • Soporte para vasos
  • Ventana delantera de dos piezas con apertura
  • Salida de emergencia en la ventanilla trasera
  • Limpiaparabrisas paralelo
  • Trampilla de claraboya en policarbonato con apertura
  • Luz de techo LED
  • Luz de bienvenida en el suelo
  • Cortina parasol del techo
  • Parasol delantero enrollable
  • Alfombrilla lavable
  • Preinstalación de baliza

336 - Tier 4/Stage V Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMAS Y BALANCINES

  • Pluma de alta producción de 6,18 m (20'3")
  • Pluma de alcance de 6,5 m (21'4")
  • Balancín de alta producción de 2,55 m (8'4")
  • Balancín trasero de 2,8 m (9'2")
  • Balancín de alcance de 3,2 m (10' 6")
  • Balancín de alcance de 3,9 m (12' 10")
  • Varillaje del cucharón de la familia TB con/sin argolla de elevación
  • Varillaje del cucharón de la familia DB con/sin argolla de elevación

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink® Productivity
  • Informes administrativos de VisionLink Productivity
  • Conectividad Cat Grade
  • Preinstalación para accesorios (ARO) Cat Grade
  • Cat Grade con 3D (GNSS simple o doble)
  • Preinstalación de Cat Grade 3D
  • Antenas GNSS
  • Receptor láser
  • Integración del sistema rotador inclinable (TRS) de Cat
  • Orientación para el operador
  • Advanced Payload (totales diarios, listas personalizadas, objetivo de peso inteligente, integración de E-ticket)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías de 1.000 CCA que no requieren mantenimiento (4 unidades)

MOTOR

  • Calentador del bloque de arranque en frío
  • Refrigeración con temperatura ambiente elevada de hasta 52 °C (126 °F)
  • Ventilador hidráulico reversible
  • Capacidad de arranque en frío hasta –32 °C (–25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito unidireccional simple
  • Circuito bidireccional combinado
  • Control de eficiencia hidráulica

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Cat Command (control remoto)
  • Alarma de giro
  • Válvula anticaída de la pluma
  • Válvula anticaída del balancín

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Protecciones guía de la cadena de longitud total
  • Protecciones guía de la cadena de dos piezas segmentadas
  • Rodillos HD
  • Bastidor de giro HD
  • Cojinete de giro HD
  • Contrapeso 6,8 tm (14.991 lb)
  • Contrapeso 7,56 tm (16.667lb)
  • Garra doble de 600 mm (24"), garra triple, zapatas de cadena de garra triple HD
  • Zapatas de cadena de garra triple de 700 mm (28")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 800 mm (31")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 850 mm (33")

CABINA DELUXE

  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")
  • Parasol trasero enrollable
  • Dirección con palanca tipo joystick Cat
  • Relé auxiliar

CABINA PREMIUM

  • Parabrisas delantero de una pieza
  • Dirección con palanca tipo joystick Cat
  • Relé auxiliar

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Lift Assist para excavadoras

    Cat Lift Assist es una función de seguridad para excavadoras que calcula rápidamente la carga real que está elevando y la compara con la carga nominal que puede manejar la excavadora. Con alertas visuales y sonoras, sabrá si su carga se encuentra dentro de los límites de rango de trabajo seguro de la excavadora o si necesita tomar medidas para evitar que vuelque.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Lift Assist es una función de seguridad para excavadoras que calcula rápidamente la carga real que está elevando y la compara con la carga nominal que puede manejar la excavadora. Con alertas visuales y sonoras, sabrá si su carga se encuentra dentro de los límites de rango de trabajo seguro de la excavadora o si necesita tomar medidas para evitar que vuelque.

Explorar tecnología
  • Control remoto Cat Command para construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

Explorar tecnología
  • Cat Detect - Detección de personas para excavadoras

    Aunque las máquinas están diseñadas para maximizar la visibilidad de los operadores, no es fácil controlar constantemente lo que sucede en torno a ellas. Cat® Detect - Detección de personas para excavadoras es un sistema de cámaras de visión inteligente capaz de alertar a un operador cuando alguien entra en la zona de peligro de una máquina.

  • Sistema delimitador Cat 2D para excavadoras

    El sistema delimitador Cat 2D mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Aunque las máquinas están diseñadas para maximizar la visibilidad de los operadores, no es fácil controlar constantemente lo que sucede en torno a ellas. Cat® Detect - Detección de personas para excavadoras es un sistema de cámaras de visión inteligente capaz de alertar a un operador cuando alguien entra en la zona de peligro de una máquina.

Explorar tecnología

El sistema delimitador Cat 2D mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos.

Explorar tecnología
  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161

    El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

  • Resolución remota de problemas Cat

    Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat Grade para excavadoras (2D y 3D)

    Excavación para unos cimientos. Zanja para una línea de agua. Trabajo en una pendiente. Estas tareas exigen la precisión y la velocidad que ofrecen las tecnologías Cat® Grade. Al combinar el guiado avanzado con el control automatizado opcional de la máquina, Grade ayuda a los operadores a dar en el clavo con menos pasadas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Excavación para unos cimientos. Zanja para una línea de agua. Trabajo en una pendiente. Estas tareas exigen la precisión y la velocidad que ofrecen las tecnologías Cat® Grade. Al combinar el guiado avanzado con el control automatizado opcional de la máquina, Grade ayuda a los operadores a dar en el clavo con menos pasadas.

Explorar tecnología
  • Cat Payload para excavadoras

    Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

Explorar tecnología
  • Operator Coaching para excavadoras

    Operator Coaching permite a los operadores de todos los niveles de experiencia llevar su eficiencia y productividad al siguiente nivel. Con consejos y datos al alcance de la mano, los operadores pueden hacer un seguimiento y mejorar su productividad en el trabajo diario en la obra.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Operator Coaching permite a los operadores de todos los niveles de experiencia llevar su eficiencia y productividad al siguiente nivel. Con consejos y datos al alcance de la mano, los operadores pueden hacer un seguimiento y mejorar su productividad en el trabajo diario en la obra.

Explorar tecnología

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 336 - Tier 4/Stage V con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Excavadora Hidráulica 336

Excavadora Hidráulica 336

Excavadora Hidráulica 336

Excavadora Hidráulica 336

Excavadora Hidráulica 336

Excavadora Hidráulica 336
Excavadora Hidráulica 336
Excavadora Hidráulica 336
Excavadora Hidráulica 336
Excavadora Hidráulica 336