Miniexcavadora 301.8

Miniexcavadoras 301.8

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta
21 hp
15.7 kW
Peso de funcionamiento
4473 lb
2029 kg
Profundidad de excavación
101.2 pulg
2570 mm

Información general

Miniexcavadoras inspiradas por nuestros clientes

La Miniexcavadora Cat® 301.8 ofrece potencia y rendimiento en un tamaño compacto para ayudarle a trabajar en una gran variedad de aplicaciones.

Ventajas

4 Primicias en el sector

Elementos exclusivos Cat en una miniexcavadora

Hasta un 15% Menos costes de propiedad totales

con más piezas comunes, menores coste de reparación y cabina basculante

Hasta un 20% Más rendimiento

con ajustes personalizables del operador y tiempos de ciclo más rápidos

Especificaciones del producto para 301.8

Potencia neta 21 hp 15.7 kW
Modelo de motor C1.1 C1.1
Carrera 3.2 pulg 81 mm
Potencia bruta: ISO 14396 21.6 hp 16.1 kW
Potencia nominal neta: 2.400 rev/min, ISO 9249/CEE 80/1269 19.2 hp 14.3 kW
Calibre 3 pulg 77 mm
Nota (2) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal y potencia nominal, y cuando está equipado con el ventilador configurado de fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal y potencia nominal, y cuando está equipado con el ventilador configurado de fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima.
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
Cilindrada 69 pulg³ 1.1 l
Nota (1) La potencia del motor se ha probado conforme a la norma ISO 14396:2002. La potencia del motor se ha probado conforme a la norma ISO 14396:2002.
Nota La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249:2007 y 80/1269/CEE. La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249:2007 y 80/1269/CEE.
Potencia neta: 2400 rev/min, ISO 9249, 80/1269/CEE 21 hp 15.7 kW
Potencia bruta: SAE J1995:2014 21.6 hp 16.1 kW
Peso de funcionamiento 4473 lb 2029 kg
Peso de funcionamiento máximo con cabina** 4473 lb 2029 kg
Peso de funcionamiento mínimo con techo* 3803 lb 1725 kg
Peso de funcionamiento máximo con techo** 4211 lb 1905 kg
Peso de funcionamiento mínimo con cabina* 4075 lb 1848 kg
Peso de funcionamiento máximo con cabina 4442 lb 2015 kg
Nota (2) **El peso máximo se basa en una máquina con cadenas de acero, operador, tren de rodaje de ancho de vía extensible y depósito de combustible lleno. **El peso máximo se basa en una máquina con cadenas de acero, operador, tren de rodaje de ancho de vía extensible y depósito de combustible lleno.
Peso de funcionamiento mínimo con cabina 4045 lb 1835 kg
Nota (1) *El peso mínimo se basa en una máquina con cadenas de caucho, operador, tren de rodaje de ancho de vía fijo y depósito de combustible lleno. *El peso mínimo se basa en una máquina con cadenas de caucho, operador, tren de rodaje de ancho de vía fijo y depósito de combustible lleno.
Nota (3) ***El peso indicado en la placa CE se basa en la configuración más habitual en la UE. Incluye un operador de 75kg (165lb) y el depósito de combustible lleno; no incluye el cucharón. ***El peso indicado en la placa CE se basa en la configuración más habitual en la UE. Incluye un operador de 75kg (165lb) y el depósito de combustible lleno; no incluye el cucharón.
UE: peso indicado en la placa CE con cabina*** 4409 lb 2000 kg
UE: peso indicado en la placa CE con techo*** 4145 lb 1880 kg
Profundidad de excavación 101.2 pulg 2570 mm
Longitud del balancín 45.7 pulg 1160 mm
Frente vertical 76.4 pulg 1940 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 155.9 pulg 3960 mm
Anchura de la cadena: extendida 51.18 pulg 1300 mm
Longitud total del tren de rodaje 62.6 pulg 1590 mm
Altura total de embarque 90.6 pulg 2300 mm
Altura máxima de la cuchilla 10.6 pulg 270 mm
Longitud de transporte total* 146.1 pulg 3710 mm
Giro de la cola 39.2 pulg 995 mm
Anchura de la cadena: retraída 39 pulg 990 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 10.4 pulg 265 mm
Alcance de la pluma 55.9 pulg 1420 mm
Espacio libre de descarga máximo 103.9 pulg 2640 mm
Giro de pluma: derecha 50 ° 50 °
Alcance máximo 158.7 pulg 4030 mm
Giro de la pluma: izquierda 65 ° 65 °
Altura máxima de excavación 142.5 pulg 3620 mm
Cojinete de giro: altura 17.4 pulg 442 mm
Altura de la pluma: en posición de transporte 40.2 pulg 1020 mm
Altura libre sobre el suelo mínima debajo del tren de rodaje 5.9 pulg 150 mm
Nota *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte. *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte.
Anchura de la zapata/correa de cadena 9.1 pulg 230 mm
Altura 8.9 pulg 225 mm
Anchura* 39 pulg 990 mm
Nota *Expandida: 1300 mm (51 pulg) *Expandida: 1300 mm (51 pulg)
Velocidad de desplazamiento: baja 1.8 milla/h 2.9 km/h
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta 2675.2 lbf 11.9 kN
Velocidad de desplazamiento: alta 2.7 milla/h 4.4 km/h
Presión sobre el suelo: peso máximo 4.3 psi 29.6 kPa
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja 4136.5 lbf 18.4 kN
Presión sobre el suelo: peso mínimo 3.9 psi 26.8 kPa
Subida de pendientes: máxima 30 grados 30 grados
Alcance de la pluma 55.9 pulg 1420 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 149.6 pulg 3800 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 10.4 pulg 265 mm
Longitud del balancín 37.8 pulg 960 mm
Frente vertical 72.8 pulg 1850 mm
Altura de la pluma: en posición de transporte 42.1 pulg 1070 mm
Anchura de la cadena: extendida 51.18 pulg 1300 mm
Longitud de transporte total* 146.5 pulg 3720 mm
Altura máxima de la cuchilla 10.6 pulg 270 mm
Giro de pluma: derecha 50 ° 50 °
Nota *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte. *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte.
Altura libre sobre el suelo mínima debajo del tren de rodaje 5.9 pulg 150 mm
Alcance máximo 152.4 pulg 3870 mm
Cojinete de giro: altura 17.4 pulg 442 mm
Altura máxima de excavación 139.8 pulg 3550 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 9.1 pulg 230 mm
Giro de la cola 39.2 pulg 995 mm
Giro de la pluma: izquierda 65 ° 65 °
Anchura de la cadena: retraída 39 pulg 990 mm
Longitud total del tren de rodaje 62.6 pulg 1590 mm
Espacio libre de descarga máximo 100.8 pulg 2560 mm
Altura total de embarque 90.6 pulg 2300 mm
Profundidad de excavación 93.3 pulg 2370 mm
Presión de funcionamiento: equipo 3553.4 psi 245 bar
Circuito auxiliar: secundario, caudal 3.7 gal/min 14 l/min
Fuerza de excavación: cucharón 4406.3 lbf 19.6 kN
Presión de funcionamiento: desplazamiento 3553.4 psi 245 bar
Fuerza de excavación: balancín, largo 2203.1 lbf 9.8 kN
Circuito auxiliar: secundario, presión 3553.4 psi 245 bar
Presión de funcionamiento: giro 2132.1 psi 147 bar
Circuito auxiliar: principal, caudal 8.7 gal/min 33 l/min
Caudal de la bomba a 2400 rev/min 17.4 gal/min 66 l/min
Tipo Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable
Fuerza de excavación: balancín, estándar 2540.3 lbf 11.3 kN
Circuito auxiliar: principal, presión 3553.4 psi 245 bar
Estructura de protección antivuelcos (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protección superior ISO 10262:1998 nivel I ISO 10262:1998 nivel I
Sistema de refrigeración 1 gal (EE. UU.) 3.9 l
Depósito hidráulico 4.8 gal (EE. UU.) 18 l
Aceite del motor 1.2 gal (EE. UU.) 4.4 l
Depósito de combustible 6.9 gal (EE. UU.) 26 l
Sistema hidráulico 6.9 gal (EE. UU.) 26 l
Presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Presión acústica exterior media (ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Nota Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE"
Cadenas de acero 110 lb 50 kg
Balancín largo 18 lb 8 kg
Tren de rodaje de ancho de vía extensible 271 lb 123 kg
Velocidad de giro de la máquina 9.8 r/min 9.8 r/min
Reciclabilidad 95% 95%

301.8 Equipos estándar

MOTOR

  • Motor Cat C1.1 (Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE)
  • Funcionamiento en vacío del motor automático
  • Parada del motor en vacío automática
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Separador de combustible/agua
  • Potencia según demanda (no disponible en todas las regiones)
  • Bomba de pistones de caudal variable
  • Detección de carga/sistema hidráulico de reparto de caudal

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba electrónica con tecnología inteligente
  • Acumulador
  • Freno de rotación automático
  • Tuberías hidráulicas auxiliares
  • Caudal auxiliar de una y dos vías
  • Flujo continuo auxiliar
  • Desconexiones rápidas de las líneas auxiliares

CABINA DEL OPERADOR

  • Techo basculante o cabina basculante
  • Protección superior: ISO 10262:1998 (nivel I)
  • ROPS: ISO 12117-2:2008
  • TOPS: ISO 12117:1997
  • Elevación de dos puntos de la máquina
  • Modo de dirección con palancas tipo joystick
  • Control de crucero en desplazamiento
  • Cambiador de la disposición de los mandos (opcional en algunas regiones)
  • Posamuñecas ajustables
  • Alfombrilla lavable
  • Pedales de desplazamiento y palancas manuales
  • Seguridad de la máquina
  • Llave estándar con código de acceso
  • Asiento de vinilo sin suspensión
  • Asiento de tela con suspensión (solo cabina)
  • Bloqueo hidráulico: todos los controles
  • Cinturón de seguridad retráctil de gran visibilidad (75 mm/3 pulg)
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Bolsillo portaobjetos
  • Claraboya
  • Refuerzos de montaje para la parte frontal
  • Señal/bocina de alarma
  • Luz interior (solo cabina)
  • Luz halógena de la pluma
  • Espacio de servicio para teléfono móvil
  • Monitor LCD en color de última generación (IP66)
    – Indicadores de temperatura del refrigerante y nivel de combustible
    – Control de la máquina y de mantenimiento
    – Ajustes de rendimiento y de la máquina
    – Código de seguridad numérico
    – Varios idiomas
    – Horómetro con interruptor de activación
  • Sistema de recordatorio de cinturón de seguridad

TREN DE RODAJE

  • Correa de caucho (250 mm/10 pulg de anchura)
  • Hoja de empuje
  • Hoja de empuje con flotación
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Amarres en el bastidor de cadenas

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Pluma de una pieza (1850 mm/73 pulg)
  • Balancín estándar (960 mm/37,8 pulg)
  • Capacidad para pala frontal
  • Capacidad para pala frontal: con bulón
  • Preinstalación para pulgar de retención (no disponible en todas las regiones)
  • Argolla de elevación certificada (opcional en algunas regiones)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Batería de 12 voltios
  • Software (máquina y monitor)
  • Baterías sin mantenimiento
  • Señal/bocina de alarma
  • Toma de corriente de 12 voltios

301.8 Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina con aire acondicionado
  • Cabina con calefacción
  • Cambiador de la disposición de los mandos (opcional en algunas regiones)
  • Sin palancas ni pedales de desplazamiento
  • Arranque por pulsación con llavero/código de acceso
  • Asiento de vinilo con suspensión (solo techo)
  • Luces LED delanteras
  • Luces LED delanteras y traseras
  • Luz LED de la pluma
  • Espejos, izquierdo y derecho
  • Radio: Bluetooth®, auxiliar, micrófono, USB (solo carga) (solo cabina)

TREN DE RODAJE

  • Cadena de acero (250 mm/10 pulg de anchura)
  • Tren de rodaje de ancho de vía extensible

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Balancín largo (1160 mm/45,7 pulg)
  • Capacidad para pala frontal: acoplamiento manual de bloqueo doble
  • Los accesorios incluyen acoplamientos, elementos de retención, cucharones, ahoyadores y martillos
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias
  • Válvula anticaída de la pluma
  • Válvula anticaída del balancín
  • Líneas de acoplamiento rápido hidráulico (no disponibles en todas las regiones)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Desconexión de la batería
  • Product Link PL243 (se aplican las normativas)
  • Product Link PLE643 (se aplican las normativas)
  • Alarma de desplazamiento (de serie en algunas regiones)

PROTECCIONES

  • Protección delantera de media altura de policarbonato (solo techo)
  • Protección delantera de policarbonato (ISO 10262:1998 nivel 1 y EN356 P5A)

OTROS

  • Capacidad para aceite biodegradable
  • Drenaje ecológico
  • Calentador de camisa de agua

Compare 301.8 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología