330 GC - Tier 4/Stage V

Excavadoras medianas 330 GC - Tier 4/Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta: ISO 9249
201 hp
150 kW
Peso de funcionamiento
68100 lb
30900 kg
Profundidad máxima de excavación
23.8 pies
7260 mm

Información general

Fiable. Cómoda. Productiva.

La Cat® 330 GC ofrece el equilibrio ideal de rendimiento fiable, funciones de productividad del operador y costes reducidos. La Cat 330 GC es una elección inteligente para operaciones en los que la alta fiabilidad y el rendimiento de bajo coste por hora son prioritarios.

Ventajas

Bajo consumo de combustible

Una combinación precisa de bombas hidráulicas grandes, una válvula de control principal electrónica y ventiladores de refrigeración controlados electrónicamente proporciona un rendimiento excelente que ayuda a consumir menos combustible.

Diseño de cabina para proporcionar seguridad

La cabina ROPS con certificación ISO está insonorizada y las ventanas grandes proporcionan una visibilidad completa para un entorno de trabajo más seguro y tranquilo.

Menores costes de mantenimiento

Con intervalos de mantenimiento ampliados y más sincronizados, recibirá más por un menor coste en comparación con el modelo anterior.

Bajas emisiones de CO2

La 330 GC produce menos emisiones de CO2 que la anterior 330F.

Especificaciones del producto para 330 GC - Tier 4/Stage V

Potencia neta: ISO 9249 201 hp 150 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 204 hp (métrico) 204 hp (métrico)
Modelo de motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potencia del motor - ISO 14396:2002 202 hp 151 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 205 hp (métrico) 205 hp (métrico)
Calibre 4 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 135 mm
Cilindrada 428 pulg³ 7.01 l
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de Corea, Stage V de la UE y Japón 2014. Cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de Corea, Stage V de la UE y Japón 2014.
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 2.200 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 2.200 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Sistema principal: caudal máximo 560 L/min (148 gal/min) 560 L/min (148 gal/min)
Presión máxima: equipo 5075 psi 35000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5075 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 4120 psi 28400 kPa
Velocidad de giro 11.5 r/min 11.5 r/min
Nota (1) Para máquinas con marcado CE, el valor por defecto puede ser inferior. Para máquinas con marcado CE, el valor por defecto puede ser inferior.
Par de giro máximo 77370 lbf-pie 105 kN·m
Peso de funcionamiento 68100 lb 30900 kg
Nota Tren de rodaje largo, pluma de alcance, balancín R3.2 m (9'6"), cucharón de servicio pesado (HD) de 1,54 m³ (2,01 yd³), zapatas de garra triple de 800 mm (31") y contrapeso de 6.700 kg (14.770 lb). Tren de rodaje largo, pluma de alcance, balancín R3.2 m (9'6"), cucharón de servicio pesado (HD) de 1,54 m³ (2,01 yd³), zapatas de garra triple de 800 mm (31") y contrapeso de 6.700 kg (14.770 lb).
Capacidad del depósito de combustible 125.2 gal (EE. UU.) 474 l
Sistema de refrigeración 6.6 gal (EE. UU.) 25 l
Aceite del motor 6.6 gal (EE. UU.) 25 l
Mando del giro: cada uno 2.6 gal (EE. UU.) 10 l
Mando final: cada uno 1.5 gal (EE. UU.) 5.5 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 81.9 gal (EE. UU.) 310 l
Depósito hidráulico 38.8 gal (EE. UU.) 147 l
Depósito de DEF 10.8 gal (EE. UU.) 41 l
Pluma Alcance 6,15 m (20'2") Alcance 6,15 m (20'2")
Balancín Alcance 3,2 m (10'6") Alcance 3,2 m (10'6")
Cucharón HD 1,54 m³ (2,01 yd³) HD 1,54 m³ (2,01 yd³)
Altura de embarque: parte superior de la cabina 10 pies 3050 mm
Altura del pasamanos 10 pies 3050 mm
Longitud de embarque 34.2 pies 10420 mm
Radio de giro de la cola 10.3 pies 3130 mm
Espacio libre desde el contrapeso 3.7 pies 1110 mm
Altura libre sobre el suelo 1.6 pies 490 mm
Longitud de la cadena 15.11 pies 4860 mm
Distancia entre los centros de los rodillos 13.1 pies 3990 mm
Ancho de vía 8.6 pies 2590 mm
Anchura de transporte 10.5 pies 3190 mm
Profundidad máxima de excavación 23.8 pies 7260 mm
Pluma Alcance 6,15 m (20'2") Alcance 6,15 m (20'2")
Balancín Alcance 3,2 m (10'6") Alcance 3,2 m (10'6")
Cucharón HD 1,54 m³ (2,01 yd³) HD 1,54 m³ (2,01 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 35.1 pies 10690 mm
Altura máxima de corte 32.9 pies 10020 mm
Altura máxima de carga 22.8 pies 6930 mm
Altura mínima de carga 7.5 pies 2280 mm
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8 pies) 23.3 pies 7100 mm
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 19.8 pies 6030 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 40200 lbf 179 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 28300 lbf 126 kN
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,85 kg (1,9 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,216 toneladas métricas (1,340 toneladas) de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,85 kg (1,9 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,216 toneladas métricas (1,340 toneladas) de CO2.
Reciclabilidad 97% 97%

330 GC - Tier 4/Stage V Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA

  • Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Asiento con suspensión mecánica (todas las regiones excepto Europa; opcional en Japón)
  • Asiento con suspensión neumática (solo Europa y Norteamérica; opcional en Japón)
  • Monitor táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Dos baterías de 1000 CCA sin mantenimiento
  • Luces de trabajo LED con retardo de tiempo de apagado programable
  • Luz de chasis, luces de pluma izquierda/derecha y luces de cabina de tipo LED

MOTOR

  • Motor Diésel Monoturbo Cat C7.1
  • Dos modos de potencia seleccionables
  • Control automático del régimen del motor
  • Parada automática del motor en vacío
  • Capacidad de refrigeración para climas cálidos hasta 52 °C (125 °F) con reducción de potencia
  • Filtro de aire de doble elemento con antefiltro integrado
  • Ventiladores de refrigeración eléctricos reversibles

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuitos de regeneración de pluma y balancín
  • Calentamiento automático
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Válvula de reducción de corrimiento del balancín y la pluma

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Parada automática del martillo
  • Cámara de visión trasera
  • Cámara de visión del lado derecho
  • Interruptor de parada del motor a nivel del suelo.
  • Interruptor de desconexión bloqueable
  • Pasamanos y asidero en el lado derecho
  • Señal/bocina de advertencia

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S℠)
  • Varillas de medición de aceite del motor a nivel de la plataforma y del suelo
  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Puntos de amarre en el bastidor inferior
  • Contrapeso de 6.700 kg (14.770 lb) (todas las regiones, excepto Japón; opcional en Chile y Colombia)
  • Contrapeso de 5.800 kg (12.790 lb) (solo Japón; opcional en Chile y Colombia)

330 GC - Tier 4/Stage V Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMAS Y BALANCINES

  • Pluma de alcance de 6,15 m (20'2")
  • Pluma de alta producción de 5,55 m (18'2")
  • Balancín de alcance de 3,75 m (12'4")
  • Balancín de alcance de 3,2 m (10' 6")
  • Balancín de alcance de 2,65 m (8'8")
  • Balancín de alta producción de 2,5 m (8'2")

CABINA

  • Protecciones del operador (OPG, Operator Protective Guards)

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink® Productivity

MOTOR

  • Capacidad de arranque en frío hasta –32 °C (–25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvulas anticaída de la pluma y el balancín
  • SmartBoom™ (solo Europa)
  • Circuito del filtro de retorno del martillo
  • Control de implementos (caudal de alta presión unidireccional/bidireccional mediante dos bombas)
  • Circuito de presión media
  • Circuito de acoplamiento rápido

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Alarma de giro
  • Iluminación de inspección

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Bomba de repostaje eléctrica con apagado automático

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje largo y estrecho
  • Zapatas de garra triple de 600 mm (24")
  • Zapatas de garra triple HD de 600 mm (24")
  • Zapatas de garra triple HD de 700 mm (28")
  • Zapatas de garra triple de 800 mm (31")
  • Zapatas de garra triple de 900 mm (35")

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 330 GC - Tier 4/Stage V con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Excavadora Hidráulica 330 GC

Excavadora Hidráulica 330 GC

Excavadora Hidráulica 330 GC

Excavadora Hidráulica 330 GC

Excavadora Hidráulica 330 GC

Excavadora Hidráulica 330 GC
Excavadora Hidráulica 330 GC
Excavadora Hidráulica 330 GC
Excavadora Hidráulica 330 GC
Excavadora Hidráulica 330 GC