Toma en estudio
NUEVO

Elementos de retención con tirante rígido 4 dientes/2 puntas de 437 mm (17 pulg)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Número de dientes/puntas
4/2
4/2
Anchura total
17.2 pulg
437 mm
Longitud
38.1 pulg
969 mm

Información general

Los elementos de retención de varillaje rígido cuentan con un varillaje rígido.

Especificaciones del producto para 4 dientes/2 puntas de 437 mm (17 pulg)

Número de dientes/puntas 4/2 4/2
Anchura total 17.2 pulg 437 mm
Longitud 38.1 pulg 969 mm
Altura de almacenamiento 18.3 pulg 464 mm
Peso 253.5 lb 115 kg
Rotación 78 grados 78 grados
Separación de las puntas 10 pulg 254 mm
Grosor de punta 0.8 pulg 20 mm
Puntas incluidas
Clase de máquina Miniexcavadoras hidráulicas de 7-9 toneladas Miniexcavadoras hidráulicas de 7-9 toneladas
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 4 dientes/2 puntas de 437 mm (17 pulg) con otros productos considerados habitualmente.