Miniexcavadora 304

Miniexcavadoras 304

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta
45 hp
33.6 kW
Peso de funcionamiento
9867 lb
4475 kg
Profundidad de excavación
138.2 pulg
3510 mm

Información general

Miniexcavadoras inspiradas por nuestros clientes

La Miniexcavadora Cat® 304 ofrece potencia y rendimiento en un tamaño compacto para ayudarle a trabajar en una gran variedad de aplicaciones.

Ventajas

4 Primicias en el sector

Elementos exclusivos Cat en una miniexcavadora

Hasta un 10% Menos costes de propiedad totales

con intervalos de servicio ampliados, menores costes de reparación y acceso fácil para el servicio

Hasta un 20% Más rendimiento

en capacidad de elevación, excavación y multifunción

Especificaciones del producto para 304

Potencia neta 45 hp 33.6 kW
Modelo de motor C1.7 Turbo C1.7 Turbo
Potencia bruta: 2.400 rev/min, SAE J1995:2014 48.4 hp 36.1 kW
Calibre 3.3 pulg 84 mm
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
Carrera 3.9 pulg 100 mm
Cilindrada 101 pulg³ 1.662 l
Potencia neta: 2400 rev/min, ISO 9249, 80/1269/CEE 45 hp 33.6 kW
Nota La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal y potencia nominal, y cuando está equipado con el ventilador configurado de fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal y potencia nominal, y cuando está equipado con el ventilador configurado de fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima.
Peso de funcionamiento 9867 lb 4475 kg
Peso de funcionamiento mínimo con techo* 8655 lb 3925 kg
Peso de funcionamiento máximo con techo** 9647 lb 4375 kg
Nota (2) **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo, hoja recta y contrapeso adicional; no incluye cucharón. **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo, hoja recta y contrapeso adicional; no incluye cucharón.
Nota (1) *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar y hoja recta; no incluye cucharón ni contrapeso adicional. *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar y hoja recta; no incluye cucharón ni contrapeso adicional.
Peso de funcionamiento máximo con cabina** 9867 lb 4475 kg
Peso de funcionamiento mínimo con cabina* 8875 lb 4025 kg
Cadenas de acero 430 lb 195 kg
Contrapeso 496 lb 225 kg
Hoja de empuje angulable 243 lb 110 kg
Balancín largo 66 lb 30 kg
Presión sobre el suelo: peso mínimo 4.2 psi 28.7 kPa
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja 7329 lbf 32.6 kN
Velocidad de desplazamiento: baja 2.2 milla/h 3.5 km/h
Presión sobre el suelo: peso máximo 4.9 psi 33.8 kPa
Velocidad de desplazamiento: alta 3.2 milla/h 5.2 km/h
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta 4271 lbf 19 kN
Subida de pendientes: máxima 30 grados 30 grados
Sistema de refrigeración 2.9 gal (EE. UU.) 11 l
Aceite del motor 1.6 gal (EE. UU.) 6 l
Sistema hidráulico 17 gal (EE. UU.) 65 l
Depósito de combustible 17 gal (EE. UU.) 63 l
Depósito hidráulico 14 gal (EE. UU.) 52 l
Presión de funcionamiento: desplazamiento 3553 psi 245 bar
Circuito auxiliar: secundario, presión 3553 psi 245 bar
Fuerza de excavación: balancín, largo 4316 lbf 19.2 kN
Circuito auxiliar: secundario, caudal 7 gal/min 28 l/min
Caudal de la bomba a 2400 rev/min 25 gal/min 96 l/min
Presión de funcionamiento: giro 2611 psi 180 bar
Circuito auxiliar: principal, caudal 21 gal/min 65 l/min
Circuito auxiliar: principal, presión 3553 psi 245 bar
Nota El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye. El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye.
Tipo Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable
Fuerza de excavación: balancín, estándar 4721 lbf 21 kN
Fuerza de excavación: cucharón 8588 lbf 38.2 kN
Presión de funcionamiento: equipo 3553 psi 245 bar
Giro de pluma: derecha 50 grados 50 grados
Velocidad de giro de la máquina 9 r/min 9 r/min
Giro de la pluma: izquierda 78 grados 78 grados
Altura de la hoja en ángulo 14.2 pulg 360 mm
Altura de la hoja recta 14.2 pulg 360 mm
Anchura de la hoja recta 66.9 pulg 1700 mm
Anchura de la hoja en ángulo 66.9 pulg 1700 mm
Hoja angulable - Derecha 25 grados 25 grados
Hoja angulable - Izquierda 25 grados 25 grados
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protección superior ISO 10262:1998 nivel I ISO 10262:1998 nivel I
Estructura de protección antivuelcos (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Presión acústica exterior media (ISO 6395:2008) 97 dB(A) 97 dB(A)
Presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 76 dB(A) 76 dB(A)
Nota Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE"
Alcance máximo: a nivel del suelo 204.7 pulg 5200 mm
Frente vertical 94.3 pulg 2395 mm
Nota *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte. *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte.
Giro de la cola con contrapeso 51.2 pulg 1300 mm
Alcance de la pluma 88.8 pulg 2255 mm
Profundidad de excavación 126.4 pulg 3210 mm
Altura máxima de excavación 198.4 pulg 5040 mm
Altura máxima de la cuchilla 16.5 pulg 420 mm
Cojinete de giro: altura 21.9 pulg 557 mm
Giro de la pluma: izquierda 20.9 pulg 530 mm
Longitud del balancín 54.9 pulg 1395 mm
Longitud total del tren de rodaje 87 pulg 2210 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 13.8 pulg 350 mm
Altura de la pluma: en posición de transporte 63.8 pulg 1620 mm
Giro de pluma: derecha 28.7 pulg 730 mm
Espacio libre de descarga máximo 143.5 pulg 3645 mm
Altura libre sobre el suelo 12 pulg 305 mm
Alcance máximo 209.8 pulg 5330 mm
Altura total de embarque 100 pulg 2540 mm
Giro de la cola sin contrapeso 47.4 pulg 1205 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 18.7 pulg 475 mm
Longitud de transporte total* 194.9 pulg 4950 mm
Profundidad de excavación 138.2 pulg 3510 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 18.7 pulg 475 mm
Altura total de embarque 100 pulg 2540 mm
Espacio libre de descarga máximo 147.2 pulg 3740 mm
Longitud del balancín 66.7 pulg 1695 mm
Altura máxima de excavación 201.8 pulg 5125 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 214.4 pulg 5445 mm
Anchura de la cadena 66.9 pulg 1700 mm
Giro de la cola con contrapeso 51.2 pulg 1300 mm
Cojinete de giro: altura 21.9 pulg 557 mm
Altura de la pluma: en posición de transporte 75.2 pulg 1910 mm
Giro de la pluma: izquierda 20.9 pulg 530 mm
Alcance máximo 219.3 pulg 5570 mm
Alcance de la pluma 92.1 pulg 2340 mm
Giro de pluma: derecha 28.7 pulg 730 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 13.8 pulg 350 mm
Frente vertical 99.8 pulg 2535 mm
Altura máxima de la cuchilla 16.5 pulg 420 mm
Nota *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte. *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte.
Longitud de transporte total* 194.9 pulg 4950 mm
Altura libre sobre el suelo 12 pulg 305 mm
Longitud total del tren de rodaje 87 pulg 2210 mm
Giro de la cola sin contrapeso 47.4 pulg 1205 mm

304 Equipos estándar

MOTOR

  • Motor Cat® C1.7 Turbo (Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE)
  • Funcionamiento en vacío del motor automático
  • Parada del motor en vacío automática
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Separador de combustible/agua
  • Potencia según demanda (no disponible en todas las regiones)
  • Bomba de pistones de caudal variable
  • Detección de carga/sistema hidráulico de reparto de caudal

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba electrónica con tecnología inteligente
  • Acumulador
  • Freno de rotación automático
  • Tuberías hidráulicas auxiliares
  • Caudal auxiliar de una y dos vías
  • Flujo continuo auxiliar
  • Desconexiones rápidas de las líneas auxiliares

CABINA DEL OPERADOR

  • Techo o cabina (techo no disponible en algunas regiones)
  • Protección superior: ISO 10262:1998 (nivel I)
  • ROPS: ISO 12117-2:2008
  • TOPS: ISO 12117:1997
  • Modo de dirección con palancas tipo joystick
  • Control de crucero en desplazamiento
  • Cambiador de la disposición de los mandos (opcional en algunas regiones)
  • Posamuñecas ajustables
  • Alfombrilla lavable
  • Pedales de desplazamiento y palancas manuales
  • Seguridad de la máquina: llave estándar con código de acceso
  • Asiento de tela con suspensión (solo cabina)
  • Asiento de vinilo con suspensión (solo techo)
  • Bloqueo hidráulico: todos los controles
  • Cinturón de seguridad retráctil de gran visibilidad (75 mm/3 pulg)
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Bolsillo portaobjetos
  • Claraboya
  • Refuerzos de montaje para la parte frontal
  • Señal/bocina de alarma
  • Luz interior (solo cabina)
  • Luz de pluma, halógena (no disponible en todas las regiones)
  • Espacio de servicio para teléfono móvil
  • Monitor LCD en color de nueva generación (IP66)
    – Indicadores de temperatura del refrigerante y nivel de combustible
    – Control de la máquina y de mantenimiento
    – Ajustes de rendimiento y de la máquina
    – Código de seguridad numérico
    – Varios idiomas
    – Horómetro con interruptor de activación
    – Dial de pulsación breve (solo cabina)

TREN DE RODAJE

  • Correa de caucho (350 mm/13,8 pulg)
  • Hoja de empuje recta
  • Hoja de empuje con flotación
  • Amarres en el bastidor de cadenas

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Pluma de una pieza (2.500 mm/98,4 pulg)
  • Balancín estándar (1.395 mm/54,9 pulg)
  • Capacidad para pala frontal: con bulón
  • Preinstalación para elemento de retención
  • Argolla de elevación certificada

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Batería de 12 voltios
  • Software (máquina y monitor)
  • Baterías sin mantenimiento
  • Desconexión de la batería
  • Toma de corriente de 12 voltios
  • Alarma de desplazamiento (opcional en algunas regiones)

OTROS

  • Contrapeso (225 kg/496 lb)

304 Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina con aire acondicionado
  • Cabina con calefacción
  • Sin pedales de desplazamiento ni palancas de mano (opcional en algunas regiones)
  • Seguridad de la máquina: arranque por pulsación con llavero/código de acceso
  • Luces LED delanteras
  • Luces LED delanteras y traseras
  • Luz LED de la pluma
  • Espejos izquierdo, derecho y trasero
  • Cámara
  • Radio: Bluetooth®, auxiliar, micrófono, USB (solo carga) (solo cabina)
  • Monitor avanzado de nueva generación
    – Pantalla táctil
    – Sistema de referencia en la obra
    – Compatible con cámara de alta definición (IP68 e IP69K)
    – Código de seguridad numérico

TREN DE RODAJE

  • Cadena de acero (350 mm/13,8 pulg)
  • Cadena de acero con almohadillas de caucho
  • Hoja de empuje angulable

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Balancín largo (1.695 mm/66,7 pulg)
  • Capacidad para pala frontal: acoplamiento manual de bloqueo doble
  • Capacidad de pala frontal – Acoplamiento hidráulico
  • Los implementos incluyen acoplamientos, elementos de retención, cucharones, ahoyadores y martillos
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias
  • Tuberías de desviación de cucharón
  • Válvula anticaída de la pluma
  • Válvula anticaída del balancín
  • Líneas de acoplamiento rápido hidráulico

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Product Link™ PL243 (se aplican las normativas)
  • Product Link PLE643 (se aplican las normativas)

PROTECCIONES

  • Protección delantera de media altura de policarbonato (solo techo)
  • Protección delantera de policarbonato (ISO 10262:1998 Nivel I y EN356 P5A)
  • Protección delantera de servicio pesado ISO 10262:1998 Nivel II
  • Protección superior de servicio pesado 10262:1998 Nivel II (solo cabina)

OTROS

  • Capacidad para aceite biodegradable
  • Drenaje ecológico
  • Calentador de camisa de agua

Compare 304 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología