M322

Excavadoras de ruedas M322

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia nominal del motor: ISO 14396
174 hp
129 kW
Peso de funcionamiento máximo
52911 lb
24000 kg
Avance/marcha atrás: 2.ª velocidad
18.6 milla/h
30 km/h

Información general

MÁXIMA EFICIENCIA CON TECNOLOGÍA Y FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Trabajar al máximo rendimiento es ahora más sencillo que nunca gracias a la Excavadora de Ruedas Cat® M322. Esta máquina está diseñada para ayudarle a enfrentarse a diversos desafíos a un menor coste. La Cat M322 contribuye a optimizar la eficiencia del operador para obtener una mayor rentabilidad. Disfrute de la versatilidad, precisión y eficiencia que ofrecen las soluciones integradas como las tecnologías Cat Grade y Payload. La M322, que ofrece un mantenimiento simplificado, le permitirá trabajar de forma rápida y sencilla.

Ventajas

MEJOR RENDIMIENTO MEJORA DEL RENDIMIENTO

El motor Cat® C7.1 y el potente sistema hidráulico proporcionan la potencia necesaria para mover el material con velocidad y precisión.

HASTA UN 5% MENORES COSTES DE MANTENIMIENTO

Con intervalos de mantenimiento ampliados y más sincronizados, recibirá más por un menor coste en comparación con el modelo anterior.

HASTA UN 45% MAYOR EFICIENCIA DEL OPERADOR

Trabaje más rápido con un mejor movimiento rotacional y un menor consumo de DEF y combustible. Las tecnologías Grade, Payload y E-Fence opcionales ofrecen una mayor versatilidad, precisión y eficiencia.

Especificaciones del producto para M322

Potencia nominal del motor: ISO 14396 174 hp 129 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 176 hp (métrico) 176 hp (métrico)
Modelo de motor C7.1 C7.1
Potencia neta: ISO 9249 171 hp 128 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 174 hp (métrico) 174 hp (métrico)
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Cilindrada 427.8 pulg² 7 l
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014. Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, postratamiento de gases de escape en el módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emissions Module), alternador y ventilador de refrigeración con velocidad del motor de 2,200 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, postratamiento de gases de escape en el módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emissions Module), alternador y ventilador de refrigeración con velocidad del motor de 2,200 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel de muy bajo contenido en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono** hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). ** Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel de muy bajo contenido en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono** hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). ** Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Sistema principal: caudal máximo (implemento) 95 gal/min 360 l/min
Presión máxima: circuito del implemento, elevación pesada 5366 psi 37000 kPa
Presión máxima: circuito del implemento, circuito de desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: circuito del implemento, normal 5076 psi 35000 kPa
Par de giro 44250 lb/pie 60 kN·m
Par de giro máximo 44753 lb/pie 60 kgf
Peso de funcionamiento máximo 52911 lb 24000 kg
Peso de funcionamiento mínimo 44750 lb 20300 kg
Depósito de combustible 124.2 gal (EE. UU.) 470 l
Líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 7.9 gal (EE. UU.) 30 l
Sistema de refrigeración 10.6 gal (EE. UU.) 40 l
Aceite del motor 3.4 gal (EE. UU.) 13 l
Depósito hidráulico 52.8 gal (EE. UU.) 200 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 71.3 gal (EE. UU.) 270 l
Avance/marcha atrás: 2.ª velocidad 18.6 milla/h 30 km/h
Avance/marcha atrás: 1.ª velocidad 5.6 milla/h 9 km/h
Velocidad de reducción: 1.ª velocidad 3.4 milla/h 5.5 km/h
Velocidad de reducción: 2.ª velocidad 9.3 milla/h 15 km/h
Tracción en la barra de tiro 28551 lbf 127 kN
Grado de inclinación máximo 70% 70%
Grado de inclinación máximo (25.000 kg/55.115 lb) 70% 70%
Pluma VA, 5,4 m (17' 10") VA, 5,4 m (17' 10")
Balancín 2.9m (9'2") 2.9m (9'2")
Altura de transporte con protección contra caída de objetos 11 pies 3350 mm
Punto de soporte 11.3 pies 3430 mm
Longitud de embarque 31.1 pies 9485 mm
Radio de giro de la cola 9.2 pies 2800 mm
Espacio libre desde el contrapeso 4.3 pies 1330 mm
Altura libre sobre el suelo 1.25 pies 320 mm
Distancia entre ejes 9 pies 2750 mm
Tipo de pluma VA, 5,4 m (17' 10") VA, 5,4 m (17' 10")
Balancín 2.9m (9'2") 2.9m (9'2")
Cucharón GD, 1,2 m³ (1,7 yd³) GD, 1,2 m³ (1,7 yd³)
Altura máxima de carga 24.7 pies 7520 mm
Altura de corte 35.8 pies 10900 mm
Profundidad máxima de excavación 21.8 pies 6650 mm
Alcance a nivel del suelo 33.4 pies 10190 mm
Profundidad de excavación en un frente vertical 17.3 pies 5290 mm
Fuerzas del cucharón (ISO) 33946 lbf 151 kN
Fuerzas del balancín (ISO) 23605 lbf 105 kN
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8 pies) 21.6 pies 6560 mm
Nota El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que equivale a 1,43 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que equivale a 1,43 toneladas métricas de CO2.

M322 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA

  • ROPS, insonorización avanzada
  • Cabina Premium con asiento ajustable automáticamente y ventilación de aire
  • Monitor táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10 pulg)

PLUMA Y BALANCINES

  • Pluma de dos piezas ajustable de 5,4 m (17' 10")

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces LED en el chasis (izquierda, derecha) y el contrapeso
  • Luces de trabajo LED con retardo de tiempo de apagado programable
  • Luces indicadoras y de carretera, delanteras y traseras
  • Dos baterías sin mantenimiento
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada

MOTOR

  • Selector del modo de potencia
  • Control automático del régimen del motor con reducción de la velocidad en vacío de un toque
  • Parada automática del motor en vacío
  • Capacidad de refrigeración para temperaturas ambiente elevadas de 52 °C (125 °F)
  • Capacidad de arranque en frío a –18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de doble elemento con antefiltro integrado
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Ventiladores de refrigeración eléctricos de actuación proporcional a la demanda

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Freno de rotación automático
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Válvula de control principal electrónica
  • Válvulas de reducción de corrimiento de la pluma, el balancín y el cucharón
  • Palanca tipo joystick con un control deslizante
  • Modo de elevación de cargas pesadas
  • Bomba de giro especializada independiente
  • Válvulas de reducción de corrimiento de la pluma, el balancín y el cucharón

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Cámaras de visión trasera y del lado derecho
  • Interruptor de parada del motor a nivel del suelo.
  • Placa antideslizante y pernos abocardados en la plataforma de servicio

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Orificios de toma de muestras para análisis programado de aceite (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Neumáticos dobles 11.00-20 16 PR
  • Bloqueo automático de eje/freno
  • Velocidad de reducción
  • Tracción en todas las ruedas

M322 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMA Y BALANCINES

  • Balancín de 2,5 m (8'2")
  • Balancín de 2,9 m (9'6")

TECNOLOGÍA CAT

  • Conectividad Cat Grade
  • Cat GRADE con 2D
  • Cat Grade con preinstalación para accesorios (Attachment Ready Option, ARO)
  • Cat Grade con GNSS dual 3D
  • Receptor láser
  • Grade Assist
  • Cat Payload
  • Integración del sistema rotador inclinable (TRS) de Cat

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Bomba eléctrica de repostaje

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Palanca tipo joystick con dos controles deslizantes
  • Segundo circuito auxiliar de alta presión (caudal de alta presión unidireccional/bidireccional)
  • Circuito auxiliar de presión media (caudal de presión media unidireccional/bidireccional)
  • Circuito de acoplamiento rápido
  • SmartBoom
  • Control de amortiguación
  • Compatibilidad con el sistema rotador inclinable Cat
  • Dirección con palanca tipo joystick
  • Válvulas anticaída de pluma/balancín

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Visibilidad de 360°
  • Seguimiento de activos Cat
  • Retrovisores gran angular
  • Señal/bocina de advertencia
  • Sistema delimitador 2D
  • Iluminación de inspección

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema de lubricación automática para sistema de giro e implementos

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Contrapeso de 3.500 kg (7.716 lb)
  • Contrapeso de 4.700 kg (10.362 lb)

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Sistema delimitador Cat 2D para excavadoras

    El sistema delimitador Cat 2D mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

El sistema delimitador Cat 2D mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos.

Explorar tecnología
  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161

    El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

  • Resolución remota de problemas Cat

    Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología
  • Cat Grade para excavadoras (2D y 3D)

    Excavación para unos cimientos. Zanja para una línea de agua. Trabajo en una pendiente. Estas tareas exigen la precisión y la velocidad que ofrecen las tecnologías Cat® Grade. Al combinar el guiado avanzado con el control automatizado opcional de la máquina, Grade ayuda a los operadores a dar en el clavo con menos pasadas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Excavación para unos cimientos. Zanja para una línea de agua. Trabajo en una pendiente. Estas tareas exigen la precisión y la velocidad que ofrecen las tecnologías Cat® Grade. Al combinar el guiado avanzado con el control automatizado opcional de la máquina, Grade ayuda a los operadores a dar en el clavo con menos pasadas.

Explorar tecnología
  • Cat Payload para excavadoras

    Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

Explorar tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare M322 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Excavadora de Ruedas M322

Excavadora de Ruedas M322

Dirección con palancas tipo joystick para excavadoras Cat®

Dirección con palancas tipo joystick para excavadoras Cat®