Miniexcavadora 302CR

Miniexcavadoras 302CR

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta
21 hp
15.7 kW
Peso de funcionamiento
4987 lb
2262 kg
Profundidad de excavación
101.2 pulg
2570 mm

Información general

Miniexcavadoras inspiradas por nuestros clientes

La Miniexcavadora Cat® 302 CR ofrece potencia y rendimiento en un tamaño compacto para ayudarle a trabajar en una gran variedad de aplicaciones.

Ventajas

4 Primicias en el sector

Elementos exclusivos Cat en una miniexcavadora

Hasta un 15% Menos costes de propiedad totales

con más piezas comunes, menores coste de reparación y cabina basculante

Hasta un 20% Más rendimiento

con ajustes personalizables del operador y tiempos de ciclo más rápidos

Especificaciones del producto para 302CR

Potencia neta 21 hp 15.7 kW
Modelo de motor C1.1 C1.1
Potencia nominal neta: 2.400 rev/min, ISO 9249/CEE 80/1269 19.2 hp 14.3 kW
Nota (2) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal y potencia nominal, y cuando está equipado con el ventilador configurado de fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal y potencia nominal, y cuando está equipado con el ventilador configurado de fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima.
Calibre 3 pulg 77 mm
Carrera 3.2 pulg 81 mm
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
Cilindrada 69 pulg³ 1.1 l
Potencia bruta: ISO 14396 21.6 hp 16.1 kW
Nota (1) La potencia del motor se ha probado conforme a la norma ISO 14396:2002. La potencia del motor se ha probado conforme a la norma ISO 14396:2002.
Nota La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249:2007 y 80/1269/CEE. La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249:2007 y 80/1269/CEE.
Potencia neta: 2400 rev/min, ISO 9249, 80/1269/CEE 21 hp 15.7 kW
Potencia bruta: SAE J1995:2014 21.6 hp 16.1 kW
Peso de funcionamiento 4987 lb 2262 kg
Peso de funcionamiento máximo con cabina 4861 lb 2205 kg
Peso de funcionamiento máximo con cabina** 4987 lb 2262 kg
Peso de funcionamiento mínimo con techo* 4229 lb 1918 kg
Nota (2) **El peso máximo se basa en una máquina con cadenas de acero, operador, tren de rodaje de ancho de vía extensible y depósito de combustible lleno. **El peso máximo se basa en una máquina con cadenas de acero, operador, tren de rodaje de ancho de vía extensible y depósito de combustible lleno.
Peso de funcionamiento máximo con techo** 4588 lb 2081 kg
Peso de funcionamiento mínimo con cabina 4502 lb 2042 kg
Peso de funcionamiento mínimo con cabina* 4535 lb 2057 kW
Nota (1) *El peso mínimo se basa en una máquina con cadenas de caucho, operador, tren de rodaje de ancho de vía fijo y depósito de combustible lleno. *El peso mínimo se basa en una máquina con cadenas de caucho, operador, tren de rodaje de ancho de vía fijo y depósito de combustible lleno.
Nota (3) ***El peso indicado en la placa CE se basa en la configuración más habitual en la UE. Incluye un operador de 75kg (165lb) y el depósito de combustible lleno; no incluye el cucharón. ***El peso indicado en la placa CE se basa en la configuración más habitual en la UE. Incluye un operador de 75kg (165lb) y el depósito de combustible lleno; no incluye el cucharón.
UE: peso indicado en la placa CE con cabina*** 4718 lb 2140 kg
UE: peso indicado en la placa CE con techo*** 4508 lb 2045 kg
Profundidad de excavación 101.2 pulg 2570 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 9.8 pulg 250 mm
Giro de la cola 29.5 pulg 750 mm
Espacio libre de descarga máximo 103.9 pulg 2640 mm
Frente vertical 76.4 pulg 1940 mm
Alcance de la pluma 65.4 pulg 1660 mm
Altura total de embarque 90.6 pulg 2300 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 11.6 pulg 295 mm
Anchura de la cadena: retraída 42.9 pulg 1090 mm
Longitud del balancín 45.7 pulg 1160 mm
Altura de la pluma: en posición de transporte 40.2 pulg 1020 mm
Alcance máximo 168.1 pulg 4270 mm
Cojinete de giro: altura 17.4 pulg 442 mm
Giro de pluma: derecha 50 ° 50 °
Anchura de la cadena: extendida 55.12 pulg 1400 mm
Giro de la pluma: izquierda 65 ° 65 °
Altura máxima de excavación 142.5 pulg 3620 mm
Longitud total del tren de rodaje 72.8 pulg 1850 mm
Altura máxima de la cuchilla 11.2 pulg 285 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 165.7 pulg 4210 mm
Longitud de transporte total* 152.8 pulg 3880 mm
Altura libre sobre el suelo mínima debajo del tren de rodaje 5.9 pulg 150 mm
Nota *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte. *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte.
Altura 8.9 pulg 225 mm
Anchura* 42.9 pulg 1090 mm
Nota *Expandida: 1400 mm (55 pulg) *Expandida: 1400 mm (55 pulg)
Profundidad de excavación 93.3 pulg 2370 mm
Altura máxima de excavación 139.8 pulg 3550 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 9.8 pulg 250 mm
Giro de la cola 29.5 pulg 750 mm
Altura de la pluma: en posición de transporte 42.1 pulg 1070 mm
Altura total de embarque 90.6 pulg 2300 mm
Longitud de transporte total* 153.5 pulg 3900 mm
Altura máxima de la cuchilla 11.2 pulg 285 mm
Alcance máximo 161.8 pulg 4110 mm
Anchura de la cadena: extendida 55.12 pulg 1400 mm
Anchura de la cadena: retraída 42.9 pulg 1090 mm
Giro de pluma: derecha 50 ° 50 °
Longitud total del tren de rodaje 72.8 pulg 1850 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 159.1 pulg 4040 mm
Cojinete de giro: altura 17.4 pulg 442 mm
Longitud del balancín 37.8 pulg 960 mm
Giro de la pluma: izquierda 65 ° 65 °
Alcance de la pluma 65.4 pulg 1660 mm
Espacio libre de descarga máximo 100.8 pulg 2560 mm
Altura libre sobre el suelo mínima debajo del tren de rodaje 5.9 pulg 150 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 11.6 pulg 295 mm
Nota *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte. *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte.
Frente vertical 72.8 pulg 1850 mm
Cadenas de acero 132 lb 60 kg
Balancín largo 18 lb 8 kg
Tren de rodaje de ancho de vía extensible 212 lb 96 kg
Protección superior ISO 10262:1998 nivel I ISO 10262:1998 nivel I
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Estructura de protección antivuelcos (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Caudal de la bomba a 2400 rev/min 17.4 gal/min 66 l/min
Fuerza de excavación: balancín, estándar 2540.3 lbf 11.3 kN
Circuito auxiliar: principal, caudal 8.7 gal/min 33 l/min
Fuerza de excavación: cucharón 4406.3 lbf 19.6 kN
Circuito auxiliar: secundario, presión 3553.4 psi 245 bar
Presión de funcionamiento: desplazamiento 3553.4 psi 245 bar
Presión de funcionamiento: equipo 3553.4 psi 245 bar
Presión de funcionamiento: giro 2132.1 psi 147 bar
Fuerza de excavación: balancín, largo 2203.1 lbf 9.8 kN
Tipo Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable
Circuito auxiliar: principal, presión 3553.4 psi 245 bar
Circuito auxiliar: secundario, caudal 3.7 gal/min 14 l/min
Velocidad de giro de la máquina 9.8 r/min 9.8 r/min
Presión acústica exterior media (ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Nota Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE"
Presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Sistema de refrigeración 1 gal (EE. UU.) 3.9 l
Depósito hidráulico 4.8 gal (EE. UU.) 18 l
Sistema hidráulico 6.9 gal (EE. UU.) 26 l
Aceite del motor 1.2 gal (EE. UU.) 4.4 l
Depósito de combustible 6.9 gal (EE. UU.) 26 l
Velocidad de desplazamiento: alta 2.7 milla/h 4.4 km/h
Velocidad de desplazamiento: baja 1.8 milla/h 2.9 km/h
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja 4496.2 lbf 20 kN
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta 2967.5 lbf 13.2 kN
Subida de pendientes: máxima 30 grados 30 grados
Presión sobre el suelo: peso máximo 3.9 psi 26.8 kPa
Presión sobre el suelo: peso mínimo 3.4 psi 23.7 kPa
Reciclabilidad 95% 95%

302CR Equipos estándar

MOTOR

  • Motor Cat C1.1 (Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE)
  • Funcionamiento en vacío del motor automático
  • Parada del motor en vacío automática
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Separador de combustible/agua
  • Potencia según demanda (no disponible en todas las regiones)
  • Bomba de pistones de caudal variable
  • Detección de carga/sistema hidráulico de reparto de caudal

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba electrónica con tecnología inteligente
  • Acumulador
  • Freno de rotación automático
  • Tuberías hidráulicas auxiliares
  • Caudal auxiliar de una y dos vías
  • Flujo continuo auxiliar
  • Desconexiones rápidas de las líneas auxiliares

CABINA DEL OPERADOR

  • Techo basculante o cabina basculante
  • Protección superior: ISO 10262:1998 (nivel I)
  • ROPS: ISO 12117-2:2008
  • TOPS: ISO 12117:1997
  • Elevación de dos puntos de la máquina
  • Modo de dirección con palancas tipo joystick
  • Control de crucero en desplazamiento
  • Cambiador de la disposición de los mandos (opcional en algunas regiones)
  • Posamuñecas ajustables
  • Alfombrilla lavable
  • Pedales de desplazamiento y palancas manuales
  • Seguridad de la máquina
  • Seguridad de la máquina: llave estándar con código de acceso
  • Asiento de tela con suspensión (solo cabina)
  • Asiento de vinilo con suspensión (solo techo)
  • Bloqueo hidráulico: todos los controles
  • Cinturón de seguridad retráctil de gran visibilidad (75 mm/3 pulg)
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Bolsillo portaobjetos
  • Claraboya
  • Refuerzos de montaje para la parte frontal
  • Señal/bocina de alarma
  • Luz interior (solo cabina)
  • Luz halógena de la pluma
  • Espacio de servicio para teléfono móvil
  • Monitor LCD en color de última generación (IP66)
    – Indicadores de temperatura del refrigerante y nivel de combustible
    – Control de la máquina y de mantenimiento
    – Ajustes de rendimiento y de la máquina
    – Código de seguridad numérico
    – Varios idiomas
    – Horómetro con interruptor de activación

TREN DE RODAJE

  • Tren de rodaje de ancho de vía extensible
  • Correa de caucho (250 mm/10 pulg de anchura)
  • Hoja de empuje
  • Hoja de empuje con flotación
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Amarres en el bastidor de cadenas

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Pluma de una pieza (1850 mm/73 pulg)
  • Balancín estándar (960 mm/37,8 pulg)
  • Capacidad para pala frontal
  • Capacidad para pala frontal: con bulón
  • Preinstalación para pulgar de retención (no disponible en todas las regiones)
  • Argolla de elevación certificada (opcional en algunas regiones)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Batería de 12 voltios
  • Software (máquina y monitor)
  • Baterías sin mantenimiento
  • Señal/bocina de alarma
  • Toma de corriente de 12 voltios

302CR Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina con aire acondicionado
  • Cabina con calefacción
  • Cambiador de la disposición de los mandos (opcional en algunas regiones)
  • Sin palancas ni pedales de desplazamiento
  • Seguridad de la máquina: arranque por pulsación con llavero/código de acceso
  • Asiento de vinilo sin suspensión (solo techo)
  • Luces LED delanteras
  • Luces LED delanteras y traseras
  • Luz LED de la pluma
  • Espejos, izquierdo y derecho
  • Radio: Bluetooth®, auxiliar, micrófono, USB (solo carga) (solo cabina)

TREN DE RODAJE

  • Cadena de acero (250 mm/10 pulg de anchura)

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Balancín largo (1160 mm/45,7 pulg)
  • Capacidad para pala frontal: acoplamiento manual de bloqueo doble
  • Los accesorios incluyen acoplamientos, elementos de retención, cucharones, ahoyadores y martillos
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias
  • Válvula anticaída de la pluma
  • Válvula anticaída del balancín
  • Líneas de acoplamiento rápido hidráulico (no disponibles en todas las regiones)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Desconexión de la batería
  • Product Link PL243 (se aplican las normativas)
  • Product Link PLE643 (se aplican las normativas)
  • Alarma de desplazamiento (de serie en algunas regiones)

PROTECCIONES

  • Protección, techo
  • Protección, malla

OTROS

  • Capacidad para aceite biodegradable
  • Drenaje ecológico
  • Calentador de camisa de agua

Compare 302CR con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología