320 GC - Tier 4/Stage V

Excavadoras medianas 320 GC - Tier 4/Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta: ISO 9249
146 hp
109 kW
Peso de funcionamiento
48500 lb
22000 kg
Profundidad máxima de excavación
22 pies
6720 mm

Información general

Fiable. Cómoda. Productiva.

La Excavadora Cat® 320 GC equilibra la productividad con una tecnología de fácil manejo, una cómoda cabina, una reducción del consumo de combustible y unos intervalos de mantenimiento más largos que reducen los costes de mantenimiento, lo que la convierte en una excavadora duradera y de bajo coste por hora para aplicaciones de servicio ligero a mediano.

Ventajas

Bajo consumo de combustible

Una combinación precisa de bajas revoluciones del motor y una gran bomba hidráulica proporcionan el máximo rendimiento, lo que ayuda a consumir menos combustible.

Mayor eficiencia y fiabilidad

El sistema electrohidráulico avanzado ofrece un equilibrio óptimo de potencia y eficiencia, al tiempo que le da el control que necesita para los requisitos de excavación precisos.

Menores costes de mantenimiento

Los intervalos de mantenimiento ampliados y sincronizados le ayudan a hacer más cosas a un coste menor en comparación con el modelo anterior.

Bajas emisiones de CO2

La 320 GC produce menos emisiones de CO2 que la anterior 320F ECO.

Especificaciones del producto para 320 GC - Tier 4/Stage V

Potencia neta: ISO 9249 146 hp 109 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 148 hp (métrico) 148 hp (métrico)
Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Potencia del motor - ISO 14396:2002 148 hp 110.1 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 150 hp (métrico) 150 hp (métrico)
Calibre 4 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 269 pulg³ 4.4 l
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014 Cumple los estándares de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 2.200 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 2.200 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Sistema principal: caudal máximo 442 l/min (117 gal/min) 442 l/min (117 gal/min)
Presión máxima: equipo 5075 psi 35000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 4974 psi 34300 kPa
Presión máxima: giro 3625 psi 25000 kPa
Velocidad de giro 11.6 r/min 11.6 r/min
Nota (1) Para máquinas con marcado CE, el valor por defecto puede ser inferior. Para máquinas con marcado CE, el valor por defecto puede ser inferior.
Par de giro máximo 54900 lbf-pie 74.4 kN·m
Peso de funcionamiento 48500 lb 22000 kg
Nota Tren de rodaje largo, pluma de alcance, balancín R2.9 m (9'6"), cucharón de servicio general (GD) de 1,0 m³ (1,31 yd³), zapatas de garra triple de 700 mm (28 pulg) y contrapeso de 4.200 kg (9.300 lb). Tren de rodaje largo, pluma de alcance, balancín R2.9 m (9'6"), cucharón de servicio general (GD) de 1,0 m³ (1,31 yd³), zapatas de garra triple de 700 mm (28 pulg) y contrapeso de 4.200 kg (9.300 lb).
Capacidad del depósito de combustible 86.6 gal (EE. UU.) 345 l
Sistema de refrigeración 6.6 gal (EE. UU.) 25 l
Aceite del motor 4 gal (EE. UU.) 15 l
Mando final: cada uno 1.1 gal (EE. UU.) 4 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 61.8 gal (EE. UU.) 234 l
Depósito hidráulico 30.4 gal (EE. UU.) 115 l
Depósito de DEF 10.3 gal (EE. UU.) 39 l
Pluma Alcance de 5,7 m (18'8") Alcance de 5,7 m (18'8")
Balancín Alcance de 2,9 m (9' 6") Alcance de 2,9 m (9' 6")
Cucharón GD 1,0 m³ (1,31 yd³) GD 1,0 m³ (1,31 yd³)
Altura de embarque: parte superior de la cabina 9.7 pies 2960 mm
Altura del pasamanos 9.8 pies 2950 mm
Longitud de embarque 31.3 pies 9530 mm
Radio de giro de la cola 9.3 pies 2830 mm
Espacio libre desde el contrapeso 3.4 pies 1050 mm
Altura libre sobre el suelo 1.5 pies 470 mm
Longitud de la cadena 14.7 pies 4450 mm
Distancia entre los centros de los rodillos 11.11 pies 3650 mm
Ancho de vía 7.9 pies 2380 mm
Anchura de transporte 10.4 pies 3170 mm
Profundidad máxima de excavación 22 pies 6720 mm
Pluma Alcance de 5,7 m (18,8) Alcance de 5,7 m (18,8)
Balancín Alcance de 2,9 m (9' 6") Alcance de 2,9 m (9' 6")
Cucharón GD 1,0 m³ (1,31 yd³) GD 1,0 m³ (1,31 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 32.3 pies 9860 mm
Altura máxima de corte 31 pies 9450 mm
Altura máxima de carga 21.3 pies 6490 mm
Altura mínima de carga 7.1 pies 2170 mm
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8 pies) 21.6 pies 6550 mm
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 18.7 pies 5690 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 28935 lbf 129 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 22281 lbf 99 kN
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,85 kg (1,9 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,216 toneladas métricas (1,340 toneladas) de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,85 kg (1,9 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,216 toneladas métricas (1,340 toneladas) de CO2.
Reciclabilidad 97% 97%

320 GC - Tier 4/Stage V Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat® para obtener más información.

PLUMA Y BALANCINES

  • Pluma de alcance de 5,7 m (18'8")

CABINA

  • Asiento con suspensión neumática (solo Europa y Norteamérica)
  • Asiento con suspensión mecánica (sólo Chile, Colombia y Turquía)
  • Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Monitor táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Dos baterías sin mantenimiento de 1.000 CCA
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces de trabajo LED con retardo de tiempo de apagado programable
  • Luz de chasis LED, luces de pluma y luces de cabina

MOTOR

  • Motor Monoturbo Cat C4.4
  • Dos modos de potencia seleccionables
  • Control automático del régimen del motor
  • Parada automática del motor en vacío
  • Capacidad de refrigeración para temperatura ambiente elevada a 52 °C (125 °F)
  • Capacidad de arranque en frío hasta –32 °C (–25 °F)
  • Filtro de aire de doble elemento con antefiltro integrado
  • Ventiladores de refrigeración eléctricos reversibles

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuitos de regeneración de pluma y balancín
  • Válvulas anticaída de la pluma y el balancín
  • Calentamiento automático
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Válvula de reducción de corrimiento del balancín y la pluma
  • Palancas tipo joystick de control deslizante
  • Control de herramientas (caudal de alta presión unidireccional/bidireccional mediante dos bombas)

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Cámaras de visión trasera y lateral derecha
  • Interruptor de parada del motor a nivel del suelo.
  • Interruptor de desconexión bloqueable
  • Pasamanos y asidero en el lado derecho
  • Señal/bocina de advertencia

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S℠)
  • Varillas de medición de aceite del motor a nivel de la plataforma y del suelo
  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje largo (Europa, Norteamérica, Turquía de serie; Chile opcional; Colombia no disponible)
  • Tren de rodaje medio (Colombia de serie; Chile opcional; Europa, Norteamérica, Turquía no disponible)
  • Puntos de amarre en el bastidor inferior
  • Contrapeso de 3.700 kg (8.160 lb) (solo Chile, Colombia y Turquía)
  • Contrapeso de 4.200 kg (9.300 lb) (Solo Europa y Norteamérica)

320 GC - Tier 4/Stage V Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat® para obtener más información.

PLUMA Y BALANCINES

  • Balancín de alcance de 2,9 m (9'6")
  • Balancín de alcance de 2,5 m (8'2")
  • Balancín de alcance de 2,9 m (9'6")

CABINA

  • Protecciones del operador (OPG, Operator Protective Guards)

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink® Productivity

SISTEMA HIDRÁULICO

  • SmartBoom™ (solo Europa)

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Alarma de giro
  • Iluminación de inspección

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Bomba de repostaje
  • Preparada para mantenimiento QuickEvac™

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas de garra triple de 600 mm (24")
  • Zapatas de garra triple de 700 mm (28")
  • Zapatas de garra triple de 790 mm (31")
  • Zapatas de garra triple de 900 mm (35")

OTRAS CONFIGURACIONES OPCIONALES

  • Estrecho (solo Europa)

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 320 GC - Tier 4/Stage V con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Excavadora Hidráulica Mediana 320 GC

Excavadora Hidráulica Mediana 320 GC

Excavadora Hidráulica Mediana 320 GC

Excavadora Hidráulica Mediana 320 GC

Excavadora Hidráulica Mediana 320 GC

Excavadora Hidráulica Mediana 320 GC

Excavadora Hidráulica Mediana 320 GC
Excavadora Hidráulica Mediana 320 GC
Excavadora Hidráulica Mediana 320 GC
Excavadora Hidráulica Mediana 320 GC
Excavadora Hidráulica Mediana 320 GC
Excavadora Hidráulica Mediana 320 GC