308 CR (pluma fija)

Miniexcavadoras 308 CR (pluma fija)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta
69.5 hp
51.8 kW
Peso de funcionamiento
17695 lb
8025 kg
Profundidad de excavación
185 pulg
4687 mm

Información general

Miniexcavadoras inspiradas por nuestros clientes

La Miniexcavadora Cat® 308 CR ofrece la máxima potencia y rendimiento en un tamaño pequeño para ayudarle a trabajar en una gran variedad de aplicaciones.

Ventajas

4 Primicias en el sector

Elementos exclusivos Cat en una miniexcavadora

Hasta un 10% Menos costes de propiedad totales

mejor eficiencia del combustible e intervalos de mantenimiento más prolongados

Hasta un 20% Más rendimiento

con ajustes personalizables para el operador y mejoras en la elevación, giro, desplazamiento y multifunción

Especificaciones del producto para 308 CR (pluma fija)

Potencia neta 69.5 hp 51.8 kW
Cilindrada 203 pulg³ 3.33 l
Potencia neta: 2200 rev/min, ISO 9249:2007, 80/1269/CEE 69.5 hp 51.8 kW
Calibre 3.7 pulg 94 mm
Carrera 4.7 pulg 120 mm
Modelo de motor: Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE Cat® C3.3B Cat® C3.3B
Potencia bruta: SAE J1995:2014 74.3 hp 55.4 kW
Peso de funcionamiento 17695 lb 8025 kg
Peso de funcionamiento mínimo con cabina* 16163 lb 7330 kg
Peso de funcionamiento máximo con cabina** 17695 lb 8025 kg
Nota (1) *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar y hoja; no incluye contrapeso ni cucharón. *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar y hoja; no incluye contrapeso ni cucharón.
Nota (2) **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas, contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo y hoja; no incluye cucharón. **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas, contrapeso, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo y hoja; no incluye cucharón.
Cadenas de acero con almohadillas 662 lb 300 kg
Balancín largo 187 lb 85 kg
Contrapeso 551 lb 250 kg
Presión sobre el suelo: peso máximo 5.1 psi 35 kPa
Velocidad de desplazamiento: baja 1.8 milla/h 3 km/h
Velocidad de desplazamiento: alta 3 milla/h 4.9 km/h
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja 15962 lb 71 kN
Presión sobre el suelo: peso mínimo 4.7 psi 32.1 kPa
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta 6587 lb 29.3 kN
Subida de pendientes: máxima 30 grados 30 grados
Aceite del motor 3 gal (EE. UU.) 11.2 l
Sistema de refrigeración 2.6 gal (EE. UU.) 10 l
Depósito hidráulico 14 gal (EE. UU.) 53 l
Sistema hidráulico 29 gal (EE. UU.) 110 l
Depósito de combustible 38 gal (EE. UU.) 145 l
Fuerza de excavación: balancín, largo 8250 lb 36.7 kN
Presión de funcionamiento: giro 3626 psi 250 bar
Circuito auxiliar máximo: secundario, presión en bomba 4134 psi 285 bar
Tipo Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable
Fuerza de excavación: balancín, estándar 9285 lb 41.3 kN
Circuito auxiliar máximo: principal, presión en bomba 4134 psi 285 bar
Circuito auxiliar máximo: principal, caudal en bomba 35 gal/min 131 l/min
Presión de funcionamiento: equipo 4134 psi 285 bar
Caudal de la bomba a 2400 rev/min 44 gal/min 167 l/min
Circuito auxiliar máximo: secundario, caudal en bomba 9 gal/min 33 l/min
Presión de funcionamiento: desplazamiento 4134 psi 285 bar
Nota El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye. El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye.
Fuerza de excavación: cucharón 13241 lb 58.9 kN
Velocidad de giro de la máquina 10.6 r/min 10.6 r/min
Altura 17 pulg 431 mm
Anchura: estándar 90.6 pulg 2300 mm
Anchura - Ancha 96.5 pulg 2450 mm
Protección superior ISO 10262:1998 nivel I ISO 10262:1998 nivel I
Estructura de protección antivuelcos (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Presión acústica exterior media (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE"
Cojinete de giro: altura 30 pulg 756 mm
Altura - Pluma en funcionamiento: con herramientas** 105 pulg 2671 mm
Altura libre sobre el suelo 14 pulg 350 mm
Alcance de la pluma 66 pulg 1681 mm
Anchura total de la cadena 91 pulg 2300 mm
Altura - Pluma en posición de transporte: sin herramientas* 97 pulg 2466 mm
Altura máxima de excavación 291 pulg 7392 mm
Nota (2) **Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios. El balancín estándar ofrece una sola posición de fijación. **Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios. El balancín estándar ofrece una sola posición de fijación.
Alcance máximo 252 pulg 6391 mm
Giro de la cola con contrapeso 56 pulg 1425 mm
Altura máxima de la cuchilla 14.6 pulg 370 mm
Frente vertical 142 pulg 3600 mm
Profundidad de excavación 163 pulg 4145 mm
Longitud de transporte total: con contrapeso 228 pulg 5780 mm
Nota (1) *Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte sin accesorios. *Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte sin accesorios.
Profundidad máxima de la cuchilla 16 pulg 407 mm
Giro de la cola sin contrapeso 51 pulg 1290 mm
Longitud de embarque total: sin contrapeso 222 pulg 5645 mm
Altura de la cabina 100 pulg 2541 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 246 pulg 6246 mm
Espacio libre de descarga máximo 207 pulg 5255 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 18 pulg 450 mm
Longitud del balancín 66 pulg 1665 mm
Longitud total del tren de rodaje 113 pulg 2880 mm
Profundidad de excavación 185 pulg 4687 mm
Longitud del balancín 87 pulg 2208 mm
Anchura total de la cadena 91 pulg 2300 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 16 pulg 407 mm
Longitud total del tren de rodaje 113 pulg 2880 mm
Longitud de embarque total: sin contrapeso 5.665 mm (223 pulg)*** 5.665 mm (223 pulg)***
Altura máxima de la cuchilla 14.6 pulg 370 mm
Altura de la cabina 100 pulg 2541 mm
Espacio libre de descarga máximo 223 pulg 5672 mm
Altura - Pluma en posición de transporte: sin herramientas* 100 pulg 2540 mm
Longitud de transporte total: con contrapeso 5.800 mm (228 pulg)*** 5.800 mm (228 pulg)***
Altura libre sobre el suelo 14 pulg 350 mm
Alcance de la pluma 89 pulg 2250 mm
Giro de la cola con contrapeso 56 pulg 1425 mm
Altura máxima de excavación 307 pulg 7809 mm
Nota *Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte sin accesorios. *Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de transporte sin accesorios.
Alcance máximo 272 pulg 6900 mm
Altura - Pluma en funcionamiento: con herramientas** 121 pulg 3080 mm
Cojinete de giro: altura 30 pulg 756 mm
Frente vertical 162 pulg 4110 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 266 pulg 6766 mm
Nota (2) ***Con la hoja ubicada en la parte trasera de la máquina. ***Con la hoja ubicada en la parte trasera de la máquina.
Anchura de la zapata/correa de cadena 18 pulg 450 mm
Giro de la cola sin contrapeso 51 pulg 1290 mm
Nota (1) **Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios. El balancín estándar ofrece una sola posición de fijación. **Altura de la pluma cuando se fija el balancín en la posición de trabajo con accesorios. El balancín estándar ofrece una sola posición de fijación.
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que equivale a 1,430 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que equivale a 1,430 toneladas métricas de CO2.

308 CR (pluma fija) Equipos estándar

MOTOR

  • Motor Diésel Cat C3.3 (Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE): motor electrónico, turbo, filtro de partículas diésel (DPF)
  • Funcionamiento en vacío del motor automático
  • Parada del motor en vacío automática
  • Freno de rotación automático
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Separador de agua y combustible con indicador
  • Junta radial - Filtro de aire de doble elemento
  • Refrigerante de larga duración, –37 °C (–37 °F)
  • Sistema de vaciado ecológico

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba electrónica con tecnología inteligente
  • Bomba de pistones de caudal variable electrónica
  • Detección de carga/sistema hidráulico de reparto de caudal
  • Potencia bajo demanda
  • Control de la temperatura hidráulica
  • Acumulador certificado
  • Aceite hidráulico HYDO™ Advanced

CABINA DEL OPERADOR

  • Protección superior: ISO 10262 1998 (nivel I)
  • ROPS: ISO 12117-2:2008
  • Modo de dirección con palancas tipo joystick
  • Control de crucero en desplazamiento
  • Cambiador de la disposición de los mandos
  • Posamuñecas ajustables
  • Reposapiés moldeados
  • Alfombrilla extraíble lavable
  • Pedales de desplazamiento y palancas manuales
  • Llave Cat con opción de contraseña
  • Calefacción, ventilación y aire acondicionado con control de temperatura automático
  • Controles de bloqueo hidráulico
  • Ventanilla delantera inferior integrada
  • Almacenamiento superior de la ventanilla delantera asistido
  • Ventanilla trasera de salida de emergencia
  • Asiento de tela con suspensión y respaldo alto
  • Cinturón de seguridad retráctil (75 mm/3 pulg)
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Iluminación LED interior
  • Soporte para documentación
  • Refuerzos de montaje para las protecciones superior y delantera
  • Toma de corriente de 12 V
  • Radio: Bluetooth, auxiliar, micrófono, USB (solo carga)
  • Claraboya
  • Señal/bocina de alarma
  • Luces de trabajo de cabina y pluma (lado izquierdo)
  • Espacio de servicio para teléfono móvil
  • Monitor LCD en color de nueva generación (IP66)
    – Interfaz con dial de pulsación breve
    – Indicadores de temperatura del refrigerante y nivel de combustible
    – Control de la máquina y de mantenimiento
    – Ajustes de rendimiento y de la máquina
    – Código de seguridad numérico
    – Varios idiomas
    – Preinstalación de cámara (IP68 e IP69K)
    – Horómetro con interruptor de activación

TREN DE RODAJE

  • Cadena engrasada y lubricada
  • Argollas de anclaje en el bastidor de cadenas
  • Hoja de empuje
  • Flotación de la hoja de empuje
  • Cuchilla reversible empernable

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Pluma de una pieza (3700 mm/145,7 pulg)
  • Balancín estándar (1665 mm/65,6 pulg)
  • Capacidad para pala frontal: con bulones/acoplamiento manual/acoplamiento hidráulico (no disponible en todas las regiones)
  • Válvula anticaída de la pluma
  • Válvula anticaída del balancín

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 60 amperios
  • Disyuntor
  • Batería de 850 CCA sin mantenimiento
  • Desconexión de la batería
  • Llave de encendido con interruptor de parada

OTROS

  • Cerraduras en las puertas externas de la carcasa
  • Tapa del depósito de combustible con cerradura
  • Enchufe para baliza
  • Reflectores traseros
  • Bomba de repostaje

308 CR (pluma fija) Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR

  • Sistema de arranque por pulsación con llavero Bluetooth®
  • Asiento con calefacción y suspensión neumática
  • Visera para lluvia
  • Monitor avanzado de nueva generación (todos los elementos que se indican a continuación se incluyen con esta opción)
    – Pantalla táctil
    – Sistema de referencia en la obra
    – Compatible con cámara de alta definición (IP68 e IP69K)
    – Código de seguridad numérico

TREN DE RODAJE

  • Hoja de empuje ancha
  • Cadenas de acero (450 mm/17,7 pulgadas de ancho)
  • Cadenas de acero anchas (600 mm/23,6 pulg)
  • Cadena de acero con almohadillas de caucho
  • Guías de la cadena

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Balancín largo (2.208 mm/92,9 pulg)
  • Los implementos incluyen cucharones, ahoyadores y martillos
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias
  • Varillaje del cucharón con argolla de elevación

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Product Link Elite (se aplican las normativas)
  • Alarma de desplazamiento
  • Cámara de visión trasera
  • Baliza giratoria

PROTECCIONES

  • Protección delantera con malla: ISO 10262 1998 (nivel I)
  • Protección delantera de servicio pesado: ISO 10262 1998 (nivel II)
  • Protección de cabina superior: ISO 10262 1998 (nivel II)
  • Parabrisas de policarbonato EN356 P5A
  • Protecciones de las cadenas

OTROS

  • Contrapeso adicional
  • Calentador de camisa de agua

Compare 308 CR (pluma fija) con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología