La Excavadora Hidráulica 317 aumenta la productividad en su lugar de trabajo. Las tecnologías Cat® de fácil manejo que se ofrecen de serie, el aumento de rendimiento y los bajos costes de combustible y mantenimiento le permitirán mover material durante todo el día con velocidad y precisión mientras ahorra dinero.

Excavadoras pequeñas 317

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta: ISO 9249
133 hp
98.9 kW
Peso de funcionamiento
40500 lb
18400 kg
Profundidad máxima de excavación
20 pies
6100 mm

Información general

ALTA POTENCIA, ESTABILIDAD Y EFICACIA

La Excavadora Hidráulica 317 aumenta la productividad en su lugar de trabajo. Las tecnologías Cat® de fácil manejo que se ofrecen de serie, el aumento de rendimiento y los bajos costes de combustible y mantenimiento le permitirán mover material durante todo el día con velocidad y precisión mientras ahorra dinero.

Ventajas

ALTAS PRESTACIONES

El motor Cat® C3.6, el potente sistema hidráulico y una mayor estabilidad de la máquina le ofrecerán la potencia necesaria para mover el material con velocidad y precisión.

COSTES DE MANTENIMIENTO BAJOS

Realice más trabajo con intervalos de mantenimiento ampliados y más sincronizados. Reduzca sus costes y tiempo de servicio en comparación con nuestras series anteriores.

MÁS EFICIENCIA DEL OPERADOR

Aumente su eficacia con respecto a los métodos tradicionales de comprobación de pendientes con las tecnologías Cat®.

MENOS EMISIONES DE CO₂

La 317 produce menos emisiones de CO₂ en comparación con el modelo 316F.

Especificaciones del producto para 317

Potencia neta: ISO 9249 133 hp 98.9 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 134 hp (métrico) 134 hp (métrico)
Modelo de motor Cat C3.6 Cat C3.6
Potencia del motor - ISO 14396:2002 134 hp 100 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 136 hp (métrico) 136 hp (métrico)
Calibre 4 pulg 98 mm
Carrera 5 pulg 120 mm
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 l
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014. Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014.
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 2.200 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 2.200 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). ** Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). ** Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Sistema principal: caudal máximo 296 L/min (78 gal/min) 296 L/min (78 gal/min)
Presión máxima: equipo 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 3741 psi 25800 kPa
Velocidad de giro 8.7 r/min 8.7 r/min
Par de giro máximo 47647 lbf-pie 64.6 kN·m
Peso de funcionamiento 40500 lb 18400 kg
Capacidad del depósito de combustible 71.6 gal (EE. UU.) 271 l
Sistema de refrigeración 5.8 gal (EE. UU.) 22 l
Aceite del motor 2.9 gal (EE. UU.) 11 l
Mando final: cada uno 1.6 gal (EE. UU.) 6 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 24.8 gal (EE. UU.) 94 l
Depósito hidráulico 23 gal (EE. UU.) 87 l
Depósito de DEF 5.9 gal (EE. UU.) 22 l
Pluma Alcance de 5,1 m (16'9") Alcance de 5,1 m (16'9")
Balancín Alcance R2,6 m (8'6") Alcance R2,6 m (8'6")
Cucharón GD 1,00 m³ (1,31 yd³) GD 1,00 m³ (1,31 yd³)
Altura de embarque: parte superior de la cabina 9.6 pies 2930 mm
Altura del pasamanos 9.7 pies 2940 mm
Longitud de embarque 28.1 pies 8550 mm
Radio de giro de la cola 8.2 pies 2500 mm
Espacio libre desde el contrapeso 3.3 pies 1010 mm
Altura libre sobre el suelo 1.4 pies 430 mm
Longitud de la cadena 13 pies 3970 mm
Distancia entre los centros de los rodillos 10.4 pies 3170 mm
Ancho de vía 6.5 pies 1990 mm
Anchura de transporte 8.2 pies 2490 mm
Profundidad máxima de excavación 20 pies 6100 mm
Pluma Alcance de 5,1 m (16'9") Alcance de 5,1 m (16'9")
Balancín Alcance R2,6 m (8'6") Alcance R2,6 m (8'6")
Cucharón GD 1,00 m³ (1,31 yd³) GD 1,00 m³ (1,31 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 28.8 pies 8790 mm
Altura máxima de corte 29.3 pies 8940 mm
Altura máxima de carga 20.6 pies 6270 mm
Altura mínima de carga 7.5 pies 2290 mm
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8 pies) 19.3 pies 5880 mm
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 16.3 pies 4980 mm
Radio mínimo del equipo de trabajo 9.8 pies 2980 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 27650 lbf 123 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 17980 lbf 80 kN
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,9 hg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,418 toneladas métricas de CO₂. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,9 hg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,418 toneladas métricas de CO₂.

317 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA

  • Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Asiento calefactado con suspensión neumática, monitor de pantalla táctil de 10"

TECNOLOGÍAS CAT

  • VisionLink
  • Cat Payload
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Cat GRADE con 2D
  • Cat Assist
  • Reconocimiento de implementos

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento
  • Luz de chasis, luces de pluma izquierda/derecha y luces de cabina de tipo LED
  • Luces de trabajo LED con retardo de tiempo de apagado programable

MOTOR

  • Motor Diésel Monoturbo Cat C3.6
  • Control automático del régimen del motor con reducción de la velocidad en vacío de un toque
  • Parada en vacío automática del motor
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Sistema de filtrado de combustible de dos etapas con separador de agua e indicador
  • Filtro de aire de doble elemento sellado con antefiltro integrado
  • Ventiladores de refrigeración eléctricos
  • Capacidad biodiésel hasta B20
  • Capacidad de arranque en frío a –18 °C (–0 °F) (solo Australia y Nueva Zelanda)
  • Capacidad de arranque en frío a –25 °C (–13 °F) (solo Europa)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneración de pluma y balancín
  • Calentamiento hidráulico automático
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Válvula de control principal eléctrica
  • Válvula de reducción de corrimiento del balancín y la pluma
  • Filtro hidráulico principal (tipo de elemento)
  • Bomba principal electrónica simple

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Sistema delimitador 2D
  • Cámaras de visión trasera y del lado derecho
  • Interruptor de parada del motor a nivel del suelo.
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos avellanados
  • Señal/bocina de advertencia
  • Palanca de bloqueo hidráulico

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Entrada lateral a la plataforma de servicio
  • Filtros de combustible y de aceite del motor agrupados
  • Varilla de medición de aceite del motor a nivel del suelo
  • Orificios de toma de muestras para análisis programado de aceite (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Eslabones de la cadena lubricados con grasa
  • Puntos de amarre en el bastidor inferior
  • Contrapeso de 3,77 tm (8.311 lb)

317 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMAS Y BALANCINES

  • Pluma de alcance de 5,1 m (16'9")
  • Base de 2,64 m (8'8") + pluma de ángulo variable delantera de 2,6 (8'6") (solo Europa)
  • Balancín de alcance de 2,25 m (7'5") (solo Europa)
  • Balancín de alcance de 2,6 m (8'6")
  • Balancín de alcance de 3,1 m (10'2")
  • Varillaje del cucharón sin argolla de elevación, Cat Grade

CABINA

  • Protecciones del operador (OPG, Operator Protective Guards)
  • Dirección con palanca tipo joystick Cat
  • Relé auxiliar

TECNOLOGÍAS CAT

  • Cat Grade con 2D con preinstalación para accesorios (ARO)
  • Cat Grade con 3D (GNSS simple o doble)
  • Orientación para el operador

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Iluminación 360°

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Visibilidad de 360°
  • Alarma de giro
  • Iluminación de inspección

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas de garras triples de 500 mm (20 pulg)
  • Zapatas de garras triples de 600 mm (24 pulg)
  • Zapatas de garras triples de 700 mm (28 pulg)
  • Zapatas de garra triple de 790 mm (31") con pasos adicionales
  • Hoja de 2.500 mm (8'2")
  • Hoja de 2.600 mm (8'6")
  • Hoja de 2.700 mm (8'10")

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Lift Assist para excavadoras

    Cat Lift Assist es una función de seguridad para excavadoras que calcula rápidamente la carga real que está elevando y la compara con la carga nominal que puede manejar la excavadora. Con alertas visuales y sonoras, sabrá si su carga se encuentra dentro de los límites de rango de trabajo seguro de la excavadora o si necesita tomar medidas para evitar que vuelque.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Lift Assist es una función de seguridad para excavadoras que calcula rápidamente la carga real que está elevando y la compara con la carga nominal que puede manejar la excavadora. Con alertas visuales y sonoras, sabrá si su carga se encuentra dentro de los límites de rango de trabajo seguro de la excavadora o si necesita tomar medidas para evitar que vuelque.

Explorar tecnología
  • Control remoto Cat Command para construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

Explorar tecnología
  • Cat Detect - Detección de personas para excavadoras

    Aunque las máquinas están diseñadas para maximizar la visibilidad de los operadores, no es fácil controlar constantemente lo que sucede en torno a ellas. Cat® Detect - Detección de personas para excavadoras es un sistema de cámaras de visión inteligente capaz de alertar a un operador cuando alguien entra en la zona de peligro de una máquina.

  • Sistema delimitador Cat 2D para excavadoras

    El sistema delimitador Cat 2D mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Aunque las máquinas están diseñadas para maximizar la visibilidad de los operadores, no es fácil controlar constantemente lo que sucede en torno a ellas. Cat® Detect - Detección de personas para excavadoras es un sistema de cámaras de visión inteligente capaz de alertar a un operador cuando alguien entra en la zona de peligro de una máquina.

Explorar tecnología

El sistema delimitador Cat 2D mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos.

Explorar tecnología
  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161

    El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

  • Resolución remota de problemas Cat

    Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

El dispositivo de seguimiento de implementos Cat PL161 es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee seguir.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat Grade para excavadoras (2D y 3D)

    Excavación para unos cimientos. Zanja para una línea de agua. Trabajo en una pendiente. Estas tareas exigen la precisión y la velocidad que ofrecen las tecnologías Cat® Grade. Al combinar el guiado avanzado con el control automatizado opcional de la máquina, Grade ayuda a los operadores a dar en el clavo con menos pasadas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Excavación para unos cimientos. Zanja para una línea de agua. Trabajo en una pendiente. Estas tareas exigen la precisión y la velocidad que ofrecen las tecnologías Cat® Grade. Al combinar el guiado avanzado con el control automatizado opcional de la máquina, Grade ayuda a los operadores a dar en el clavo con menos pasadas.

Explorar tecnología
  • Cat Payload para excavadoras

    Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

Explorar tecnología
  • Operator Coaching para excavadoras

    Operator Coaching permite a los operadores de todos los niveles de experiencia llevar su eficiencia y productividad al siguiente nivel. Con consejos y datos al alcance de la mano, los operadores pueden hacer un seguimiento y mejorar su productividad en el trabajo diario en la obra.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Operator Coaching permite a los operadores de todos los niveles de experiencia llevar su eficiencia y productividad al siguiente nivel. Con consejos y datos al alcance de la mano, los operadores pueden hacer un seguimiento y mejorar su productividad en el trabajo diario en la obra.

Explorar tecnología

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 317 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Geometría de la 317 lista para el mercado

La 317 excavando una zanja

La 317 trabajando en una pendiente

Carga de dúmperes de la 317

La 317 excavando

La 317 elevando

Geometría de la 317 lista para el mercado
La 317 excavando una zanja
La 317 trabajando en una pendiente
Carga de dúmperes de la 317
La 317 excavando
La 317 elevando