Miniexcavadora 303.5 CR

Miniexcavadoras 303.5 CR

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta
23.6 hp
17.6 kW
Peso de funcionamiento
9239 lb
4190 kg
Profundidad de excavación
122.4 pulg
3110 mm

Información general

Miniexcavadoras inspiradas por nuestros clientes

La Miniexcavadora Cat® 303.5 CR ofrece potencia y rendimiento en un tamaño compacto para ayudarle a trabajar en una gran variedad de aplicaciones.

Ventajas

4 Primicias en el sector

Elementos exclusivos Cat en una miniexcavadora

Hasta un 5% Menos costes de propiedad totales

con más piezas comunes, menores coste de reparación y cabina basculante

Hasta un 10% Más rendimiento

con ajustes personalizables del operador y tiempos de ciclo más rápidos

Especificaciones del producto para 303.5 CR

Potencia neta 23.6 hp 17.6 kW
Modelo de motor C1.7 C1.7
Calibre 3.3 pulg 84 mm
Potencia neta a 2.200 rev/min - Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE - ISO 9249/CEE 80/1269 23.6 hp 17.6 kW
Cilindrada 104 pulg³ 1.7 l
Nota La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249 y 80/1269/CEE. La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249 y 80/1269/CEE.
Potencia bruta: 2.400 rpm - SAE J1995 24.7 hp 18.4 kW
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
Nota (2) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal y potencia nominal, y cuando está equipado con el ventilador configurado de fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal y potencia nominal, y cuando está equipado con el ventilador configurado de fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima.
Carrera 3.9 pulg 100 mm
Peso de funcionamiento 9239 lb 4190 kg
Peso de funcionamiento mínimo con techo* 7673 lb 3480 kg
UE: peso indicado en la placa CE con cabina*** 8004 lb 3630 kg
Nota (3) ***El peso indicado en la placa CE se basa en la configuración más habitual en la UE. Incluye un operador de 75kg (165lb) y el depósito de combustible lleno; no incluye el cucharón. ***El peso indicado en la placa CE se basa en la configuración más habitual en la UE. Incluye un operador de 75kg (165lb) y el depósito de combustible lleno; no incluye el cucharón.
Peso de funcionamiento máximo con cabina** 9239 lb 4190 kg
Peso de funcionamiento máximo con techo** 8930 lb 4050 kg
UE: peso indicado en la placa CE con techo*** 7784 lb 3530 kg
Peso de funcionamiento mínimo con cabina* 7982 lb 3620 kg
Nota (1) *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho fijas, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar, hoja y cucharón; no incluye contrapeso adicional. *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho fijas, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar, hoja y cucharón; no incluye contrapeso adicional.
Nota (2) **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo, hoja, cucharón y contrapeso adicional. **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo, hoja, cucharón y contrapeso adicional.
Profundidad de excavación 122.4 pulg 3110 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 11.8 pulg 300 mm
Alcance máximo 216.9 pulg 5510 mm
Anchura total de la cadena 70.1 pulg 1780 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 21.1 pulg 535 mm
Giro de la cola sin contrapeso 35 pulg 890 mm
Longitud del balancín 61.4 pulg 1560 mm
Cojinete de giro: altura 22.2 pulg 565 mm
Giro de la pluma: izquierda 640 mm 25.2 °
Longitud de transporte total* 190.9 pulg 4850 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 211.8 pulg 5380 mm
Espacio libre de descarga máximo 141.7 pulg 3600 mm
Giro de la cola con contrapeso 37.8 pulg 960 mm
Altura total de embarque 97.6 pulg 2480 mm
Nota *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte. *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte.
Alcance de la pluma 73.2 pulg 1860 mm
Altura máxima de excavación 197.6 pulg 5020 mm
Frente vertical 94.1 pulg 2390 mm
Altura de la pluma: en posición de transporte 68.9 pulg 1750 mm
Altura máxima de la cuchilla 15.2 pulg 385 mm
Longitud total del tren de rodaje 87.4 pulg 2220 mm
Giro de pluma: derecha 34.3 ° 870 mm
Altura libre sobre el suelo 12.2 pulg 310 mm
Altura 13.8 pulg 350 mm
Anchura 70.1 pulg 1780 mm
Giro de pluma: derecha 34.3 ° 870 mm
Giro de la cola con contrapeso 37.8 pulg 960 mm
Longitud del balancín 49.6 pulg 1260 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 202 pulg 5130 mm
Giro de la pluma: izquierda 25.2 ° 640 mm
Alcance máximo 207.5 pulg 5270 mm
Anchura de la zapata/correa de cadena 11.8 pulg 300 mm
Espacio libre de descarga máximo 137.4 pulg 3490 mm
Cojinete de giro: altura 22.2 pulg 565 mm
Altura de la pluma: en posición de transporte 59.8 pulg 1520 mm
Altura total de embarque 97.6 pulg 2480 mm
Longitud de transporte total* 189 pulg 4800 mm
Alcance de la pluma 69.3 pulg 1760 mm
Nota *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte. *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte.
Giro de la cola con contrapeso adicional 39.6 pulg 1005 mm
Altura máxima de excavación 193.7 pulg 4920 mm
Frente vertical 88.6 pulg 2250 mm
Profundidad de excavación 110.6 pulg 2810 mm
Longitud total del tren de rodaje 87.4 pulg 2220 mm
Giro de la cola sin contrapeso 35 pulg 890 mm
Profundidad máxima de la cuchilla 21.1 pulg 535 mm
Altura máxima de la cuchilla 15.2 pulg 385 mm
Altura libre sobre el suelo 12.2 pulg 310 mm
Cabina 309 lb 140 kg
Contrapeso 221 lb 100 kg
Cadenas de acero 287 lb 130 kg
Balancín largo 44 lb 20 kg
Hoja de empuje angulable 353 lb 160 kg
Contrapeso adicional 551 lb 250 kg
Depósito de combustible 11.9 gal (EE. UU.) 45 l
Depósito hidráulico 5.3 gal (EE. UU.) 20 l
Sistema de refrigeración 1.8 gal (EE. UU.) 7 l
Aceite del motor 1.6 gal (EE. UU.) 6 l
Sistema hidráulico 11.9 gal (EE. UU.) 45 l
Presión sobre el suelo: peso mínimo 4.3 psi 29.6 kPa
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta 3799 lbf 16.9 kN
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja 6969 lbf 31 kN
Velocidad de desplazamiento: alta 2.8 milla/h 4.5 km/h
Subida de pendientes: máxima 30 grados 30 grados
Velocidad de desplazamiento: baja 1.6 milla/h 2.6 km/h
Presión sobre el suelo: peso máximo 5.2 psi 35.7 kPa
Caudal de la bomba a 2400 rev/min 26 gal/min 100 l/min
Circuito auxiliar: principal, caudal 18 gal/min 70 l/min
Presión de funcionamiento: giro 2625 psi 181 bar
Tipo Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable
Circuito auxiliar: secundario, presión 3553 psi 245 bar
Fuerza de excavación: balancín, largo 3799 lbf 16.9 kN
Circuito auxiliar: secundario, caudal 7 gal/min 25 l/min
Fuerza de excavación: cucharón 7419 lbf 33 kN
Presión de funcionamiento: desplazamiento 3553 psi 245 bar
Presión de funcionamiento: equipo 3553 psi 245 bar
Circuito auxiliar: principal, presión 3553 psi 245 bar
Fuerza de excavación: balancín, estándar 4249 lbf 18.9 kN
Nota *El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye. *El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye.
Nota Directiva de la Unión Europea, "2000/14/CE" Directiva de la Unión Europea, "2000/14/CE"
Presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 78 dB(A) 78 dB(A)
Presión acústica exterior media (ISO 6395:2008) 94 dB(A) 94 dB(A)
Velocidad de giro de la máquina 9 r/min 9 r/min
Giro de pluma: derecha 50 ° 50 °
Giro de la pluma: izquierda 75 ° 75 °
Giro de la cola con contrapeso adicional 39.6 pulg 1005 mm
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Estructura de protección antivuelcos (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Protección superior ISO 10262:1998 nivel I ISO 10262:1998 nivel I
Giro de la cola con contrapeso adicional 39.6 pulg 1005 mm
Reciclabilidad 95% 95%

303.5 CR Equipos estándar

MOTOR

  • Motor Cat C1.7 (Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE)
  • Funcionamiento en vacío del motor automático
  • Parada del motor en vacío automática
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Separador de combustible/agua
  • Potencia según demanda (no disponible en todas las regiones)
  • Bomba de pistones de caudal variable
  • Detección de carga/sistema hidráulico de reparto de caudal

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba electrónica con tecnología inteligente
  • Acumulador
  • Freno de rotación automático
  • Tuberías hidráulicas auxiliares
  • Caudal auxiliar de una y dos vías
  • Flujo continuo auxiliar
  • Desconexiones rápidas de las líneas auxiliares

CABINA DEL OPERADOR

  • Techo basculante o cabina basculante
  • Protección superior: ISO 10262:1998 (nivel I)
  • ROPS: ISO 12117-2:2008
  • TOPS: ISO 12117:1997
  • Modo de dirección con palancas tipo joystick
  • Control de crucero en desplazamiento
  • Cambiador de la disposición de los mandos (opcional en algunas regiones)
  • Posamuñecas ajustables
  • Alfombrilla lavable
  • Pedales de desplazamiento y palancas manuales
  • Seguridad de la máquina
  • Seguridad de la máquina: llave estándar con código de acceso
  • Asiento de tela con suspensión (solo cabina)
  • Asiento de vinilo con suspensión (solo techo)
  • Bloqueo hidráulico: todos los controles
  • Cinturón de seguridad retráctil de gran visibilidad (75 mm/3 pulg)
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Bolsillo portaobjetos
  • Claraboya
  • Refuerzos de montaje para la parte frontal
  • Señal/bocina de alarma
  • Luz interior (solo cabina)
  • Luz halógena de la pluma
  • Espacio de servicio para teléfono móvil
  • Monitor LCD de última generación (IP66)
    – Indicadores de temperatura del refrigerante y nivel de combustible
    – Control de la máquina y de mantenimiento
    – Ajustes de rendimiento y de la máquina
    – Código de seguridad numérico
    – Varios idiomas
    – Horómetro con interruptor de activación
    – Dial de pulsación breve (solo cabina)

    Monitor avanzado de última generación (opcional)
    – Indicadores de temperatura del refrigerante y nivel de combustible
    – Control de la máquina y de mantenimiento
    – Ajustes de rendimiento y de la máquina
    – Código de seguridad numérico
    – Varios idiomas
    – Horómetro con interruptor de activación

TREN DE RODAJE

  • Correa de caucho (300 mm/11,8 pulg de anchura)
  • Hoja de empuje
  • Hoja de empuje con flotación
  • Hoja de empuje angulable
  • Amarres en el bastidor de cadenas

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Pluma de una pieza (2.400 mm/94,5 pulg)
  • Balancín estándar (1.260 mm/49,6 pulg)
  • Capacidad para pala frontal: con bulón
  • Preinstalación para pulgar de retención (no disponible en todas las regiones)
  • Argolla de elevación certificada (opcional en algunas regiones)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Batería de 12 voltios
  • Software (máquina y monitor)
  • Baterías sin mantenimiento
  • Señal/bocina de alarma
  • Toma de corriente de 12 voltios

303.5 CR Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina con aire acondicionado
  • Cabina con calefacción
  • Cambiador de la disposición de los mandos (opcional en algunas regiones)
  • Sin palancas ni pedales de desplazamiento
  • Seguridad de la máquina: arranque por pulsación con llavero/código de acceso
  • Asiento de vinilo sin suspensión (solo techo)
  • Luces LED delanteras
  • Luces LED delanteras y traseras
  • Luz LED de la pluma
  • Espejos, izquierdo y derecho
  • Radio: Bluetooth®, auxiliar, micrófono, USB (solo carga) (solo cabina)

TREN DE RODAJE

  • Cadena de acero (300 mm/11,8 pulg de anchura)

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Balancín largo (1560 mm/61,4 pulg)
  • Capacidad para pala frontal: acoplamiento manual de bloqueo doble
  • Los accesorios incluyen acoplamientos, elementos de retención, cucharones, ahoyadores y martillos
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias
  • Válvula anticaída de la pluma
  • Válvula anticaída del balancín
  • Líneas de acoplamiento rápido hidráulico (no disponibles en todas las regiones)
  • Capacidad de pala frontal – Acoplamiento hidráulico

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Desconexión de la batería
  • Product Link PL243 (se aplican las normativas)
  • Product Link PLE643 (se aplican las normativas)
  • Alarma de desplazamiento (de serie en algunas regiones)

PROTECCIONES

  • Protección, techo
  • Protección, malla

OTROS

  • Capacidad para aceite biodegradable
  • Drenaje ecológico
  • Calentador de camisa de agua

Compare 303.5 CR con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología