Toma en estudio

Cucharones para la limpieza de canales y ríos - Miniexcavadora 1.524 mm (60 pulg)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
60 pulg
1524 mm
Capacidad
14.8 pie³
420.5 l
Peso
557.1 lb
252.69 kg

Información general

Se utilizan en limpieza de canales, pendientes y otros trabajos de acabado.

Especificaciones del producto para 1.524 mm (60 pulg)

Anchura 60 pulg 1524 mm
Capacidad 14.8 pie³ 420.5 l
Peso 557.1 lb 252.69 kg
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Radio de la punta 31.3 pulg 795 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 1.524 mm (60 pulg) con otros productos considerados habitualmente.
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
Información general sobre Cucharones para Miniexcavadoras Cat®

Un accesorio para cada trabajo - Accesorios de implementos Cat®

Información general sobre Cucharones para Miniexcavadoras Cat®
Un accesorio para cada trabajo - Accesorios de implementos Cat®