Atelieraufnahme

Mehrzweck-Löffelgreifer 292 mm (11"), 5 Zähne/2 Zinken

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Länge
22.6 "
574 mm
Höhe eingefahren
12.7 "
323 mm
Gesamtbreite
11.5 "
292 mm

Übersicht

Mehrzweck-Löffelgreifer verfügen über eine hydraulische Funktionsweise bei maximaler Austauschbarkeit.

Produktspezifikationen für 292 mm (11"), 5 Zähne/2 Zinken

Länge 22.6 " 574 mm
Höhe eingefahren 12.7 " 323 mm
Gesamtbreite 11.5 " 292 mm
Gewicht 105.8 lb 48 kg
Drehung 112 Grad 112 Grad
Anzahl Zähne/Zinken 5/2 5/2
Zinkenabstand 9.6 " 243 mm
Zinkenstärke 0.6 " 16 mm
Einschließlich Zinken Ja Ja
Maschinenklasse Minibagger, 1 Tonne Minibagger, 1 Tonne
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 292 mm (11"), 5 Zähne/2 Zinken mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  292 mm (11"), 5 Zähne/2 Zinken

Weitere Angebote anzeigen