Atelieraufnahme

Schnellwechsler CW CW05 manuell für Minibagger (1 Tonne)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
46.3 lb
21 kg
Gesamtbreite
9.3 "
235 mm
Maschinenklasse
Minibagger, 1 Tonne
Minibagger, 1 Tonne

Übersicht

CW-Schnellwechsler erleichtern den Wechsel der Arbeitsgeräte und erhöhen die Auslastung des Baggers.

Produktspezifikationen für CW05 manuell für Minibagger (1 Tonne)

Gewicht 46.3 lb 21 kg
Gesamtbreite 9.3 " 235 mm
Maschinenklasse Minibagger, 1 Tonne Minibagger, 1 Tonne
Gesamthöhe 9.4 " 239 mm
Gesamtlänge 14 " 349 mm
Bolzendurchmesser 1.2 " 30 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Nicht erforderlich Nicht erforderlich

CW05 manuell für Minibagger (1 Tonne) Standardausrüstung

MOTOR

  • Cat-Dieselmotor C3.3B (EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe V (EU)) – elektronische Motorsteuerung, Turbo, Dieselpartikelfilter (DPF)
  • Automatischer Motorleerlauf
  • Automatische Motorabschaltung
  • Automatische Schwenkbremse
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Fahrstufen
  • Kraftstoff-Wasserabscheider mit Anzeige
  • Radialdichtung – Doppelelement-Luftfilter
  • Langzeitkühlmittel, -37 °C (-35 °F)
  • Umweltfreundlicher Ölablass

HYDRAULIK

  • Elektronische Smart Tech-Pumpe
  • Kolbenverstellpumpe
  • Load-Sensing-/Flow-Sharing-Hydraulik
  • Leistung auf Anforderung
  • Überwachung der Hydrauliktemperatur
  • Zertifizierter Druckspeicher
  • Hydrauliköl HYDRO Advanced

ARBEITSUMGEBUNG

  • Abgedichtetes und druckbelüftetes Fahrerhaus
  • Schalldruck am Fahrerohr beträgt 72 dB(A) gemäß ISO6396:2008
  • Joystick-Lenkung der nächsten Generation
  • Fahrgeschwindigkeitsregelung
  • Steuerschema-Umschalter
  • Einstellbare Handgelenkstützen
  • Gegossene Fußstützen
  • Herausnehmbare, waschbare Fußmatte
  • Fahrpedale und Handhebel
  • Cat-Schlüssel mit Fahrererkennungsoption
  • Heizung und Klima mit automatischer Temperaturregelung
  • Hydrauliksperren
  • Integrierte untere Frontscheibe
  • Gasdruckunterstützte Frontscheibe, Stauraum unter dem Dach
  • Notausstieg (Heckscheibe)
  • Gefederter Sitz mit hoher Rückenlehne und Textilbezug
  • Sicherheitsgurt, 75 mm (3″)
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • LED-Innenleuchte
  • Dokumentenfach
  • 12-V-Steckdose
  • Radio– Bluetooth®, USB, AUX, Mikrofon
  • Dachfenster
  • Befestigungen für obere und vordere Schutzvorrichtung
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Dachschutz – ISO10262:1998 (Level II)
  • LCD-Farbmonitor
    – Anzeigen für Kraftstoffstand und Kühlmitteltemperatur
    – Wartungs- und Maschinenüberwachung
    – Leistungs- und Maschineneinstellungen
    – Numerischer Sicherheitscode
    – Mehrere Sprachen
    – Kameravorbereitung
    – Stundenzähler mit Wake-Up-Schalter
    – Tippwählschalter-Steuerungsschnittstelle

LAUFWERK

  • Fettgeschmierte Laufwerkskette
  • Hydraulische Kettenspanner
  • Zurrösen am Laufrollenrahmen
  • Planierschild
  • Planierschild mit Schwimmfunktion
  • Anschraubbare/umkehrbare Verschleißplatte
  • Gummiketten

AUSLEGER, STIEL UND UMLENKMECHANISMUS

  • Verstellausleger
  • Standardstiel (1823 mm/71,8")
  • Geeignet für Ladeschaufel (Bolzenbefestigung/manueller Schnellwechsler/hydraulischer Schnellwechsler – nicht in allen Regionen verfügbar)
  • Vorbereitung für Löffelgreifer (nicht in allen Regionen verfügbar)
  • Zertifizierte Lastöse (nicht in allen Regionen erhältlich)

ELEKTRIK

  • Elektrische Anlage mit 12 Volt
  • Drehstromgenerator mit 90 A
  • Wartungsfreie Batterie, Kälteprüfstrom 850 A
  • Schutzschalter
  • Stopp-Schalter für Zündschlüssel
  • Signal-/Warnhorn
  • Product Link™ Elite Lite (Ausführungsbestimmungen gelten)

CW05 manuell für Minibagger (1 Tonne) Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Regenabweiser
  • Luftgefederter, beheizbarer Sitz

ELEKTRIK

  • Heckkamera
  • Rundumleuchte

SONSTIGES

  • Anbaugeräte einschließlich Löffeln, Förderschnecken und Hämmern
  • Stahlketten (450 mm/17,7″ breit)
  • Stahllaufkette mit Gummiplatten
  • Breite Stahlketten (600 mm/23,6")
  • Breites Planierschild
  • Zweite Zusatzhydraulikleitungen
  • Schlauchbruch-Rückschlagventile für Ausleger und Stiel
  • Löffelumlenkung mit Huböse
  • Kettenführungen
  • Kühlwassermantelheizung
  • Betankungspumpe
  • Fahrerhausschutz
  • Fahralarm (Standard in manchen Regionen)

Vergleichen Sie CW05 manuell für Minibagger (1 Tonne) mit häufig verglichenen Modellen.