Atelieraufnahme
NEU

Bolzenzieher-Schnellwechsler Minibagger, 1–2 Tonnen

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
32.2 lb
14.6 kg
Breite
9.1 "
230 mm
Gesamtlänge
11.3 "
286 mm

Übersicht

Mit Cat® Bolzenzieher-Schnellwechslern für Minibagger können Sie die Vielseitigkeit Ihrer Maschine steigern, Kosten senken und die Gesamtproduktion steigern.

Produktspezifikationen für Minibagger, 1–2 Tonnen

Gewicht 32.2 lb 14.6 kg
Breite 9.1 " 230 mm
Gesamtlänge 11.3 " 286 mm
Gesamthöhe 7.1 " 181 mm
Bolzendurchmesser 30 mm/30 mm (1,2"/1,2") 30 mm/30 mm (1,2"/1,2")
Maschinenklasse Minihydraulikbagger, 1 Tonne Minihydraulikbagger, 1 Tonne
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie Minibagger, 1–2 Tonnen mit häufig verglichenen Modellen.