MP345 mit Abbruchbacken

Universalschere mit Abbruchbacken MP345 Abbruchbacken

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Taktzeit – Öffnen
1.9 s
1.9 s
Bagger min.
45 US-Tonnen
45 US-Tonnen
Zykluszeit – Schließen
1.4 s
1.4 s

Übersicht

Cat®-Universalscheren können diverse auswechselbare Backen für viele verschiedene Abbrucharbeiten aufnehmen. Durch kürzere Zykluszeiten können Sie Ihre Arbeiten schneller abschließen. Mehr Leistung bedeutet, dass Sie umfangreichere Arbeiten durchführen können. Durch schnellen Backenwechsel steht Ihnen das richtige Werkzeug für die anstehende Aufgabe sofort zur Verfügung. All das auf einer langlebigen, wartungsfreundlichen Plattform.

Produktspezifikationen für MP345 Abbruchbacken

Taktzeit – Öffnen 1.9 s 1.9 s
Zykluszeit – Schließen 1.4 s 1.4 s
Brechkraft – Primärschneidmesser 599 Sh Ton 5327 kN
Brechkraft – Zahnspitze 188 Sh Ton 1670 kN
Backenkreislauf – max. Öldruck 350 bar 5076 psi
Backenkreislauf – max. Ölstrom 360 Gall./min 95 l/min
Drehkreislauf – max. Öldruck 160 bar 2321 psi
Drehkreislauf – max. Ölstrom 50 l/min 13 Gall./min
Maultiefe 38 " 954 mm
Schneidmesserlänge 9 " 225 mm
Maulweite – Maximum 47 " 1183 mm
Backenbreite – feste Backe 7 " 187 mm
Backenbreite – bewegliche Backe 7 " 187 mm
Länge 93 " 2367 mm
Höhe 91 " 2304 mm
Breite 40 " 1005 mm
Bagger min. 45 US-Tonnen 45 US-Tonnen
Bagger max. 65 US-Tonnen 65 US-Tonnen

Vergleichen Sie MP345 Abbruchbacken mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

MP345 mit Abbruchbacken

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP345 mit Abbruchbacken
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Abbruchbacken

Übersicht

SpeedBooster

Backenwechsel

Vielseitig

Produktiv

Zuverlässig

Gehäuse

Abbruchbacken
Übersicht
SpeedBooster
Backenwechsel
Vielseitig
Produktiv
Zuverlässig
Gehäuse