MP345 mit Scherenbacken

Universalschere mit Scherbacken MP345 Scherbacke

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Taktzeit – Öffnen
1.9 s
1.9 s
Bagger min.
45 US-Tonnen
45 US-Tonnen
Zykluszeit – Schließen
1.4 s
1.4 s

Übersicht

Cat®-Universalscheren können diverse auswechselbare Backen für viele verschiedene Abbrucharbeiten aufnehmen. Durch kürzere Zykluszeiten können Sie Ihre Arbeiten schneller abschließen. Mehr Leistung bedeutet, dass Sie umfangreichere Arbeiten durchführen können. Durch schnellen Backenwechsel steht Ihnen das richtige Werkzeug für die anstehende Aufgabe sofort zur Verfügung. All das auf einer langlebigen, wartungsfreundlichen Plattform.

Produktspezifikationen für MP345 Scherbacke

Taktzeit – Öffnen 1.9 s 1.9 s
Zykluszeit – Schließen 1.4 s 1.4 s
Schnittkraft – Mitte des Schneidmessers 3637 Sh Ton 409 kN
Backenkreislauf – max. Öldruck 35 psi 5076 bar
Backenkreislauf – max. Ölstrom 360 Gall./min 95 l/min
Drehkreislauf – max. Öldruck 16 psi 2321 bar
Drehkreislauf – max. Ölstrom 50 Gall./min 13 l/min
Maultiefe 744 " 29 mm
Schneidmesserlänge 579 " 23 mm
Maulweite – Maximum 500 " 20 mm
Backenbreite – feste Backe 434 " 17 mm
Backenbreite – bewegliche Backe 146 " 6 mm
Breite 1005 " 40 mm
Länge 2296 " 90 mm
Höhe 1865 " 73 mm
Abmessungen – Gehäuse, Backen und Halterung 4320 lb 9524 kg
Bagger min. 45 US-Tonnen 45 US-Tonnen
Bagger max. 65 US-Tonnen 65 US-Tonnen

Vergleichen Sie MP345 Scherbacke mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

MP345 mit Scherenbacken

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP345 mit Scherenbacken
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Scherenbacken

Cat-Universalscheren

SpeedBooster

Backenwechsel

Vielseitig

Produktiv

Zuverlässig

Gehäuse

Scherenbacken
Cat-Universalscheren
SpeedBooster
Backenwechsel
Vielseitig
Produktiv
Zuverlässig
Gehäuse