MP345 mit Pulverisierbacken

Universalschere mit Pulverisierermaul MP345 Pulverisierbacken

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Taktzeit – Öffnen
1.9 s
1.9 s
Bagger min.
45 US-Tonnen
45 US-Tonnen
Zykluszeit – Schließen
1.4 s
1.4 s

Übersicht

Cat®-Universalscheren können diverse auswechselbare Backen für viele verschiedene Abbrucharbeiten aufnehmen. Durch kürzere Zykluszeiten können Sie Ihre Arbeiten schneller abschließen. Mehr Leistung bedeutet, dass Sie umfangreichere Arbeiten durchführen können. Durch schnellen Backenwechsel steht Ihnen das richtige Werkzeug für die anstehende Aufgabe sofort zur Verfügung. All das auf einer langlebigen, wartungsfreundlichen Plattform.

Produktspezifikationen für MP345 Pulverisierbacken

Taktzeit – Öffnen 1.9 s 1.9 s
Zykluszeit – Schließen 1.4 s 1.4 s
Brechkraft – Primärschneidmesser 631 Sh Ton 5616 kN
Brechkraft – Schneidmesserspitze 277 Sh Ton 2468 kN
Brechkraft – Zahnspitze 199 Sh Ton 1768 kN
Backenkreislauf – max. Öldruck 5076 psi 350 bar
Backenkreislauf – max. Ölstrom 95 Gall./min 360 l/min
Drehkreislauf – max. Öldruck 2321 psi 160 bar
Drehkreislauf – max. Ölstrom 13 Gall./min 50 l/min
Maultiefe 34 " 868 mm
Schneidmesserlänge 9 " 225 mm
Maulweite – Maximum 37 " 938 mm
Backenbreite – feste Backe 23 " 579 mm
Backenbreite – bewegliche Backe 17 " 427 mm
Länge 99 " 2503 mm
Höhe 84 " 2138 mm
Breite 40 " 1005 mm
Abmessungen – Gehäuse, Backen und Halterung 10.095 lb 4579 kg
Bagger min. 45 US-Tonnen 45 US-Tonnen
Bagger max. 65 US-Tonnen 65 US-Tonnen

Vergleichen Sie MP345 Pulverisierbacken mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

MP345 mit Pulverisierbacken

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP345 mit Pulverisierbacken
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Pulverisierbacken

Übersicht

SpeedBooster

Backenwechsel

Vielseitig

Produktiv

Zuverlässig

Gehäuse

Pulverisierbacken
Übersicht
SpeedBooster
Backenwechsel
Vielseitig
Produktiv
Zuverlässig
Gehäuse