S3050

Scheren S3050

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht, am Ausleger montierte Version
11201 lb
5080 kg
Gewicht, am Stiel angebaute Version
10650 lb
4830 kg
Länge
176 "
4475 mm

Übersicht

Sowohl bei Abbrucheinsätzen als auch in der Schrottverwertung leistet sie ganze Arbeit und ist exakt auf Ihren 324-340-Tonnen-Cat-Bagger zugeschnitten. Die rotierende Schere S3050 schneidet ganz nach Ihren Bedürfnissen mit voller, bidirektionaler Rotation und gewährleistet so optimale Kontrolle. Produzieren Sie mehr und schneller mit einer Schere, die darauf ausgelegt ist, die Kosten zu senken und Ihr Betriebsergebnis zu steigern.

Produktspezifikationen für S3050

Gewicht, am Ausleger montierte Version 11201 lb 5080 kg
Gewicht, am Stiel angebaute Version 10650 lb 4830 kg
Länge 176 " 4475 mm
Höhe 58 " 1480 mm
Breite 42 " 1060 mm
Maulbreite – fest 19 " 476 mm
Maulbreite – in Bewegung 5 " 135 mm
Maulweite 26.8 " 681 mm
Maultiefe 25 " 635 mm
Kraft am Hals 741 ton-f 6592 kN
Kraft am Scheitelpunkt 340 ton-f 3029 kN
Kraft an der Spitze 187 ton-f 1667 kN
Schneidekreislauf – Max. Ansprechdruck 5075 psi 35000 kPa
Schneidekreislauf – Max. Fördermenge 92 Gall./min 350 l/min
Rotationskreislauf – Max. Ansprechdruck 2030 psi 14000 kPa
Rotationskreislauf – Max. Fördermenge 10.6 Gall./min 40 l/min

Vergleichen Sie S3050 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

S3050

Fotos

Fotos

Fotos

S3050
Fotos
Fotos
Fotos

Cat-Schrott- und Abbruchschrottscheren

Cat-Schrott- und Abbruchschrottscheren

360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren