CW-55

Schnellwechsler CW CW-55

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
1540 lb
700 kg
Breite
33.2 "
830 mm
Tragfähigkeit Hubhaken
22 ton (US)
20 ton (US)

Übersicht

Bagger effektiv einzusetzen bedeutet, stets das richtige Arbeitsgerät zu verwenden. Mit dem Schnellwechsler der Baureihe CW-55 kann ein Arbeitsgerät einfach abgesetzt und ein anderes aufgenommen werden. Der Schnellwechsler CW-55 ist für Cat-Bagger und Maschinen fremder Hersteller von 35 bis 65 Tonnen erhältlich.

Produktspezifikationen für CW-55

Gewicht 1540 lb 700 kg
Breite 33.2 " 830 mm
Tragfähigkeit Hubhaken 22 ton (US) 20 ton (US)
Länge 26 " 650 mm

Vergleichen Sie CW-55 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

CW-55

CW-55

CW-55

CW-55

CW-55
CW-55
CW-55
CW-55

Cat-Schnellwechsler der CW-Baureihe

Cat-Schnellwechsler der CW-Baureihe

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren