Wysokość | 36.8 in 935.09 mm |
Szerokość | 61 in 1550 mm |
Masa | 539 lb 244.5 kg |
Długość | 13.1 in 332 mm |
Rozstaw ramion | Rozstaw 180–1320 mm (7–52 in) Rozstaw 180–1320 mm (7–52 in) |
Typ adaptera | Złącze IT Złącze IT |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Do transportowania materiałów umieszczonych na paletach na placach budowy, nawozów i nasion w workach w szkółkach oraz podczas kształtowania terenu.
Wysokość | 36.8 in 935.09 mm |
Szerokość | 61 in 1550 mm |
Masa | 539 lb 244.5 kg |
Długość | 13.1 in 332 mm |
Rozstaw ramion | Rozstaw 180–1320 mm (7–52 in) Rozstaw 180–1320 mm (7–52 in) |
Typ adaptera | Złącze IT Złącze IT |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony