Aménagement de terrain 299D3 XE

Chargeuses à chaînes compactes Aménagement de terrain 299D3 XE

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance brute - SAE J1995
110 HP
82 kW
Capacités de fonctionnement nominales - 35% de la charge limite d'équilibre
4340 lb
1975 kg
Poids en ordre de marche
12764 lb
5790 kg

Aperçu

Conception spécifique, solution pour segment à grande production

La chargeuse à chaînes compacte d'aménagement de terrain 299D3 XE Cat® est une machine dédiée aux clients ayant des besoins exigeants en matière de gestion de la végétation, qu'il s'agisse de paillage, de débroussaillage, de contrôle de la végétation ou de fauchage. Le puissant moteur Cat C3.8 de la machine d'aménagement de terrain 299D3 XE, combiné avec un circuit hydraulique auxiliaire à haut débit/ haute pression pour développer une puissance nominale hydraulique calculée de 70kW (94hp), offre une performance optimale lorsqu'il est associé à une production intense impliquant des équipements hydromécaniques.

Avantages

80% Contenance en carburant supplémentaire

•Les réservoirs de carburant externes offrent une autonomie de 12 heures

PROTECTION

•Améliorations répondant aux besoins des clients en matière d'étanchéité et de protections de la machine

30% Capacité de fonctionnement nominale supplémentaire

•Capacité nominale supplémentaire de 1 000 lb (454 kg)

Spécifications produit pour Aménagement de terrain 299D3 XE

Puissance brute - SAE J1995 110 HP 82 kW
Puissance nette - SAE 1349 106 HP 79 kW
Cylindrée 232 in³ 3.8 l
Alésage 3.9 in 100 mm
Course 4.7 in 120 mm
Puissance nette 106 HP 79 kW
Puissance nette – ISO 9249 107 HP 80 kW
Modèle de moteur C3.8 DIT Cat (turbo) C3.8 DIT Cat (turbo)
Couple maximal - 1500 tr/min - SAE J1995 276 ft·lbf 374 N·m
Capacités de fonctionnement nominales - 35% de la charge limite d'équilibre 4340 lb 1975 kg
Charge limite d'équilibre 12400 lb 5635 kg
Force d'arrachage - Vérin d'inclinaison 7270 lb 3298 kg
Force d'arrachage - Vérin de levage 6162 lb 2795 kg
Pression au sol - Avec chaîne de 450 mm/17,7 in 5.2 psi 35.8 kPa
Capacités de fonctionnement nominales - 50 % de la charge limite d'équilibre 6200 lb 2820 kg
Surface de contact au sol - Avec chaîne de 400mm/15,7in 2171 in² 1.41 m²
Surface de contact au sol - Avec chaîne de 450 mm/17,7 in 2443 in² 1.58 m²
Pression au sol - Avec chaîne de 400mm/15,7in 5.9 psi 40.5 kPa
Nota Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte un conducteur de 75kg (165lb), tous les liquides, deux vitesses, la commande antitangage, la cabine fermée avec porte en polycarbonate, les vitres latérales, la climatisation, le siège à suspension pneumatique, l'affichage avancé, la caméra de vision arrière, la batterie 1000CCA, la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le godet à profil bas de 2036mm (80in), des chaînes de 400mm (15,7in), les roues folles avant/arrière à triple bride et une attache rapide manuelle. Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte un conducteur de 75kg (165lb), tous les liquides, deux vitesses, la commande antitangage, la cabine fermée avec porte en polycarbonate, les vitres latérales, la climatisation, le siège à suspension pneumatique, l'affichage avancé, la caméra de vision arrière, la batterie 1000CCA, la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le godet à profil bas de 2036mm (80in), des chaînes de 400mm (15,7in), les roues folles avant/arrière à triple bride et une attache rapide manuelle.
Poids en ordre de marche 12764 lb 5790 kg
Nota Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte un conducteur de 75kg (165lb), tous les liquides, deux vitesses, la commande antitangage, la cabine fermée avec porte en polycarbonate, les vitres latérales, la climatisation, le siège à suspension pneumatique, l'affichage avancé, la caméra de vision arrière, la batterie 1000CCA, la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le godet à profil bas de 2036mm (80in), des chaînes de 400mm (15,7in), les roues folles avant/arrière à triple bride et une attache rapide manuelle. Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte un conducteur de 75kg (165lb), tous les liquides, deux vitesses, la commande antitangage, la cabine fermée avec porte en polycarbonate, les vitres latérales, la climatisation, le siège à suspension pneumatique, l'affichage avancé, la caméra de vision arrière, la batterie 1000CCA, la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le godet à profil bas de 2036mm (80in), des chaînes de 400mm (15,7in), les roues folles avant/arrière à triple bride et une attache rapide manuelle.
Longueur – Chaîne au sol 69.6 in 1767 mm
Longueur hors tout - Chaîne 89.4 in 2270 mm
Hauteur au sommet de la cabine 83.6 in 2125 mm
Garde au sol 9.6 in 245 mm
Angle de fuite 33° 33°
Angle de vidage maximal 54° 54°
Rayon de braquage au centre - Attache 58.1 in 1476 mm
Rayon de braquage à partir du centre - Arrière de la machine 74 in 1881 mm
Largeur du véhicule (chaînes de 400mm/15,7in) 76 in 1931 mm
Rayon de braquage au centre - Godet (redressé) 91.1 in 2314 mm
Nota Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte un conducteur de 75kg (165lb), tous les liquides, deux vitesses, la commande antitangage, la cabine fermée avec porte en polycarbonate, les vitres latérales, la climatisation, le siège à suspension pneumatique, l'affichage avancé, la caméra de vision arrière, la batterie 1000CCA, la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le godet à profil bas de 2036mm (80in), des chaînes de 400mm (15,7in), les roues folles avant/arrière à triple bride et une attache rapide manuelle. Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte un conducteur de 75kg (165lb), tous les liquides, deux vitesses, la commande antitangage, la cabine fermée avec porte en polycarbonate, les vitres latérales, la climatisation, le siège à suspension pneumatique, l'affichage avancé, la caméra de vision arrière, la batterie 1000CCA, la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le godet à profil bas de 2036mm (80in), des chaînes de 400mm (15,7in), les roues folles avant/arrière à triple bride et une attache rapide manuelle.
Longueur - Sans godet 125.5 in 3189 mm
Portée au niveau de l'axe du godet - Levage maximal 19.4 in 493 mm
Hauteur de déversement au levage/vidage maximal 94.5 in 2399 mm
Angle de redressement - Hauteur maximale 81° 81°
Largeur du véhicule (chaînes de 450mm/17,7in) 78 in 1982 mm
Hauteur maximale hors tout 158.7 in 4032 mm
Portée - Levage/vidage maximal 33.6 in 852 mm
Longueur - Avec godet au sol 154.7 in 3931 mm
Portée maximale - Avec bras parallèles au sol 51.9 in 1319 mm
Hauteur de l'axe du godet - Levage maximal 126.3 in 3208 mm
Hauteur de l'axe du godet - Position de transport 7.1 in 180 mm
Angle de redressement 25° 25°
Mode de débit standard- débit hydraulique de la chargeuse 23 US gal/min 86 l/min
Mode de débit standard- pression hydraulique de la chargeuse 3335 psi 23000 kPa
Mode de débit standard- puissance hydraulique calculée 44 HP 33 kW
Débit hydraulique - XE- puissance hydraulique (calculée) 94 HP 70 kW
Débit hydraulique - XE- débit hydraulique maximal du chargeur* 40 US gal/min 150 l/min
Débit hydraulique - XE- pression hydraulique maximale du chargeur 4061 psi 28000 kPa
Nota *Lorsqu'il est équipé des outils de travail de la série400 Cat. *Lorsqu'il est équipé des outils de travail de la série400 Cat.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO3449:2005 NiveauI ISO3449:2005 NiveauI
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Deux vitesses 8.3 mile/h 13.3 km/h
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Une vitesse 5.5 mile/h 8.9 km/h
Circuit de refroidissement 4.1 gal (US) 16 l
Carter moteur 3.5 gal (US) 13 l
Réservoir de carburant 58 gal (US) 220 l
Circuit hydraulique 14.5 gal (US) 55 l
Réservoir hydraulique 10.3 gal (US) 39 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 5 gal (US) 19 l
Nota (2) *Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008. Les mesures ont été effectuées portes et vitres fermées, le ventilateur de refroidissement du moteur à 70 % de sa vitesse maximale. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur. *Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008. Les mesures ont été effectuées portes et vitres fermées, le ventilateur de refroidissement du moteur à 70 % de sa vitesse maximale. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur.
À l'intérieur de la cabine* 83 dB(A) 83 dB(A)
Hors de la cabine** 104 dB(A) 104 dB(A)
Nota (1) Cabine hermétique et pressurisée de série en Amérique du Nord et en Europe. Cabine hermétique et pressurisée de série en Amérique du Nord et en Europe.
Nota (3) **Niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la Directive 2000/14/CE. **Niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la Directive 2000/14/CE.
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,81 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,158 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,81 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,158 tonne métrique.

Aménagement de terrain 299D3 XE Équipement standard

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 100 A
  • Contacteur à clé de démarrage/arrêt
  • Éclairages : rétro-éclairage des instruments, deux feux arrière, deux projecteurs arrière à diode, deux phares avant à diode réglables, plafonnier
  • Avertisseur de recul
  • Batterie à usage intensif, 1000CCA, avec coupe-batterie

POSTE DE CONDUITE

  • Instruments : niveau de carburant, niveau de DEF, compteur d'entretien
  • Indicateurs du système d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, sortie de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur en dehors du siège, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation du réchauffeur d'admission d'air, colmatage du filtre hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré, système d'émissions du moteur
  • Siège en tissu à dossier haut, chauffant, inclinable, avec suspension pneumatique, soutien lombaire et commandes entièrement réglables montées sur le siège
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système d'interverrouillage des commandes quand le conducteur quitte le siège ou quand l'accoudoir est relevé : désactivation du circuit hydraulique, désactivation de la transmission hydrostatique, serrage du frein de stationnement
  • Cabine ROPS fermée, inclinable vers le haut
  • FOPS, LevelI
  • Vitres supérieure, arrière et latérales
  • Capitonnage, Deluxe
  • Tapis de sol
  • Rétroviseur intérieur
  • Port de charge USB
  • Klaxon
  • Accélérateur électronique à main (cadran) et au pied, avec fonction de décélération
  • Affichage avancé avec caméra de recul : écran LCD couleur 127 mm (5 in) ; système de sécurité avancé pour plusieurs conducteurs ; réglages à l'écran de la réponse des équipements, de la réponse de la commande Hystat et de la commande d'approche lente
  • Compartiment de rangement avec filet

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur diesel C3.8 Cat avec turbocompresseur, conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis et Stage V pour l'Union européenne
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Robinet de prélèvement d'échantillons S·O·SSM, huile hydraulique
  • Filtres à cartouche, circuit hydraulique
  • Filtres de type cartouche, séparateur eau/carburant
  • Radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique (côte à côte)
  • Freins de stationnement multidisques à bain d'huile, serrés par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique à deux vitesses de translation
  • Suspension: essieux de torsion indépendants (4)
  • Commande antitangage asservie à la vitesse

AUTRE

  • Capotage moteur verrouillable
  • Antigel longue durée, –37°C (–34°F)
  • Points d'arrimage de la machine (6)
  • Support de bras de manutention
  • Jauge de niveau d'huile hydraulique
  • Jauge de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Flexible ToughGuard™ Cat
  • Circuit hydraulique auxiliaire à débit continu
  • Anneau enD fendu pour l'acheminement des flexibles de l'outil de travail le long du bras de manutention gauche
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Panneaux de visite au bouclier et au compartiment moteur pour le nettoyage
  • Ventilateur à vitesse variable avec fonction d'inversion
  • Chaîne en caoutchouc avec revêtement en acier – 400 mm (15,7 in) – bande à pavés de gomme
  • Roues libres à triple bride (avant et arrière)
  • Product Link™ PL240, cellulaire
  • Support de montage de l'extincteur (à l'intérieur de la cabine)
  • Raccords hydrauliques auxiliaires à portée plate, à visser (¾ in)
  • Raccords hydrauliques auxiliaires à portée plate, à pousser (½ in)
  • Protection contre la projection de débris (externe et turbo)
  • Préfiltre pour admission d'air du moteur
  • Protection de la machine supplémentaire
  • Protection de la chaîne cinématique
  • Protection turbocompresseur
  • Étanchéité de la machine supplémentaire
  • Prééquipement pour dispositif anti-incendie

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

  • Attache rapide mécanique ou motorisée
  • Ceinture de sécurité haute visibilité, 50mm (2in) ou 75mm (3in)
  • ENSEMBLE PERFORMANCE :
    – Ensemble Performance H3 : circuit hydraulique XE, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (levage et abaissement), retour à l'angle de cavage de l'outil de travail, commande de position de l'outil de travail et amortissement électronique (levage et abaissement)
  • ENSEMBLE CONFORT :
    – Cabine ROPS fermée avec climatisation (C3) : pédale d'accélération, capitonnage, chauffage et dégivreur, vitres latérales, porte-gobelet, prééquipement radio, siège à suspension pneumatique (dossier haut et chauffé) et porte en polycarbonate

Aménagement de terrain 299D3 XE Options

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

  • Gyrophare
  • Réchauffeur de bloc-moteur (120V)
  • Huile hydraulique pour temps froid
  • Peinture personnalisée
  • Product Link PL641, cellulaire
  • Radio Bluetooth® avec microphone (récepteur AM/FM/météo avec port USB et prise d'entrée auxiliaire)
  • Refroidisseur hydraulique auxiliaire monté sur le toit
  • Chaîne en caoutchouc avec revêtement en acier – 450 mm (17,7 in) – bande à pavés de gomme
  • Chaîne en caoutchouc avec revêtement en acier – 450 mm (17,7 in) – bande à barrettes
  • Chaîne en acier étanche et lubrifiée (SALT) – 355mm (14in) avec patins à triple arête
  • Dispositif anti-incendie - Entièrement installé

Découvrez comment Aménagement de terrain 299D3 XE se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Chargeuse à chaînes compacte d'aménagement de terrain 299D3XE Cat®

Chargeuse à chaînes compacte d'aménagement de terrain 299D3XE Cat®

Chargeuse à chaînes compacte d'aménagement de terrain 299D3XE Cat®

Chargeuse à chaînes compacte d'aménagement de terrain 299D3XE Cat®

Chargeuse à chaînes compacte d'aménagement de terrain 299D3XE Cat®
Chargeuse à chaînes compacte d'aménagement de terrain 299D3XE Cat®
Chargeuse à chaînes compacte d'aménagement de terrain 299D3XE Cat®
Chargeuse à chaînes compacte d'aménagement de terrain 299D3XE Cat®

Chargeur compact rigide et chargeuse à chaînes compacte Cat® sérieD3| En action

Chargeur compact rigide et chargeuse à chaînes compacte Cat® sérieD3| En action

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie