Photo en studio

Godets normaux 2188mm (86in), Lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
86.1 in
2188 mm
Capacité
0.82 yd³
0.63 m³
Poids
723.1 lb
328 kg

Aperçu

Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.

Spécifications produit pour 2188mm (86in), Lame de coupe à boulonner

Largeur 86.1 in 2188 mm
Capacité 0.82 yd³ 0.63 m³
Poids 723.1 lb 328 kg
Hauteur 18.5 in 469 mm
Longueur 31.4 in 797 mm
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 2188mm (86in), Lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.