Photo en studio

Godets normaux 2 187 mm (86 in), Dents à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
86 in
2187 mm
Capacité
0.8 yd³
0.64 m³
Poids
736.3 lb
334 kg

Aperçu

Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.

Spécifications produit pour 2 187 mm (86 in), Dents à boulonner

Largeur 86 in 2187 mm
Capacité 0.8 yd³ 0.64 m³
Poids 736.3 lb 334 kg
Hauteur 22.3 in 566 mm
Longueur 41.9 in 1064 mm
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 2 187 mm (86 in), Dents à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.