Photo en studio

Godets à grappin industriel 1730 mm (68 in), Lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
68.1 in
1730 mm
Poids
1111.1 lb
504 kg
Hauteur - Grappins fermés
20.7 in
525 mm

Aperçu

Conçues pour la manutention d'un large éventail de matériaux dans de nombreuses conditions de fonctionnement.

Spécifications produit pour 1730 mm (68 in), Lame de coupe à boulonner

Largeur 68.1 in 1730 mm
Poids 1111.1 lb 504 kg
Hauteur - Grappins fermés 20.7 in 525 mm
Longueur 29.5 in 749 mm
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Pression en ordre de marche 3335.9 psi 23000 kPa
Ouverture des mâchoires 40 in 1016 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1730 mm (68 in), Lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.