Photo en studio

Trancheuses Déport latéral manuel T112

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Longueur de flèche standard
48 in
1219 mm
Débit hydraulique requis
Débit standard
Débit standard
Largeur hors tout
74.8 in
1901 mm

Aperçu

Conçues pour l'ouverture de tranchées droites et étroites dans le sol avant la pose de lignes électriques ou téléphoniques, de câbles, de canalisations d'eau ou de gaz.

Spécifications produit pour Déport latéral manuel T112

Longueur de flèche standard 48 in 1219 mm
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard
Largeur hors tout 74.8 in 1901 mm
Longueur hors tout 106.5 in 2705 mm
Poids 972.9 lb 441.29 kg
Hauteur hors tout 30.9 in 786 mm
Débit hydraulique optimal 42-86 l/min (11-23 US gpm) 42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Vitesse de l'arbre de transmission au débit maximal 203 tr/min 203 tr/min
Course du déport latéral 22 in 559 mm
Hauteur de déversement de la vis 21 in 534 mm
Diamètre de la vis de déversement 18 in 457 mm
Largeurs de coupe en option 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 in) 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 in)

Découvrez comment Déport latéral manuel T112 se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Trancheuses Cat® au travail

Étude de production sur les trancheuses Cat®

Conseils d'utilisation des trancheuses Cat®

Trancheuses Cat® au travail
Étude de production sur les trancheuses Cat®
Conseils d'utilisation des trancheuses Cat®