Photo en studio

Tabliers de fourche à palettes 1 219 mm (48 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Hauteur
36.4 in
925 mm
Largeur
48 in
1209 mm
Largeur hors tout
51.2 in
1300 mm

Aperçu

Pour le déplacement de charges sur palettes sur les chantiers de construction ainsi que pour la manutention de sacs d'engrais et de graines sur les sites d'aménagement paysager ou dans les pépinières.

Spécifications produit pour 1 219 mm (48 in)

Hauteur 36.4 in 925 mm
Largeur 48 in 1209 mm
Largeur hors tout 51.2 in 1300 mm
Poids 332.9 lb 151 kg
Longueur 12.3 in 312 mm
Espacement des griffes 250-1 008 mm (10-40 in) de l'axe central à l'axe central 250-1 008 mm (10-40 in) de l'axe central à l'axe central
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1 219 mm (48 in) se compare aux produits fréquemment comparés.