265
NOUVEAU

Chargeuses à chaînes compactes 265

Vérifier le prix

Demander un devis Magasiner maintenant

Caractéristiques clés

Puissance brute - SAE J1995
74 HP
55.2 kW
Capacités de fonctionnement nominales - 35% de la charge limite d'équilibre
2823 lb
1280 kg
Poids en ordre de marche
10492 lb
4759 kg

Aperçu

Plus de puissance. Plus de performances. Plus de confort.

La conception à élévation verticale de la chargeuse à chaînes compacte 265 Cat® lui confère une portée et une hauteur de levage étendues pour un chargement de tombereaux simple et rapide. Son train de roulement à suspension à torsion standard offre une traction, une portance, une stabilité et une vitesse accrues, ce qui lui permet de travailler sur de nombreux types d'applications et de terrain.

Avantages

+43% Plus de couple

que le modèle précédent

Plus de hauteur de levage

et des forces d'arrachage plus importantes pour le levage et l'inclinaison.

Cabine plus grande

L'agencement a été repensé pour augmenter l'espace de la cabine et faciliter l'entrée et la sortie

Spécifications produit pour 265

Puissance brute - SAE J1995 74 HP 55.2 kW
Alésage 4.3 in 110 mm
Cylindrée 171 in² 2.8 l
Puissance nette – ISO 9249 73 HP 54.4 kW
Puissance nette - SAE 1349 74 HP 54.9 kW
Couple de pointe à 1 360 tr/min SAE J1995 280 lb/ft 380 N·m
Course 3.5 in 90 mm
Modèle de moteur Cat® C2.8TA (Turbo et refroidisseur d'admission) Cat® C2.8TA (Turbo et refroidisseur d'admission)
Débit hydraulique - Haut débit - Puissance hydraulique (calculée) 60.9 HP 45.4 kW
Débit hydraulique - Haut débit - Débit hydraulique de la chargeuse 30 US gal/min 113 l/min
Débit hydraulique - Haut débit - Pression hydraulique de la chargeuse 3500 psi 24130 kPa
Débit hydraulique - XPS haut débit - puissance hydraulique (calculée) 80.7 HP 60.2 kW
Débit hydraulique - XPS haut débit - Débit hydraulique maximal du chargeur 34 US gal/min 129 l/min
Débit hydraulique - XPS haut débit - Pression hydraulique maximale du chargeur 4061 psi 28000 kPa
Débit hydraulique - Standard - Puissance hydraulique (calculée) 46.4 HP 34.6 kW
Débit hydraulique - Standard - Débit hydraulique du chargeur 23 US gal/min 86 l/min
Débit hydraulique - Standard - Pression hydraulique du chargeur 3500 psi 24130 kPa
Poids en ordre de marche 10492 lb 4759 kg
Le contrepoids augmente le poids en ordre de marche 276 lb 125 kg
Le contrepoids augmente le poids en ordre de marche - ROC (35 %) 173 lb 78 kg
Le contrepoids augmente le poids en ordre de marche - charge limite d'équilibre 494 lb 224 kg
La cabine fermée augmente le poids en ordre de marche 180 lb 82 kg
La cabine fermée augmente le poids en ordre de marche - ROC (35 %) 75 lb 34 kg
La cabine fermée augmente le poids en ordre de marche – charge limite d'équilibre 214 lb 97 kg
Nota * Le poids en ordre de marche, les caractéristiques et les dimensions sont basés sur un godet surbaissé de 2036 mm (80") avec lame de coupe boulonnée, des chaînes de 450 mm (17,7") de largeur, un opérateur de 75 kg (165 lb), un toit ouvert, un siège à suspension mécanique, une batterie extra-robuste avec coupure, un circuit hydraulique à débit standard, un attelage manuel et des liquides à plein niveau. Pas de contrepoids externes ni de double dispositif de mise à niveau, de reprise de creusage et de positionnement de l'outil de travail. * Le poids en ordre de marche, les caractéristiques et les dimensions sont basés sur un godet surbaissé de 2036 mm (80") avec lame de coupe boulonnée, des chaînes de 450 mm (17,7") de largeur, un opérateur de 75 kg (165 lb), un toit ouvert, un siège à suspension mécanique, une batterie extra-robuste avec coupure, un circuit hydraulique à débit standard, un attelage manuel et des liquides à plein niveau. Pas de contrepoids externes ni de double dispositif de mise à niveau, de reprise de creusage et de positionnement de l'outil de travail.
Poids en ordre de marche - ROC (35 %) 2823 lb 1280 kg
Poids en ordre de marche - ROC (50 %) 4033 lb 1829 kg
Poids en ordre de marche - charge limite d'équilibre 8066 lb 3659 kg
Circuit de refroidissement 2.8 gal (US) 10.7 l
Carter moteur 2.2 gal (US) 8.2 l
Réservoir de carburant 31.7 gal (US) 120 l
Circuit hydraulique 9.7 gal (US) 36.8 l
Réservoir hydraulique 6.9 gal (US) 26 l
Capacités de fonctionnement nominales - 35% de la charge limite d'équilibre 2823 lb 1280 kg
Force d'arrachage - Vérin de levage 6739 lb 3057 kg
Force d'arrachage - Vérin d'inclinaison 8680 lb 3937 kg
Surface de contact au sol - Avec chaîne de 450 mm/17,7 in 2268 in² 1.46 m²
Pression au sol - Avec chaîne de 450 mm/17,7 in 4.6 psi 31.9 kPa
Capacités de fonctionnement nominales - 50 % de la charge limite d'équilibre 4033 lb 1829 kg
Capacité nominale avec contrepoids en option 2996 lb 1359 kg
Charge limite d'équilibre 8066 lb 3659 kg
Hauteur de l'axe du godet - Position de transport 8.4 in 213 mm
Hauteur de l'axe du godet - Levage maximal 132 in 3354 mm
Portée au niveau de l'axe du godet - Levage maximal 9.8 in 249 mm
Hauteur de déversement au levage/vidage maximal 104.5 in 2655 mm
Angle de fuite 28.2° 28.2°
Garde au sol 8.5 in 216 mm
Hauteur au sommet de la cabine 83.3 in 2115 mm
Longueur – Chaîne au sol 64 in 1626 mm
Longueur - Avec godet au sol 140.9 in 3580 mm
Longueur - Sans godet 116.1 in 2950 mm
Hauteur maximale hors tout 164.3 in 4173 mm
Portée maximale - Avec bras parallèles au sol 46.7 in 1187 mm
Longueur hors tout - Chaîne 83.7 in 2126 mm
Angle de redressement - Hauteur maximale 85.3° 85.3°
Portée au levage/vidage maxi 25.1 in 638 mm
Angle de redressement 27° 27°
Rayon de braquage au centre - Godet (redressé) 87.8 in 2229 mm
Rayon de braquage au centre - Attache 56.5 in 1436 mm
Rayon de braquage à partir du centre - Arrière de la machine 68.5 in 1741 mm
Largeur du véhicule (chaînes de 450mm/17,7in) 75.8 in 1925 mm
Angle de vidage maximal 46.4° 46.4°
FOPS ISO3449:2005 NiveauI ISO3449:2005 NiveauI
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Une vitesse 5 mile/h 8 km/h
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Deux vitesses 8.1 mile/h 13 km/h

265 Équipement standard

ÉQUIPEMENT STANDARD

  • Attache rapide : manuelle ou hydraulique
  • Ceinture de sécurité à haute visibilité : 50 mm (2 in), 75 mm (3 in), ou ceinture abdominale/épaulière à 3 points.
  • Chaîne en caoutchouc à acier encastré – bande de roulement de 450 mm (17,7 in), bande de roulement de 450 mm (17,7 in)
  • Roue folle avant à double bride/roue folle arrière à simple bride ou roues folles avant/arrière à triple bride

PACKS PERFORMANCE

  • Pack performance HP1 : Circuit hydraulique à débit standard
  • Ensemble de performances HP3 : circuits hydrauliques XPS à haut débit

ENSEMBLES CONFORT

  • Toit ouvert : porte-gobelet, pochette pour téléphone portable, siège en vinyle au choix (à suspension mécanique, à dossier haut, chauffé ou à suspension pneumatique).
  • Cabine fermée avec chauffage et climatisation : Vitres latérales, porte-gobelet, pochette pour téléphone portable, choix du siège (suspension mécanique, siège à haut dossier/à suspension pneumatique chauffant, siège à haut dossier/à suspension pneumatique ventilé et chauffant) et choix de la portière (verre ou polycarbonate).

PACKS TECHNOLOGIQUES

  • T2 - Écran standard, manipulateurs standard, contacteur de démarrage à clé traditionnel et caméra de recul.
  • T4 - Moniteur à écran tactile avancé, manipulateurs avancés, démarrage par bouton-poussoir, support de téléphone portable en X et caméra de recul.
  • T5 - T4 + 2 caméras latérales supplémentaires.

RADIO

  • Radio, aucune - pour les machines à toit ouvert et les pays non certifiés pour la technologie Bluetooth®.
  • Radio AM/FM intégrée avec technologie Bluetooth. Comprend un port USB, une entrée AUX de 3,5 mm (0,13 in) et un microphone BT. À utiliser uniquement avec une cabine fermée. La disponibilité varie selon les pays.
  • Radio DAB+/AM/FM intégrée avec technologie Bluetooth. Comprend un port USB, une entrée AUX de 3,5 mm (0,13 in) et un microphone BT. À utiliser uniquement avec une cabine fermée. La disponibilité varie selon les pays.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Basic PL243
  • Product Link Elite PLE643

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT

  • Ventilateur de refroidissement hydraulique à vitesse variable
  • Ventilateur de refroidissement hydraulique à vitesse variable, avec fonctionnement automatique et manuel de la purge inversée.

ENSEMBLES DE PROTECTION

  • HD0 - protection de la base et étanchéité (capuchon anti-pluie de l'entrée d'air du moteur, étanchéité entre la cabine et le châssis, et porte d'accès au circuit hydraulique)
  • HD1- blindage et scellement intermédiaires† (HD0 + scellement latéral entre la cabine et le châssis, portière d'accès au remplissage de carburant verrouillable, protection du vérin d'inclinaison et protection du bas de la ligne d'entraînement...). †Certains équipements varient selon les régions.
  • HD2 - protection et étanchéité les plus complètes† (HD1 + protection du turbo, enveloppe du pot d'échappement, enveloppe du DPF, protection de la déconnexion rapide, protection de la ligne d'entraînement entièrement fermée, protection de la ligne hydraulique sous le marchepied, pré-dépoussiéreur de l'admission d'air du moteur).

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Faisceau électrique des outils de travail
  • Batterie extra-robuste
  • Déconnexion de la batterie avec verrouillage
  • Circuit électrique de 12 V
  • Alternateur 85 A
  • Projecteurs à diode
  • Feux de recul automatique
  • Rétro-éclairage des contacteurs
  • Plafonnier intérieur à LED
  • Avertisseur de recul
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Éclairage de courtoisie extérieur
  • La notification automatique du feu de travail clignote lorsque le frein de stationnement est desserré

POSTE DE CONDUITE

  • Moniteur LCD couleur : Contrôle de la vitesse de fluage, réglage de la réponse de l'entraînement, réglage de la réponse de l'équipement, réglage de la priorité de l'entraînement, sélection de la langue (× 32), système de sécurité antivol multi-conducteur et surveillance, calendrier et rappels d'entretien, surveillance des incidents et des codes de diagnostic, réglages de la date/heure/unités/luminosité, et technologie intelligente pour l'utilisation d'équipements intelligents.
  • Indicateurs du système d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, sortie de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur en dehors du siège, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation de la bougie de préchauffage, colmatage du filtre d'alimentation hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré, système d'émissions du moteur (si applicable)
  • Jauges : Niveau de carburant, compteur d'entretien, température hydraulique, compteur d'entretien, tension de la batterie, tachymètre
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système d'interverrouillage des commandes quand le conducteur quitte le siège ou quand l'accoudoir est relevé : désactivation du circuit hydraulique, désactivation de la transmission hydrostatique, frein de stationnement
  • Engagements du frein
  • Cabine ROPS, inclinable vers le haut
  • FOPS, LevelI
  • Vitres supérieure et arrière
  • Tapis de sol
  • Capitonnage
  • Rétroviseur intérieur
  • Klaxon
  • Accélérateur à main (cadran) électronique
  • Commandes par manipulateur montées sur le siège
  • Poche de rangement pour téléphone portable
  • Porte-gobelet
  • Prise d'alimentation 12 V
  • Accélérateur au pied

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Modèle de contrôle sélectionnable - ISO ou H
  • Commandes d'équipement électrohydrauliques
  • Commande de la transmission hydrostatique électrohydraulique
  • Protection du capteur de régime
  • Raccords extra-robustes à débranchement rapide et à portée plate avec dispositif de décharge de pression intégré
  • Jauge de niveau d'huile hydraulique

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur diesel Cat C2.8TA turbocompressé et refroidi, conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final et Stage V : • Aide au démarrage avec bougies de préchauffage • Injection directe refroidie par liquide
  • Antigel longue durée (-37 °C, -34 °F)
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Vanne de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·SSM), huile hydraulique
  • Vidange écologique - liquide de refroidissement
  • Jauge de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Filtre, alimentation hydraulique, type cartouche
  • Filtre, retour hydraulique, type cartouche
  • Filtre, type bidon, huile moteur
  • Filtre, type bidon, séparateur eau/carburant
  • Radiateur/huile hydraulique
  • Refroidisseur (côte à côte)
  • Freins de stationnement serrés par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique
  • Bouchon de carburant verrouillable
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Ralenti automatique du moteur

TRAIN DE ROULEMENT

  • Suspension à torsion (4 essieux de torsion indépendants)
  • Deux vitesses de translation
  • Attaches intégrées au châssis de la chaîne (4)

CHÂSSIS

  • Points d'arrimage de la machine (9)
  • Panneaux amovibles pour faciliter le nettoyage du châssis de la machine
  • Support de bras de manutention
  • Pare-chocs avant et arrière en acier, soudés
  • Remplissage de carburant, côté droit de la machine

AUTRE

  • Circuit hydraulique auxiliaire, débit continu
  • Télématique, Product Link, Cellulaire
  • Portière moteur en acier avec grilles remplaçables
  • Porte du moteur - verrouillable
  • Attache de l'outil de travail
  • Flexible ToughGuard™ Cat

265 Options

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

  • Contrepoids externes
  • Phare, LED
  • Réchauffeur de bloc-moteur (120V)
  • Huile hydraulique pour temps froid
  • Œilleton de levage de la machine à 4 points
  • Peinture personnalisée
  • Commande antitangage asservie à la vitesse
  • Clé de sécurité Bluetooth
  • Guide du tuyau d'équipement
  • Revêtement inhibiteur de corrosion

Découvrez comment 265 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Chargeuse à chaînes compacte Cat® 265

Chargeuse à chaînes compacte Cat® 265

Chargeuse à chaînes compacte Cat® 265

Chargeuse à chaînes compacte Cat® 265

Chargeuse à chaînes compacte Cat® 265

Chargeuse à chaînes compacte Cat® 265

Chargeuse à chaînes compacte Cat® 265

Chargeuse à chaînes compacte Cat® 265

Chargeuse à chaînes compacte Cat® 265
Chargeuse à chaînes compacte Cat® 265
Chargeuse à chaînes compacte Cat® 265
Chargeuse à chaînes compacte Cat® 265
Chargeuse à chaînes compacte Cat® 265
Chargeuse à chaînes compacte Cat® 265
Chargeuse à chaînes compacte Cat® 265
Chargeuse à chaînes compacte Cat® 265