Photo en studio

Tabliers de fourche à palettes 1 160 mm (46 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Hauteur
35.9 in
912 mm
Largeur
46 in
1160 mm
Largeur hors tout
49.9 in
1268 mm

Aperçu

Pour le déplacement de charges sur palettes sur les chantiers de construction ainsi que pour la manutention de sacs d'engrais et de graines sur les sites d'aménagement paysager ou dans les pépinières.

Spécifications produit pour 1 160 mm (46 in)

Hauteur 35.9 in 912 mm
Largeur 46 in 1160 mm
Largeur hors tout 49.9 in 1268 mm
Poids 207.2 lb 94 kg
Longueur 10.3 in 261 mm
Espacement des griffes 156-1 008 mm (6-40 in) de l'axe central à l'axe central 156-1 008 mm (6-40 in) de l'axe central à l'axe central
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1 160 mm (46 in) se compare aux produits fréquemment comparés.