Photo en studio

Cisailles S308

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Force de la pointe
43.3 Sh Ton
385 kN
Rotation
360 degrés
360 degrés
Ouverture des mâchoires
9.4 in
240 mm

Aperçu

Idéales pour les travaux de démolition en intérieur.

Spécifications produit pour S308

Force de la pointe 43.3 Sh Ton 385 kN
Rotation 360 degrés 360 degrés
Ouverture des mâchoires 9.4 in 240 mm
Profondeur des mâchoires 11.4 in 290 mm
Largeur de mâchoires - Mobile 2.4 in 60 mm
Largeur de mâchoires - Fixe 9.1 in 230 mm
Temps de cycle : fermé 2,5 s 2,5 s
Temps de cycle - Ouverture 3,5s 3,5s
Circuit de rotation - Débit maximal 5.3 US gal/min 20 l/min
Circuit de rotation - Pression de décharge maximale 2900.8 psi 20000 kPa
Circuit de coupe - Débit maximal 15.9 US gal/min 60 l/min
Circuit de coupe - Pression de décharge maximale 3626 psi 25000 kPa
Force de la gorge 203.7 Sh Ton 1812 kN
Force de l'arête incurvée 73.4 Sh Ton 653 kN
Poids 1212.5 lb 550 kg
Hauteur 26.3 in 667 mm
Longueur 67.3 in 1709 mm
Largeur 15.4 in 390 mm

Découvrez comment S308 se compare aux produits fréquemment comparés.