Photo en studio

Godets de mélange MB250

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Capacité
0.33 yd³
0.25 m³
Largeur
54.7 in
1390 mm
Débit hydraulique requis
Débit standard
Débit standard

Aperçu

Utilisation d'une vis à pales et d'une porte de goulotte à commande hydraulique pour le brassage de matériaux dans un large éventail d'applications.

Spécifications produit pour MB250

Capacité 0.33 yd³ 0.25 m³
Largeur 54.7 in 1390 mm
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard
Plage de régimes de la vis 10-30tr/min 10-30tr/min
Mode de transmission Chaîne Chaîne
Hauteur 34.5 in 877 mm
Longueur 32 in 814 mm
Débit hydraulique optimal 60-70 lpm (16-18 gpm) 60-70 lpm (16-18 gpm)
Pression hydraulique optimale 140-200 bar (2031-2901 psi) 140-200 bar (2031-2901 psi)
Poids 948 lb 430 kg
Diamètre de la tarière 20 in 508 mm
Nombre de pales de la vis 11 11
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide
Largeur hors tout 63.2 in 1605 mm

Découvrez comment MB250 se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Goulotte de godet de mélange

Flexible de godet de mélange

Client ajoutant un mélange dans un godet de mélange Cat® à l'aide de broyeurs de sac intégrés

Client utilisant le flexible du godet de mélange Cat® pour acheminer le mélange directement où vous en avez besoin.

Excavation de roche avec godet de mélange Cat®

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Goulotte de godet de mélange
Flexible de godet de mélange
Client ajoutant un mélange dans un godet de mélange Cat® à l'aide de broyeurs de sac intégrés
Client utilisant le flexible du godet de mélange Cat® pour acheminer le mélange directement où vous en avez besoin.
Excavation de roche avec godet de mélange Cat®

360 View