Photo en studio

Brosses orientables Manuelle BA118C, métallique/polypropylène

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur hors tout
103.8 in
2637 mm
Largeur de balayage
83.4 in
2119 mm
Diamètre du balai
32.1 in
815 mm

Aperçu

Utilisée pour le nettoyage des aires de stationnement, sites industriels, scieries, pistes d'aéroport, rues, allées et voies de circulation.

Spécifications produit pour Manuelle BA118C, métallique/polypropylène

Largeur hors tout 103.8 in 2637 mm
Largeur de balayage 83.4 in 2119 mm
Diamètre du balai 32.1 in 815 mm
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard
Hauteur 36.1 in 918 mm
Longueur 68.5 in 1741 mm
Poids 906.1 lb 411 kg
Débit hydraulique optimal 42-86 l/min (11-23 US gpm) 42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Cylindrée du moteur 24.7 in³/tr 405 cm³/tr
Vitesse du balai au débit maximal 199 tr/min 199 tr/min
Largeur de balayage - Inclinée (à ± 30 degrés) 72.8 in 1849 mm
Largeur hors tout - Inclinée (à ± 30 degrés) 98.7 in 2508 mm
Mode de transmission Entraînement direct Entraînement direct
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide
Prolongation de capot en option 39.7 lb 18 kg

Découvrez comment Manuelle BA118C, métallique/polypropylène se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Brosse orientable BA118C Cat® au travail

Minipelle hydraulique 304.5E2 XTC Cat® en train de balayer avec une brosse orientable BA118C

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Brosse orientable BA118C Cat® au travail
Minipelle hydraulique 304.5E2 XTC Cat® en train de balayer avec une brosse orientable BA118C

360 View