Photo en studio

Godets utilitaires 1730 mm (68 in), Lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
68.1 in
1730 mm
Capacité
0.63 yd³
0.48 m³
Poids
569 lb
258 kg

Aperçu

Conçus avec parois plus hautes, fond plus long pour matériaux de plus faible densité.

Spécifications produit pour 1730 mm (68 in), Lame de coupe à boulonner

Largeur 68.1 in 1730 mm
Capacité 0.63 yd³ 0.48 m³
Poids 569 lb 258 kg
Hauteur 23.1 in 588 mm
Longueur 37 in 939 mm
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1730 mm (68 in), Lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.