Photo en studio

Râteaux de paysagiste LR119

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur de travail
74.1 in
1883 mm
Capacité du godet - Chargé à ras
0.4 yd³
0.34 m³
Poids
1439.6 lb
653 kg

Aperçu

Pour scarifier le sol et ramasser les débris, et faciliter ainsi leur enlèvement.

Spécifications produit pour LR119

Largeur de travail 74.1 in 1883 mm
Capacité du godet - Chargé à ras 0.4 yd³ 0.34 m³
Poids 1439.6 lb 653 kg
Largeur de râtissage 65.6 in 1665 mm
Largeur hors tout 78.3 in 1990 mm
Hauteur 38.9 in 989 mm
Longueur 63.8 in 1620 mm
Débit hydraulique optimal 42-86 l/min (11-23 US gpm) 42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Cylindrée du moteur 19.2 in³/tr 315 cm³/tr
Vitesse de l'arbre de transmission 165tr/min à 80l/min (21gpm) 165tr/min à 80l/min (21gpm)
Nombre de dents en alliage dur 444 444
Plage de tailles de roche 19-152 mm (0,75-6 in) 19-152 mm (0,75-6 in)
Mode de transmission Réduction de la chaîne Réduction de la chaîne
Chaîne de transmission #80H #80H
Chaîne du convoyeur #2060H #2060H
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard

Découvrez comment LR119 se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Le râteau de paysagiste Cat® sur une Chargeuse à chaînes compacte 259D

Le râteau de paysagiste Cat® en train de réaliser une passe sur le chantier

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Le râteau de paysagiste Cat® sur une Chargeuse à chaînes compacte 259D
Le râteau de paysagiste Cat® en train de réaliser une passe sur le chantier