Photo en studio

Scies SW480, 250 mm (10 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Profondeur de coupe maximale
31.5 in
800 mm
Largeur du disque
9.8 in
250 mm
Poids
3196.7 lb
1450 kg

Aperçu

Idéale pour couper des morceaux d'asphalte et des joints de dilatation de routes, ainsi que pour ouvrir des tranchées pour les travaux publics.

Spécifications produit pour SW480, 250 mm (10 in)

Profondeur de coupe maximale 31.5 in 800 mm
Largeur du disque 9.8 in 250 mm
Poids 3196.7 lb 1450 kg
Largeur hors tout 65.2 in 1655 mm
Hauteur hors tout 73.2 in 1860 mm
Longueur 102.4 in 2600 mm
Débit hydraulique requis Grand débit XHP/XE Grand débit XHP/XE
Débit hydraulique optimal 136-150l/min (36-40gpm) 136-150l/min (36-40gpm)
Pression hydraulique optimale 250-280bar (3630-4000psi) 250-280bar (3630-4000psi)
Cylindrée du moteur 102.9 in³/tr 1686 cm³/tr
Couple du disque à la pression maximale 5538.4 lb/ft 7509 N·m
Vitesse du disque au débit maximal 89 tr/min 89 tr/min
Vitesse du foret à débit maximal 1456.7 ft/min 444 m/min
Embouts coniques - Par disque 72 72
Type de tête de forage standard Béton Béton
Type de tête de forage en option Tous travaux Tous travaux
Course du déport latéral 21.7 in 550 mm
Fonction de nettoyage de tranchée Non Non
Mode de transmission Entraînement direct Entraînement direct
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment SW480, 250 mm (10 in) se compare aux produits fréquemment comparés.