Photo en studio

Godets à déchargement latéral BD118 Sable

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Capacité
1 yd³
0.76 m³
Largeur
73.2 in
1860 mm
Débit hydraulique requis
Débit standard
Débit standard

Aperçu

Collectez et déchargez de la sciure, du paillis, de la paille et du sable dans les granges, les stalles et les vergers, remblayez les strates superficielles ou le gravier fin dans des tranchées et répandez l'ensilage.

Spécifications produit pour BD118 Sable

Capacité 1 yd³ 0.76 m³
Largeur 73.2 in 1860 mm
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard
Poids 1058.2 lb 480 kg
Hauteur 34.1 in 867 mm
Longueur 50 in 1269 mm
Débit hydraulique optimal 76-87 lpm (20-23 gpm) 76-87 lpm (20-23 gpm)
Pression hydraulique optimale 130-230 bar (2000-3300 psi) 130-230 bar (2000-3300 psi)
Largeur de la courroie 12 in 305 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide
Largeur hors tout 74.8 in 1900 mm

Découvrez comment BD118 Sable se compare aux produits fréquemment comparés.