Photo en studio

Godets squelettes 2 036 mm (80 in), type griffes à plaque

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
80 in
2036 mm
Poids
833.6 lb
378.1 kg
Hauteur
21.4 in
544 mm

Aperçu

Principalement utilisés pour déposer et séparer les pierres et gros débris de la terre et du sable.

Spécifications produit pour 2 036 mm (80 in), type griffes à plaque

Largeur 80 in 2036 mm
Poids 833.6 lb 378.1 kg
Hauteur 21.4 in 544 mm
Longueur 43.9 in 1115 mm
Épaisseur des parois latérales 0.5 in 12 mm
Espacement des griffes 2.9 in 73 mm
Épaisseur de pointe 0.4 in 10 mm
Nombre de dents 25 25
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 2 036 mm (80 in), type griffes à plaque se compare aux produits fréquemment comparés.