Photo en studio

Scies SW345, 130 mm (5 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Profondeur de coupe maximale
17.7 in
450 mm
Largeur du disque
5.1 in
130 mm
Poids
2239.9 lb
1016 kg

Aperçu

Idéale pour couper des morceaux d'asphalte et des joints de dilatation de routes, ainsi que pour ouvrir des tranchées pour les travaux publics.

Spécifications produit pour SW345, 130 mm (5 in)

Profondeur de coupe maximale 17.7 in 450 mm
Largeur du disque 5.1 in 130 mm
Poids 2239.9 lb 1016 kg
Largeur hors tout 65.2 in 1655 mm
Hauteur hors tout 57.3 in 1455 mm
Longueur 85.2 in 2165 mm
Débit hydraulique requis XPS haut débit XPS haut débit
Débit hydraulique optimal 98-125l/min (26-33gpm) 98-125l/min (26-33gpm)
Pression hydraulique optimale 230-280bar (3300-4000psi) 230-280bar (3300-4000psi)
Cylindrée du moteur 85.7 in³/tr 1404 cm³/tr
Couple du disque à la pression maximale 4605.3 lb/ft 6244 N·m
Vitesse du disque au débit maximal 89 tr/min 89 tr/min
Vitesse du foret à débit maximal 1145 ft/min 349 m/min
Embouts coniques - Par disque 64 64
Type de tête de forage standard Béton Béton
Type de tête de forage en option Tous travaux Tous travaux
Course du déport latéral 21.7 in 550 mm
Fonction de nettoyage de tranchée Oui Oui
Mode de transmission Entraînement direct Entraînement direct
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment SW345, 130 mm (5 in) se compare aux produits fréquemment comparés.