Photo en studio

Godets tous-travaux 1576 mm (62 in) avec protection de surplus, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
62 in
1576 mm
Capacité
0.39 yd³
0.3 m³
Poids
851 lb
386 kg

Aperçu

Excellentes forces de serrage permettant de saisir des objets volumineux aux formes irrégulières, tels que les arbres et les débris de recyclage.

Spécifications produit pour 1576 mm (62 in) avec protection de surplus, lame de coupe à boulonner

Largeur 62 in 1576 mm
Capacité 0.39 yd³ 0.3 m³
Poids 851 lb 386 kg
Hauteur 29.1 in 740 mm
Longueur 36.2 in 919 mm
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Pression en ordre de marche 3335.9 psi 23000 kPa
Ouverture des mâchoires 30.2 in 767 mm
Angle de la coquille 89degrés 89degrés
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1576 mm (62 in) avec protection de surplus, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.